ОписаниеУказание:Здесь представлены принадлежности, подходящие к вашему изделию.Особенности: |
Номер заказа | Обозначение артикула | CAD | Принадл. | Цена | Заказать |
---|
K0665.91014021 | РАСПОРНОЕ КОЛЬЦО, D=10, D1=14, L=2, НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ 1.4305 зачищенный | | | по запросу | | K0665.91014031 | РАСПОРНОЕ КОЛЬЦО, D=10, D1=14, L=3, НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ 1.4305 зачищенный | | | по запросу | | K0665.91014041 | РАСПОРНОЕ КОЛЬЦО, D=10, D1=14, L=4, НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ 1.4305 зачищенный | | | по запросу | | K0665.91014061 | РАСПОРНОЕ КОЛЬЦО, D=10, D1=14, L=6, НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ 1.4305 зачищенный | | | по запросу | | K0665.91014081 | РАСПОРНОЕ КОЛЬЦО, D=10, D1=14, L=8, НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ 1.4305 зачищенный | | | по запросу | |
Другие товары этой категории |
|
Доступность Здесь можно проверить доступность товаров. |
|