K0772Установочный штифт c осевым фиксатором |
назад |
|
Описание товара/фотография продукта |
|
|
ОписаниеМатериал:Сталь.Исполнение: оцинкованная сталь.Указание:Установочные пальцы служат для быстрого и удобного фиксирования и компоновки деталей и монтажных элементов.Срезывающее усилие, двухрезный, (F) = S · τ aB max.Монтаж:В ответной детали необходимо предусмотреть размер X для более легкого входа.Указание на чертеже:Фаска для сопряженной детали Xмин. x 45° Особенности: СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:
Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.
|
Номер заказа | D | D1 | D2 | L | L1 | L2 | L3 | L5 | X | Усилие на срез, двухрезный, макс.кН | CAD | Принадл. | Цена | Заказать |
---|
K0772.1206010 | 12 | 6 | 2,1 | 10 | 6 | 19 | 7,4 | 16 | 1,1 | 12 | | | по запросу | | K0772.1206012 | 12 | 6 | 2,1 | 12 | 6 | 21 | 7,4 | 18 | 1,1 | 12 | | | по запросу | | K0772.1206016 | 12 | 6 | 2,1 | 16 | 6 | 25 | 7,4 | 22 | 1,1 | 12 | | | по запросу | | K0772.1206020 | 12 | 6 | 2,1 | 20 | 6 | 29 | 7,4 | 26 | 1,1 | 12 | | | по запросу | | K0772.1608012 | 16 | 8 | 2,1 | 12 | 6 | 22 | 9,4 | 18 | 1,1 | 22 | | | по запросу | | K0772.1608016 | 16 | 8 | 2,1 | 16 | 6 | 26 | 9,4 | 22 | 1,1 | 22 | | | по запросу | | K0772.1608020 | 16 | 8 | 2,1 | 20 | 6 | 30 | 9,4 | 26 | 1,1 | 22 | | | по запросу | | K0772.1608025 | 16 | 8 | 2,1 | 25 | 6 | 35 | 9,4 | 31 | 1,1 | 22 | | | по запросу | | K0772.2010012 | 20 | 10 | 2,8 | 12 | 8 | 24 | 11,8 | 20 | 1,2 | 35 | | | по запросу | | K0772.2010016 | 20 | 10 | 2,8 | 16 | 8 | 28 | 11,8 | 24 | 1,2 | 35 | | | по запросу | | K0772.2010020 | 20 | 10 | 2,8 | 20 | 8 | 32 | 11,8 | 28 | 1,2 | 35 | | | по запросу | | K0772.2010025 | 20 | 10 | 2,8 | 25 | 8 | 37 | 11,8 | 33 | 1,2 | 35 | | | по запросу | | K0772.2412016 | 24 | 12 | 2,8 | 16 | 8 | 29 | 13,8 | 24 | 1,2 | 51 | | | по запросу | | K0772.2412020 | 24 | 12 | 2,8 | 20 | 8 | 33 | 13,8 | 28 | 1,2 | 51 | | | по запросу | | K0772.2412025 | 24 | 12 | 2,8 | 25 | 8 | 38 | 13,8 | 33 | 1,2 | 51 | | | по запросу | | K0772.2412030 | 24 | 12 | 2,8 | 30 | 8 | 43 | 13,8 | 38 | 1,2 | 51 | | | по запросу | |
Другие товары этой категории |
|
Доступность Здесь можно проверить доступность товаров. |
|