- Пружинные упорные детали
- Штифты упорные
- K2047
Упорные штифты из обычной стали или нержавеющей стали с пластмассовой ручкой с проушиной
- K1502
Упорные штифты из нержавеющей стали, с пластмассовой грибковой ручкой, с дистанционным управлением
- K2023
Тросы c наконечником
- K2024
Рубашки троса с сердечником
- K2025
Втулки оконечные
- K2026
Винты регулировочные
- K2027
Ниппель резьбовой Фиксация резьбовой шпилькой
- K1584
Упорные штифты из обычной стали или нержавеющей стали с пластмассовым эксцентриковым рычагом
- K1744
Упорные штифты из стали или нержавеющей стали, с пластмассовой грибковой ручкой и проводным датчиком состояния
- K1495
Стопорный штифт с датчиком состояния
- K1845
Магнитная ножка для антенн WLAN
- K1846
Удлинительный кабель для антенн WLAN
- K0338
Штифты упорные
- K1096
Упорные штифты из обычной стали или нержавеющей стали, с пластмассовой грибковой ручкой и резьбовым стопорным элементом
- K1149
Упорные штифты, сталь, с пластмассовой грибковой ручкой и маркировкой запирания
- K1213
Упорные штифты из обычной стали или нержавеющей стали, с пластмассовой грибковой ручкой и блокировкой
- K0630
Упорные штифты, обычная сталь или нержавеющая сталь, с пластмассовой грибковой ручкой, удлиненным стопорным штифтом и фиксирующим пазом
- K0631
Упорные штифты из обычной стали или нержавеющей стали, короткое исполнение, с пластмассовой грибковой ручкой
- K1097
Упорные штифты из обычной стали или нержавеющей стали, короткое исполнение, с пластмассовой грибковой ручкой и резьбовым стопорным элементом
- K1698
Стопорный штифт с буртиком для уплотнительных плоских шайб Hygienic USIT®
- K0632
Упорные штифты из нержавеющей стали, с грибковой ручкой из нержавеющей стали
- K0735
Упорные штифты из обычной стали или нержавеющей стали, для тонкостенных деталей, с пластмассовой грибковой ручкой
- K0339
Упорные штифты из обычной стали или нержавеющей стали, с пластмассовой грибковой ручкой
- K0747
Упорные штифты ECO из обычной стали или нержавеющей стали, с пластмассовой грибковой ручкой
- K0635
Упорные штифты из обычной стали или нержавеющей стали, без бурта, с тяговом кольцом из нержавеющей стали
- K0346
Упорные штифты из обычной стали или нержавеющей стали, гладкое исполнение, без бурта, с пластмассовой грибковой ручкой
- K0347
Упорные штифты из обычной стали или нержавеющей стали, гладкое исполнение, без бурта, с пластмассовой грибковой ручкой
- K0636
Упорные штифты из обычной стали или нержавеющей стали, гладкое исполнение, без бурта, с тяговом кольцом из нержавеющей стали
- K1839
Позиционирующие втулки из стали или нержавеющей стали с датчиком состояния
- K1840
Позиционирующие втулки из стали или нержавеющей стали для датчика состояния
- K1290
Позиционирующие втулки для стопорных штифтов
- K0665
Распорные кольца
- K0736
Втулка конусная
- K0736
Штифты упорные класса «премиум», обычная сталь или нержавеющая сталь, с пластмассовой грибковой ручкой и цилиндрическим стопорным штифтом
- K0736
Втулка цилиндрическая
- K0736
Штифты упорные класса «премиум», обычная сталь или нержавеющая сталь, с пластмассовой грибковой ручкой и коническим стопорным штифтом
- K1300
Упорные штифты из обычной стали или нержавеющей стали, с пластмассовой грибковой ручкой, защитой от проворачивания и заходной фаской
- K1124
Упорные штифты из обычной стали или нержавеющей стали, с пластмассовой Т-образной ручкой
- K0359
Прецизионные упорные штифты, с пластмассовой шаровой ручкой и коническим стопорным штифтом
- K0360
Втулка конусная
- K0361
Прецизионные упорные штифты из стали, с пластмассовой шаровой ручкой и цилиндрическим стопорным штифтом
- K0362
Втулка цилиндрическая
- K1833
Упорный штифт, сталь, с поворотным управлением и коническим упорным штифтом
- K1834
Упорный штифт, сталь, с поворотным управлением и коническим упорным штифтом
- K1835
Втулка из стали, конусная
- K1098
Штифты упорные ECO с резьбовым стопорным элементом
- K0748
Упорные штифты ECO из обычной стали или нержавеющей стали, короткое исполнение, с пластмассовой грибковой ручкой
- K0340
Упорные штифты, сталь, с крюком
- K0341
Упорные штифты из обычной стали или нержавеющей стали с резьбовой цапфой
- K0342
Упорные штифты из обычной стали или нержавеющей стали с тяговом кольцом из нержавеющей стали
- K0343
Упорные штифты из обычной стали или нержавеющей стали, без бурта, с пластмассовой грибковой ручкой
- K0633
Упорные штифты, обычная сталь или нержавеющая сталь, без бурта, с пластмассовой грибковой ручкой и удлиненным стопорным штифтом
- K0634
Упорные штифты из нержавеющей стали, без бурта, с грибковой ручкой из нержавеющей стали
- K0344
Упорные штифты из обычной стали или нержавеющей стали, без бурта, с пластмассовой грибковой ручкой
- K1116
Упорные штифты, обычная сталь или нержавеющая сталь, пневматические
- K0344
Ввёртывающийся диск
- K0345
Упорные штифты из обычной стали или нержавеющей стали, без бурта, с резьбовой цапфой
- K1582
Зажимная ручка-фиксатор, сталь, с пластмассовой звездообразной ручкой
- K1583
Зажимная ручка-фиксатор, сталь, с пластмассовой звездообразной ручкой и индикатором блокировки
- K0245
Штифты упорные стальные с пластмассовой пятилепестковой ручкой
- Задвижка
- Стопорные пальцы шариковые
- Пальцы установочные
- Тросы стопорные, шариковые цепи
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
K1300_AУпорные штифты из обычной стали или нержавеющей стали, с... |
назад |
|
Описание товара/фотография продукта |
|
|
ОписаниеМатериал:Исполнение из стали:
Стопорный штифт, закаленный: Класс прочности 5.8.
Исполнение из нержавеющей стали:
Стопорный штифт, закаленный: Резьбовая втулка 1.4305. Стопорный штифт 1.4034.
Ручка-грибок, черно-серый термопласт.Исполнение: Исполнение из стали: Стопорный штифт, закаленный, шлифованный и вороненый.
Исполнение из нержавеющей стали: Стопорный штифт, закаленный, шлифованный и чистый.Указание:Стопорные штифты используются там, где необходимо избежать изменения положения для фиксации из-за действия поперечных сил. Защита от проворачивания позволяет сохранить положение штифта по отношению к гильзе. Наклонная поверхность позволяет выполнить саморасцепление штифта под действием односторонних поперечных сил. Отвинчивание винта до маркировки на штифте позволяет проворачивание наклонной поверхности под углом 60°.Монтаж:Разъединение винта выполняется с помощью шестигранника.По запросу:Специальное исполнение.Принадлежности:Распорные кольца K0665Указание на чертеже:Особенности: СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:
Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.
|
Номер заказа | Форма | Материал основы | D | D1 | D2 | L | L1 | L2 | L3 | Ход S | SW1 | Начальная упругость F1 прибл., Н | Конечная упругость F2 прибл., Н | CAD | Принадл. | Цена | Заказать |
---|
K1300.12061 | A | Сталь | 6 | M12x1,5 | 25 | 49,7 | 20 | 8 | 17 | 4 | 14 | 8 | 14 | | | по запросу | | K1300.12060 | A | Сталь | 6 | M12 | 25 | 49,7 | 20 | 8 | 17 | 4 | 14 | 8 | 14 | | | по запросу | | K1300.13081 | A | Сталь | 8 | M16x1,5 | 33 | 66 | 26 | 10 | 23 | 6 | 19 | 20 | 35 | | | по запросу | | K1300.13080 | A | Сталь | 8 | M16 | 33 | 66 | 26 | 10 | 23 | 6 | 19 | 20 | 35 | | | по запросу | | K1300.012061 | A | нержавеющая сталь | 6 | M12x1,5 | 25 | 49,7 | 20 | 8 | 17 | 4 | 14 | 8 | 14 | | | по запросу | | K1300.012060 | A | нержавеющая сталь | 6 | M12 | 25 | 49,7 | 20 | 8 | 17 | 4 | 14 | 8 | 14 | | | по запросу | | K1300.013081 | A | нержавеющая сталь | 8 | M16x1,5 | 33 | 66 | 26 | 10 | 23 | 6 | 19 | 20 | 35 | | | по запросу | | K1300.013080 | A | нержавеющая сталь | 8 | M16 | 33 | 66 | 26 | 10 | 23 | 6 | 19 | 20 | 35 | | | по запросу | |
Другие товары этой категории |
|
Доступность Здесь можно проверить доступность товаров. |
|