K1216Пальцы установочные, нержавеющая сталь, с пластмассовой ручкой и... |
назад |
|
Описание товара/фотография продукта |
|
|
ОписаниеМатериал:Ручка из термопласта.
Стальные части из нержавеющей стали 1.4305.
Магнит NdFeB. Исполнение: Ручка, черная. Нержавеющая сталь, Без покрытия.Указание:Установочные пальцы с магнитным осевым фиксатором служат для быстрой и удобной фиксации и компоновки деталей и заготовок. Фиксация в осевом положении достигается за счет магнита, встроенного в рукоятку, а вставленный установочный палец таким образом удерживается в позиции установки.Гладкие поверхности и вертикальное отверстие для установки положительно сказываются на зажимных усилиях.
Установочные пальцы фиксируются от выпадения с помощью дополнительных систем удержания.
Срезывающее усилие, двухрезное (F) = S · τ aB max.По запросу:Другая длина пальцев.Принадлежности:Кабель предохранительный спиральный K0367.... Трос стопорный с петлёй K0367.... Кольцо K0367.... Шариковые цепи K1125....Указание на чертеже:1) Магниты 2) магнитная деталь/заготовка Особенности: СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:
Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.
|
Номер заказа | B | D | D1 | D2 | L2 | L3 | L5 | Посадочное отверстие | Усилие на срез, двухрезный, макс.кН | Удерживающая сила ок. N | CAD | Принадл. | Цена | Заказать |
---|
K1216.3306015 | 23 | 33,2 | 6 | 17,3 | 33 | 26,1 | 15 | 6 | 22 | 43 | | | по запросу | | K1216.3306030 | 23 | 33,2 | 6 | 17,3 | 33 | 26,1 | 30 | 6 | 22 | 43 | | | по запросу | | K1216.3306040 | 23 | 33,2 | 6 | 17,3 | 33 | 26,1 | 40 | 6 | 22 | 43 | | | по запросу | | K1216.3306050 | 23 | 33,2 | 6 | 17,3 | 33 | 26,1 | 50 | 6 | 22 | 43 | | | по запросу | | K1216.3306060 | 23 | 33,2 | 6 | 17,3 | 33 | 26,1 | 60 | 6 | 22 | 43 | | | по запросу | | K1216.3306070 | 23 | 33,2 | 6 | 17,3 | 33 | 26,1 | 70 | 6 | 22 | 43 | | | по запросу | | K1216.3306080 | 23 | 33,2 | 6 | 17,3 | 33 | 26,1 | 80 | 6 | 22 | 43 | | | по запросу | | K1216.3308015 | 23 | 33,2 | 8 | 17,3 | 33 | 26,1 | 15 | 8 | 38 | 43 | | | по запросу | | K1216.3308030 | 23 | 33,2 | 8 | 17,3 | 33 | 26,1 | 30 | 8 | 38 | 43 | | | по запросу | | K1216.3308040 | 23 | 33,2 | 8 | 17,3 | 33 | 26,1 | 40 | 8 | 38 | 43 | | | по запросу | | K1216.3308050 | 23 | 33,2 | 8 | 17,3 | 33 | 26,1 | 50 | 8 | 38 | 43 | | | по запросу | | K1216.3308060 | 23 | 33,2 | 8 | 17,3 | 33 | 26,1 | 60 | 8 | 38 | 43 | | | по запросу | | K1216.3308070 | 23 | 33,2 | 8 | 17,3 | 33 | 26,1 | 70 | 8 | 38 | 43 | | | по запросу | | K1216.3308080 | 23 | 33,2 | 8 | 17,3 | 33 | 26,1 | 80 | 8 | 38 | 43 | | | по запросу | | K1216.4610015 | 33 | 45,9 | 10 | 26,3 | 39,5 | 31,3 | 15 | 10 | 60 | 74 | | | по запросу | | K1216.4610030 | 33 | 45,9 | 10 | 26,3 | 39,5 | 31,3 | 30 | 10 | 60 | 74 | | | по запросу | | K1216.4610040 | 33 | 45,9 | 10 | 26,3 | 39,5 | 31,3 | 40 | 10 | 60 | 74 | | | по запросу | | K1216.4610050 | 33 | 45,9 | 10 | 26,3 | 39,5 | 31,3 | 50 | 10 | 60 | 74 | | | по запросу | | K1216.4610060 | 33 | 45,9 | 10 | 26,3 | 39,5 | 31,3 | 60 | 10 | 60 | 74 | | | по запросу | | K1216.4610070 | 33 | 45,9 | 10 | 26,3 | 39,5 | 31,3 | 70 | 10 | 60 | 74 | | | по запросу | | K1216.4610080 | 33 | 45,9 | 10 | 26,3 | 39,5 | 31,3 | 80 | 10 | 60 | 74 | | | по запросу | | K1216.4612030 | 33 | 45,9 | 12 | 26,3 | 39,5 | 31,3 | 30 | 12 | 86 | 74 | | | по запросу | | K1216.4612040 | 33 | 45,9 | 12 | 26,3 | 39,5 | 31,3 | 40 | 12 | 86 | 74 | | | по запросу | | K1216.4612050 | 33 | 45,9 | 12 | 26,3 | 39,5 | 31,3 | 50 | 12 | 86 | 74 | | | по запросу | | K1216.4612060 | 33 | 45,9 | 12 | 26,3 | 39,5 | 31,3 | 60 | 12 | 86 | 74 | | | по запросу | | K1216.4612070 | 33 | 45,9 | 12 | 26,3 | 39,5 | 31,3 | 70 | 12 | 86 | 74 | | | по запросу | | K1216.4612080 | 33 | 45,9 | 12 | 26,3 | 39,5 | 31,3 | 80 | 12 | 86 | 74 | | | по запросу | |
Другие товары этой категории |
|
Доступность Здесь можно проверить доступность товаров. |
|