- Промышленная фурнитура | Стандартизированные изделия
- Рычаги зажимные, pукоятки зажима, pычаги эксцентриковые
- Ручки, рукоятки
- Ручки бугельные, ручки трубчатые, ручки чашечные
- Маховички, приводные рукоятки, счётчики оборотов
- Шпингалеты, угловые защитные профили, уплотняющие профили
- Петли
- Опоры
- Элементы для соединения труб, соединитель профиля
- Телескопические направляющие
- Натяжные защелки, защелки, стопоры
- Устройства прижимные, зажимы
- Зажимные элементы
- Пружинные упорные детали, стопорные штифты, блокировочные шаровые болты
- Упоры, элементы позиционирования, стопоры
- Детали машин, элементы механизмов
- Шарниры
- Магниты
- Демпферы и упоры
- Маслоуказатели,
пробки
- Масштабные линейки, лимбы, уровни
- Приспособления для транспортировки
- Инструменты, принадлежности для мастерских
- Противовирусный защитный экран
- Зажимные приспособления
- Специальные решения
- Традиционная продукция
- Перевод артикула на новый
|
|
K0678_OBОпоры без отверстия |
назад |
|
Описание товара/фотография продукта |
|
|
ОписаниеМатериал:Опорный диск и винторезный шпиндель из стали.Исполнение: Опорный диск и винторезный шпиндель из оцинкованной стали.Указание:Ходовой винт запрессовывается в опорный диск с возможностью вращенияОсобенности: СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:
Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.
|
Номер заказа | Исполнение 1 | D | D1 | H | H1 | L | SW | CAD | Принадл. | Цена | Заказать |
---|
K0678.03008X016 | без отверстия | 30 | M8 | 11 | 27 | 16 | 13 |  | | по запросу | | K0678.03008X020 | без отверстия | 30 | M8 | 11 | 31 | 20 | 13 |  | | по запросу | | K0678.03008X030 | без отверстия | 30 | M8 | 11 | 41 | 30 | 13 |  | | по запросу | | K0678.03008X040 | без отверстия | 30 | M8 | 11 | 51 | 40 | 13 |  | | по запросу | | K0678.03008X050 | без отверстия | 30 | M8 | 11 | 61 | 50 | 13 |  | | по запросу | | K0678.03010X016 | без отверстия | 30 | M10 | 12,5 | 28,5 | 16 | 17 |  | | по запросу | | K0678.03010X020 | без отверстия | 30 | M10 | 12,5 | 32,5 | 20 | 17 |  | | по запросу | | K0678.03010X030 | без отверстия | 30 | M10 | 12,5 | 42,5 | 30 | 17 |  | | по запросу | | K0678.03010X040 | без отверстия | 30 | M10 | 12,5 | 52,5 | 40 | 17 |  | | по запросу | | K0678.03010X050 | без отверстия | 30 | M10 | 12,5 | 62,5 | 50 | 17 |  | | по запросу | | K0678.03010X060 | без отверстия | 30 | M10 | 12,5 | 72,5 | 60 | 17 |  | | по запросу | | K0678.04008X016 | без отверстия | 40 | M8 | 11 | 27 | 16 | 13 |  | | по запросу | | K0678.04008X020 | без отверстия | 40 | M8 | 11 | 31 | 20 | 13 |  | | по запросу | | K0678.04008X030 | без отверстия | 40 | M8 | 11 | 41 | 30 | 13 |  | | по запросу | | K0678.04008X040 | без отверстия | 40 | M8 | 11 | 51 | 40 | 13 |  | | по запросу | | K0678.04008X050 | без отверстия | 40 | M8 | 11 | 61 | 50 | 13 |  | | по запросу | | K0678.04010X016 | без отверстия | 40 | M10 | 11 | 27 | 16 | 17 |  | | по запросу | | K0678.04010X020 | без отверстия | 40 | M10 | 11 | 31 | 20 | 17 |  | | по запросу | | K0678.04010X030 | без отверстия | 40 | M10 | 11 | 41 | 30 | 17 |  | | по запросу | | K0678.04010X040 | без отверстия | 40 | M10 | 11 | 51 | 40 | 17 |  | | по запросу | | K0678.04010X050 | без отверстия | 40 | M10 | 11 | 61 | 50 | 17 |  | | по запросу | | K0678.04010X060 | без отверстия | 40 | M10 | 11 | 71 | 60 | 17 |  | | по запросу | | K0678.05008X016 | без отверстия | 50 | M8 | 12,5 | 28,5 | 16 | 13 |  | | по запросу | | K0678.05008X020 | без отверстия | 50 | M8 | 12,5 | 32,5 | 20 | 13 |  | | по запросу | | K0678.05008X030 | без отверстия | 50 | M8 | 12,5 | 42,5 | 30 | 13 |  | | по запросу | | K0678.05008X040 | без отверстия | 50 | M8 | 12,5 | 52,5 | 40 | 13 |  | | по запросу | | K0678.05008X050 | без отверстия | 50 | M8 | 12,5 | 62,5 | 50 | 13 |  | | по запросу | | K0678.05010X016 | без отверстия | 50 | M10 | 14 | 30 | 16 | 17 |  | | по запросу | | K0678.05010X020 | без отверстия | 50 | M10 | 14 | 34 | 20 | 17 |  | | по запросу | | K0678.05010X030 | без отверстия | 50 | M10 | 14 | 44 | 30 | 17 |  | | по запросу | | K0678.05010X040 | без отверстия | 50 | M10 | 14 | 54 | 40 | 17 |  | | по запросу | | K0678.05010X050 | без отверстия | 50 | M10 | 14 | 64 | 50 | 17 |  | | по запросу | | K0678.05010X060 | без отверстия | 50 | M10 | 14 | 74 | 60 | 17 |  | | по запросу | | K0678.06008X016 | без отверстия | 60 | M8 | 13,5 | 29,5 | 16 | 13 |  | | по запросу | | K0678.06008X020 | без отверстия | 60 | M8 | 13,5 | 33,5 | 20 | 13 |  | | по запросу | | K0678.06008X030 | без отверстия | 60 | M8 | 13,5 | 43,5 | 30 | 13 |  | | по запросу | | K0678.06008X040 | без отверстия | 60 | M8 | 13,5 | 53,5 | 40 | 13 |  | | по запросу | | K0678.06008X050 | без отверстия | 60 | M8 | 13,5 | 63,5 | 50 | 13 |  | | по запросу | | K0678.06010X016 | без отверстия | 60 | M10 | 15 | 31 | 16 | 17 |  | | по запросу | | K0678.06010X020 | без отверстия | 60 | M10 | 15 | 35 | 20 | 17 |  | | по запросу | | K0678.06010X030 | без отверстия | 60 | M10 | 15 | 45 | 30 | 17 |  | | по запросу | | K0678.06010X040 | без отверстия | 60 | M10 | 15 | 55 | 40 | 17 |  | | по запросу | | K0678.06010X050 | без отверстия | 60 | M10 | 15 | 65 | 50 | 17 |  | | по запросу | | K0678.06010X060 | без отверстия | 60 | M10 | 15 | 75 | 60 | 17 |  | | по запросу | |
Другие товары этой категории |
|
Доступность Здесь можно проверить доступность товаров. |
|