K0739_BОпоры из стали или нержавеющей стали, форма B |
назад |
|
Описание товара/фотография продукта |
|
|
ОписаниеМатериал:Опорный диск и винторезный шпиндель из стали или нержавеющей стали. Резиновая накладка (нитрильный каучук) 80 по Шору.Исполнение: Опорный диск и установочный винт из оцинкованной стали. Опорный диск из нержавеющей стали, полированный. Установочный винт из нержавеющей стали, чистый. Резиновая пластина, вулканизированная, цвет: черный.
Указание:Опоры из стали или нержавеющей стали с вращающимся ходовым винтом и резиновой установочной поверхностью. Массивная резиновая накладка прочно соединена с зажимной шайбой посредством вулканизации. У резиновой накладки отличное сцепление с опорной поверхностью. Она действует как средство изоляции механического шума и затрудняет передачу колебаний и толчков на опору.
Указанные в таблице значения нагрузки получены в результате ряда испытаний, в ходе которых на центр ходового винта вертикально по отношению к диску накладывался статичный груз. Радиально воздействующие силы, подобные тем, что возникают при вибрациях или тряске, влияют на допустимую нагрузку и не учитывались при вычислении указанных значений.
Для ножек из нержавеющей стали раствор ключа выполнен в виде хвостовика с квадратом (начиная от размера ходового винта M16).
Поставка с подходящей гайкой.Особенности: СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:
Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.
|
Номер заказа | Форма | Материал основы | A | D | D1 | H | H1 | H2 | SW | L | Допустимая нагрузка макс., кН (только при статической нагрузке) | CAD | Принадл. | Цена | Заказать |
---|
K0739.2106010X50 | B | Сталь | 45 | 60 | M10 | 22 | 82 | 32 | 14 | 50 | 7 | | | по запросу | | K0739.2106010X100 | B | Сталь | 45 | 60 | M10 | 22 | 132 | 32 | 14 | 100 | 7 | | | по запросу | | K0739.2106012X50 | B | Сталь | 45 | 60 | M12 | 22 | 82 | 32 | 14 | 50 | 7 | | | по запросу | | K0739.2106012X100 | B | Сталь | 45 | 60 | M12 | 22 | 132 | 32 | 14 | 100 | 7 | | | по запросу | | K0739.2106012X150 | B | Сталь | 45 | 60 | M12 | 22 | 182 | 32 | 14 | 150 | 7 | | | по запросу | | K0739.2108010X50 | B | Сталь | 54 | 80 | M10 | 25 | 85 | 35 | 14 | 50 | 10 | | | по запросу | | K0739.2108010X100 | B | Сталь | 54 | 80 | M10 | 25 | 135 | 35 | 14 | 100 | 10 | | | по запросу | | K0739.2108012X50 | B | Сталь | 54 | 80 | M12 | 25 | 85 | 35 | 14 | 50 | 10 | | | по запросу | | K0739.2108012X100 | B | Сталь | 54 | 80 | M12 | 25 | 135 | 35 | 14 | 100 | 10 | | | по запросу | | K0739.2108012X150 | B | Сталь | 54 | 80 | M12 | 25 | 185 | 35 | 14 | 150 | 10 | | | по запросу | | K0739.2108014X50 | B | Сталь | 54 | 80 | M14 | 25 | 85 | 35 | 14 | 50 | 10 | | | по запросу | | K0739.2108014X100 | B | Сталь | 54 | 80 | M14 | 25 | 135 | 35 | 14 | 100 | 10 | | | по запросу | | K0739.2108014X150 | B | Сталь | 54 | 80 | M14 | 25 | 185 | 35 | 14 | 150 | 10 | | | по запросу | | K0739.2108016X100 | B | Сталь | 54 | 80 | M16 | 25 | 135 | 35 | 16 | 100 | 10 | | | по запросу | | K0739.2108016X150 | B | Сталь | 54 | 80 | M16 | 25 | 185 | 35 | 16 | 150 | 10 | | | по запросу | | K0739.2108020X75 | B | Сталь | 54 | 80 | M20 | 25 | 111 | 36 | 20 | 75 | 10 | | | по запросу | | K0739.2108020X100 | B | Сталь | 54 | 80 | M20 | 25 | 136 | 36 | 20 | 100 | 10 | | | по запросу | | K0739.2108020X150 | B | Сталь | 54 | 80 | M20 | 25 | 186 | 36 | 20 | 150 | 10 | | | по запросу | | K0739.2108020X200 | B | Сталь | 54 | 80 | M20 | 25 | 236 | 36 | 20 | 200 | 10 | | | по запросу | | K0739.2110020X75 | B | Сталь | 69 | 100 | M20 | 28 | 113,5 | 38,5 | 20 | 75 | 15 | | | по запросу | | K0739.2110020X100 | B | Сталь | 69 | 100 | M20 | 28 | 138,5 | 38,5 | 20 | 100 | 15 | | | по запросу | | K0739.2110020X150 | B | Сталь | 69 | 100 | M20 | 28 | 188,5 | 38,5 | 20 | 150 | 15 | | | по запросу | | K0739.2110020X200 | B | Сталь | 69 | 100 | M20 | 28 | 238,5 | 38,5 | 20 | 200 | 15 | | | по запросу | | K0739.2110020X250 | B | Сталь | 69 | 100 | M20 | 28 | 288,5 | 38,5 | 20 | 250 | 15 | | | по запросу | | K0739.2110024X100 | B | Сталь | 69 | 100 | M24 | 28 | 138,5 | 38,5 | 24 | 100 | 15 | | | по запросу | | K0739.2110024X150 | B | Сталь | 69 | 100 | M24 | 28 | 188,5 | 38,5 | 24 | 150 | 15 | | | по запросу | | K0739.2110024X200 | B | Сталь | 69 | 100 | M24 | 28 | 238,5 | 38,5 | 24 | 200 | 15 | | | по запросу | | K0739.2110024X250 | B | Сталь | 69 | 100 | M24 | 28 | 288,5 | 38,5 | 24 | 250 | 15 | | | по запросу | | K0739.2206010X50 | B | нержавеющая сталь | 45 | 60 | M10 | 22 | 82 | 32 | 14 | 50 | 7 | | | по запросу | | K0739.2206010X100 | B | нержавеющая сталь | 45 | 60 | M10 | 22 | 132 | 32 | 14 | 100 | 7 | | | по запросу | | K0739.2206012X50 | B | нержавеющая сталь | 45 | 60 | M12 | 22 | 82 | 32 | 14 | 50 | 7 | | | по запросу | | K0739.2206012X100 | B | нержавеющая сталь | 45 | 60 | M12 | 22 | 132 | 32 | 14 | 100 | 7 | | | по запросу | | K0739.2206012X150 | B | нержавеющая сталь | 45 | 60 | M12 | 22 | 182 | 32 | 14 | 150 | 7 | | | по запросу | | K0739.2208010X50 | B | нержавеющая сталь | 54 | 80 | M10 | 25 | 85 | 35 | 14 | 50 | 10 | | | по запросу | | K0739.2208010X75 | B | нержавеющая сталь | 54 | 80 | M10 | 25 | 110 | 35 | 14 | 75 | 10 | | | по запросу | | K0739.2208010X100 | B | нержавеющая сталь | 54 | 80 | M10 | 25 | 135 | 35 | 14 | 100 | 10 | | | по запросу | | K0739.2208010X125 | B | нержавеющая сталь | 54 | 80 | M10 | 25 | 160 | 35 | 14 | 125 | 10 | | | по запросу | | K0739.2208012X50 | B | нержавеющая сталь | 54 | 80 | M12 | 25 | 85 | 35 | 14 | 50 | 10 | | | по запросу | | K0739.2208012X75 | B | нержавеющая сталь | 54 | 80 | M12 | 25 | 110 | 35 | 14 | 75 | 10 | | | по запросу | | K0739.2208012X100 | B | нержавеющая сталь | 54 | 80 | M12 | 25 | 135 | 35 | 14 | 100 | 10 | | | по запросу | | K0739.2208012X125 | B | нержавеющая сталь | 54 | 80 | M12 | 25 | 160 | 35 | 14 | 125 | 10 | | | по запросу | | K0739.2208012X150 | B | нержавеющая сталь | 54 | 80 | M12 | 25 | 185 | 35 | 14 | 150 | 10 | | | по запросу | | K0739.2208014X75 | B | нержавеющая сталь | 54 | 80 | M14 | 25 | 110 | 35 | 14 | 75 | 10 | | | по запросу | | K0739.2208014X100 | B | нержавеющая сталь | 54 | 80 | M14 | 25 | 135 | 35 | 14 | 100 | 10 | | | по запросу | | K0739.2208014X125 | B | нержавеющая сталь | 54 | 80 | M14 | 25 | 160 | 35 | 14 | 125 | 10 | | | по запросу | | K0739.2208014X150 | B | нержавеющая сталь | 54 | 80 | M14 | 25 | 185 | 35 | 14 | 150 | 10 | | | по запросу | | K0739.2208014X175 | B | нержавеющая сталь | 54 | 80 | M14 | 25 | 210 | 35 | 14 | 175 | 10 | | | по запросу | | K0739.2208016X75 | B | нержавеющая сталь | 54 | 80 | M16 | 25 | 110 | 35 | 13 | 75 | 10 | | | по запросу | | K0739.2208016X100 | B | нержавеющая сталь | 54 | 80 | M16 | 25 | 135 | 35 | 13 | 100 | 10 | | | по запросу | | K0739.2208016X125 | B | нержавеющая сталь | 54 | 80 | M16 | 25 | 160 | 35 | 13 | 125 | 10 | | | по запросу | | K0739.2208016X150 | B | нержавеющая сталь | 54 | 80 | M16 | 25 | 185 | 35 | 13 | 150 | 10 | | | по запросу | | K0739.2208016X175 | B | нержавеющая сталь | 54 | 80 | M16 | 25 | 210 | 35 | 13 | 175 | 10 | | | по запросу | | K0739.2208020X75 | B | нержавеющая сталь | 54 | 80 | M20 | 25 | 113 | 38 | 17 | 75 | 10 | | | по запросу | | K0739.2208020X100 | B | нержавеющая сталь | 54 | 80 | M20 | 25 | 138 | 38 | 17 | 100 | 10 | | | по запросу | | K0739.2208020X125 | B | нержавеющая сталь | 54 | 80 | M20 | 25 | 163 | 38 | 17 | 125 | 10 | | | по запросу | | K0739.2208020X150 | B | нержавеющая сталь | 54 | 80 | M20 | 25 | 188 | 38 | 17 | 150 | 10 | | | по запросу | | K0739.2208020X175 | B | нержавеющая сталь | 54 | 80 | M20 | 25 | 213 | 38 | 17 | 175 | 10 | | | по запросу | | K0739.2208020X200 | B | нержавеющая сталь | 54 | 80 | M20 | 25 | 238 | 38 | 17 | 200 | 10 | | | по запросу | | K0739.2208020X225 | B | нержавеющая сталь | 54 | 80 | M20 | 25 | 263 | 38 | 17 | 225 | 10 | | | по запросу | | K0739.2210020X75 | B | нержавеющая сталь | 69 | 100 | M20 | 30 | 118 | 43 | 17 | 75 | 15 | | | по запросу | | K0739.2210020X100 | B | нержавеющая сталь | 69 | 100 | M20 | 30 | 143 | 43 | 17 | 100 | 15 | | | по запросу | | K0739.2210020X125 | B | нержавеющая сталь | 69 | 100 | M20 | 30 | 168 | 43 | 17 | 125 | 15 | | | по запросу | | K0739.2210020X150 | B | нержавеющая сталь | 69 | 100 | M20 | 30 | 193 | 43 | 17 | 150 | 15 | | | по запросу | | K0739.2210020X175 | B | нержавеющая сталь | 69 | 100 | M20 | 30 | 218 | 43 | 17 | 175 | 15 | | | по запросу | | K0739.2210020X200 | B | нержавеющая сталь | 69 | 100 | M20 | 30 | 243 | 43 | 17 | 200 | 15 | | | по запросу | | K0739.2210024X100 | B | нержавеющая сталь | 69 | 100 | M24 | 30 | 144 | 44 | 20 | 100 | 15 | | | по запросу | | K0739.2210024X125 | B | нержавеющая сталь | 69 | 100 | M24 | 30 | 169 | 44 | 20 | 125 | 15 | | | по запросу | | K0739.2210024X150 | B | нержавеющая сталь | 69 | 100 | M24 | 30 | 194 | 44 | 20 | 150 | 15 | | | по запросу | | K0739.2210024X175 | B | нержавеющая сталь | 69 | 100 | M24 | 30 | 219 | 44 | 20 | 175 | 15 | | | по запросу | | K0739.2210024X200 | B | нержавеющая сталь | 69 | 100 | M24 | 30 | 244 | 44 | 20 | 200 | 15 | | | по запросу | |
Другие товары этой категории |
|
Доступность Здесь можно проверить доступность товаров. |
|