HEINRICH KIPP WERK использует файлы cookie для лучшей организации и непрерывной оптимизации веб-сайта. Оставаясь на веб-сайте, вы выражаете свое согласие на использование файлов cookie. В декларации о защите данных представлена подробная информация о файлах cookie. Согласен
Группы товаров
Кабельные вводы в гигиеническом исполнении, нержавеющая сталь или пластмасса
K1453

Кабельные вводы в гигиеническом исполнении, нержавеющая сталь...

назад

Описание товара/фотография продукта

ОписаниеМатериал:Кабельный ввод: нержавеющая сталь 1.4404 или PVDF.
Патрубок: пластмасса.
Исполнение: Кабельный ввод: нержавеющая сталь, полированная; прозрачная пластмасса.
Патрубок: синий.
Указание:включая подкладные шайбы.
Метрическая резьба EN 60423.
Степень защиты IP 66, IP 68 до 15 бар, IP 69K.
Особенности:
RoHS
СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:

Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.
 Спецификация K1453 Кабельные вводы в гигиеническом исполнении, нержавеющая сталь или пластмасса 416 kB

Чертежи

Кабельные вводы в гигиеническом исполнении, нержавеющая сталь или пластмасса

Выбор / фильтр товаров

Номер заказаОбозначениеМатериал
основы
D

D1D2D3HSWLНоминальный внутренний диаметрCADПринадл.ЦенаЗаказать
K1453.12150Кабельный вводНержавеющая стальM12x1,5-87-519177- по запросу
K1453.16150Кабельный вводНержавеющая стальM16x1,5-109-721209-по запросу
K1453.20150Кабельный вводНержавеющая стальM20x1,5-12,512-927249- по запросу
K1453.25150Кабельный вводНержавеющая стальM25x1,5-18,518-15273010-по запросу
K1453.32150Кабельный вводНержавеющая стальM32x1,5-25,323-20273611- по запросу
K1453.16151Кабельный вводпластмассаM16x1,5-109-725229- по запросу
K1453.20151Кабельный вводпластмассаM20x1,5-12,512-929269- по запросу
K1453.25151Кабельный вводпластмассаM25x1,5-18,518-15313210- по запросу
K1453.32151Кабельный вводпластмассаM32x1,5-25,323-20323811- по запросу
K1461.1250Патрубокпластмасса11,816----50 m12 по запросу
K1461.1750Патрубокпластмасса15,621,6----50 m17 по запросу
Поиск
МОЙАККАУНТЭл. почтаПароль
Корзина
Количество товаров: 0
Сумма: 0,00 
Показать
Быстрый заказ
Доступность
Здесь можно проверить доступность товаров.
Украина
Карта сайта Печать Рассылка Top
Авторское право © 2019 HEINRICH KIPP WERK KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33