Группы товаров
Дисковые маховики из алюминия, без ручки
K1520

Дисковые маховики из алюминия, без ручки

назад

Описание товара/фотография продукта

назад к обзору группы
ОписаниеМатериал:Маховик из алюминия.
Колпачок втулки из термопласта, черный.
Установочный штифт ISO 4027 из стали с коэффициентом прочности 45 Н, черный.
Исполнение: Черное или серебристое порошковое покрытие.

С калибровым отверстием.
С калибровым отверстием и шпоночным пазом.
С калибровым и поперечным отверстием.
С калибровым отверстием, шпоночным пазом и поперечным отверстием.
Указание:Радиальное и торцевое биение зубчатого обода: менее ≤ 0,4 мм.Монтаж:Облицовка втулки поставляется в разобранном виде.
Маховики можно закрепить на валу посредством поперечного штифта или винта с цилиндрической головкой DIN 6912 и установочной шайбы K0173 в осевом направлении путем шпоночного соединения.
Для исполнений с поперечным отверстием закрепление производится ввинчиванием установочного штифта ISO 4027.
Принадлежности:K0173 Шайбы установочные.
K1160 Винты с цилиндрической головкой с шестигранным углублением, утопленная головка DIN 6912.
Объем поставкиАлюминиевый маховик.
Колпачок втулки.
Установочный штифт ISO 4027 (конструкции с поперечным отверстием).
Указание на чертеже:
1) Положение поперечного отверстия к шпоночному пазу смещено на 90°
Особенности:
RoHS
СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:

Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.
 Спецификация K1520 Дисковые маховики из алюминия, без ручки 1 MB

Чертежи (общий обзор)

Дисковые маховики из алюминия, без ручки
Дисковые маховики из алюминия, без ручки

Выбор / фильтр товаров

Номер заказаЦвет
основы
ФормаТип формыD1

D2D3L1L3HH2D7В3
Т
CADПринадл.ЦенаЗаказать
K1520.0801016черныйAкалибровое отверстие с поперечным отверстием801026162916,65,5M6-- по запросу
K1520.0801216черныйAкалибровое отверстие с поперечным отверстием801226162916,66,5M6-- по запросу
K1520.1001016черныйAкалибровое отверстие с поперечным отверстием1001028173317,55,5M6-- по запросу
K1520.1001216черныйAкалибровое отверстие с поперечным отверстием1001228173317,56,5M6-- по запросу
K1520.1251216черныйAкалибровое отверстие с поперечным отверстием1251231183618,36,5M6-- по запросу
K1520.1251416черныйAкалибровое отверстие с поперечным отверстием1251431183618,36,5M6-- по запросу
K1520.0801026серебристыйAкалибровое отверстие с поперечным отверстием801026162916,65,5M6-- по запросу
K1520.0801226серебристыйAкалибровое отверстие с поперечным отверстием801226162916,66,5M6-- по запросу
K1520.1001026серебристыйAкалибровое отверстие с поперечным отверстием1001028173317,55,5M6-- по запросу
K1520.1001226серебристыйAкалибровое отверстие с поперечным отверстием1001228173317,56,5M6-- по запросу
K1520.1251226серебристыйAкалибровое отверстие с поперечным отверстием1251231183618,36,5M6-- по запросу
K1520.1251426серебристыйAкалибровое отверстие с поперечным отверстием1251431183618,36,5M6-- по запросу
K1520.080101036черныйBКалибровое отверстие с пазом, с поперечным сечением801026162916,65,5M6311,4 по запросу
K1520.080121046черныйBКалибровое отверстие с пазом, с поперечным сечением801226162916,66,5M6413,8 по запросу
K1520.100101036черныйBКалибровое отверстие с пазом, с поперечным сечением1001028173317,55,5M6311,4 по запросу
K1520.100121046черныйBКалибровое отверстие с пазом, с поперечным сечением1001228173317,56,5M6413,8 по запросу
K1520.125121046черныйBКалибровое отверстие с пазом, с поперечным сечением1251231183618,36,5M6413,8 по запросу
K1520.125141056черныйBКалибровое отверстие с пазом, с поперечным сечением1251431183618,36,5M6516,3 по запросу
K1520.080102036серебристыйBКалибровое отверстие с пазом, с поперечным сечением801026162916,65,5M6311,4 по запросу
K1520.080122046серебристыйBКалибровое отверстие с пазом, с поперечным сечением801226162916,66,5M6413,8 по запросу
K1520.100102036серебристыйBКалибровое отверстие с пазом, с поперечным сечением1001028173317,55,5M6311,4 по запросу
K1520.100122046серебристыйBКалибровое отверстие с пазом, с поперечным сечением1001228173317,56,5M6413,8 по запросу
K1520.125122046серебристыйBКалибровое отверстие с пазом, с поперечным сечением1251231183618,36,5M6413,8 по запросу
K1520.125142056серебристыйBКалибровое отверстие с пазом, с поперечным сечением1251431183618,36,5M6516,3 по запросу
K1520.08010103черныйCкалибровое отверстие с пазом801026162916,6--311,4 по запросу
K1520.08012104черныйCкалибровое отверстие с пазом801226162916,6--413,8 по запросу
K1520.10010103черныйCкалибровое отверстие с пазом1001028173317,5--311,4 по запросу
K1520.10012104черныйCкалибровое отверстие с пазом1001228173317,5--413,8 по запросу
K1520.12512104черныйCкалибровое отверстие с пазом1251231183618,3--413,8 по запросу
K1520.12514105черныйCкалибровое отверстие с пазом1251431183618,3--516,3 по запросу
K1520.08010203серебристыйCкалибровое отверстие с пазом801026162916,6--311,4 по запросу
K1520.08012204серебристыйCкалибровое отверстие с пазом801226162916,6--413,8 по запросу
K1520.10010203серебристыйCкалибровое отверстие с пазом1001028173317,5--311,4 по запросу
K1520.10012204серебристыйCкалибровое отверстие с пазом1001228173317,5--413,8 по запросу
K1520.12512204серебристыйCкалибровое отверстие с пазом1251231183618,3--413,8 по запросу
K1520.12514205серебристыйCкалибровое отверстие с пазом1251431183618,3--516,3 по запросу
K1520.080101черныйEС посадочным отверстием801026162916,6---- по запросу
K1520.080121черныйEС посадочным отверстием801226162916,6---- по запросу
K1520.100101черныйEС посадочным отверстием1001028173317,5---- по запросу
K1520.100121черныйEС посадочным отверстием1001228173317,5---- по запросу
K1520.125121черныйEС посадочным отверстием1251231183618,3---- по запросу
K1520.125141черныйEС посадочным отверстием1251431183618,3---- по запросу
K1520.080102серебристыйEС посадочным отверстием801026162916,6---- по запросу
K1520.080122серебристыйEС посадочным отверстием801226162916,6---- по запросу
K1520.100102серебристыйEС посадочным отверстием1001028173317,5---- по запросу
K1520.100122серебристыйEС посадочным отверстием1001228173317,5---- по запросу
K1520.125122серебристыйEС посадочным отверстием1251231183618,3---- по запросу
K1520.125142серебристыйEС посадочным отверстием1251431183618,3---- по запросу
Поиск
МОЙАККАУНТЭл. почтаПароль
Корзина
Количество товаров: 0
Сумма: 0,00  
Показать
Быстрый заказ
Доступность
Здесь можно проверить доступность товаров.
Украина
Карта сайта Печать Top
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33