Группы товаров
Магниты (опора плоская) неодим-железо-бор (NdFeB)
K0553

Магниты (опора плоская) неодим-железо-бор (NdFeB)

назад

Описание товара/фотография продукта

назад к обзору группы
ОписаниеМатериал:Корпус из стали.
Магнитный сердечник, неодим-железо-бор (NdFeB).
Исполнение: Корпус оцинкован.Указание:Экранированная система. Магнитотвердый материал NdFeB повышает силу сцепления в сравнении с SmCo примерно на 10-20 %. Диапазон температур:макс. 80 °CУказание на чертеже:
1) Поверхность сцепления
СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:

Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.
 Спецификация K0553 Магниты (опора плоская) неодим-железо-бор (NdFeB) 147 kB
 Технические характеристики удерживающих магнитов и магнитов-заготовок 68,6 kB

Чертежи (общий обзор)

Магниты (опора плоская) неодим-железо-бор (NdFeB)

Выбор / фильтр товаров

Номер заказа

ФормаDD1D2D3HH1LTСила
сцепления,
Н
CADПринадл.ЦенаЗаказать
K0553.01A6 ±0,15---4,5---5 по запросу
K0553.02A8 ±0,15---4,5---13 по запросу
K0553.03A10 ±0,15---4,5---25 по запросу
K0553.04A13 ±0,15---4,5---60 по запросу
K0553.05A16 ±0,15---4,5---95 по запросу
K0553.06A20 ±0,15---6---140 по запросу
K0553.07A25 ±0,15---7---200 по запросу
K0553.08A32 ±0,20---7---350 по запросу
K0553.11B6 ±0,156M3-4,511,5-65 по запросу
K0553.12B8 ±0,156M3-4,511,5-713 по запросу
K0553.13B10 ±0,156M3-4,511,5-725 по запросу
K0553.14B13 ±0,156M3-4,511,5-660 по запросу
K0553.15B16 ±0,156M4-4,511,5-795 по запросу
K0553.16B20 ±0,158M4-613-9140 по запросу
K0553.17B25 ±0,158M4-714-9200 по запросу
K0553.18B32 ±0,2010M5-715,5-10350 по запросу
K0553.19B40 ±0,210M6-818-13670 по запросу
K0553.20B47 ±0,212M6-9,220,5-13750 по запросу
K0553.21B50 ±0,215M8-1022-131000 по запросу
K0553.23C10 ±0,15--M34,511,57-25 по запросу
K0553.24C13 ±0,15--M54,512,58-60 по запросу
K0553.25C16 ±0,15--M64,512,58-95 по запросу
K0553.26C20 ±0,15--M661610-140 по запросу
K0553.27C25 ±0,15--M671710-200 по запросу
K0553.28C32 ±0,20--M671710-350 по запросу
K0553.29C40 ±0,2--M882012-670 по запросу
K0553.30C47 ±0,2--M89,222,213-790 по запросу
Поиск
МОЙАККАУНТЭл. почтаПароль
Корзина
Количество товаров: 0
Сумма: 0,00  
Показать
Быстрый заказ
Доступность
Здесь можно проверить доступность товаров.
Украина
Карта сайта Печать Top
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33