HEINRICH KIPP WERK использует файлы cookie для лучшей организации и непрерывной оптимизации веб-сайта. Оставаясь на веб-сайте, вы выражаете свое согласие на использование файлов cookie. В декларации о защите данных представлена подробная информация о файлах cookie. Согласен
Группы товаров

Описание товара/фотография продукта

ОписаниеМатериал:Инструменты: инструментальная сталь.
Защитные вставки: PETP.
Защитные насадки: AlSi1MgMn.
Исполнение: - Защитные насадки для рожкового ключа, ширина зева 7/8/10/13/16/18 и 24
- Защитные вставки для накидного ключа, ширина зева 7/8/10/13/16/18 и 24
- Защитные вставки для торцевых головок, ширина зева 7/8/10/13/16/18 и 24
- Накидной/рожковый ключ и торцевые головки в специальном исполнении, для крепления защитных вставок
- Трещотка ½“, длина 275 мм
- Трещотка ½“, длина 199 мм
- Удлинители ½“, длина 248 мм, 76 мм и 45 мм
- Удлинитель поворотный ½“, длина 46 мм
- Универсальный шарнир ½“, длина 70 мм
- Поперечная ручка ½“, длина 298 мм
Указание:Набор инструментов с приводом ½" и защитными вставками для затягивания и отвинчивания резьбовых соединений с чувствительными поверхностями — см. арт. № K1361 и K1362.
Чемодан с инструментами также содержит набор защитных вставок и насадок, а также соответствующие специальные инструменты. Для комплектования также доступны распространенные приводы и вспомогательные инструменты.
Все насадки зафиксированы в специальной вкладке, которая защищает их от выпадения при открытии чемодана. Чемодан открывается на 180°, благодаря чему обеспечивается хороший обзор всех инструментов и вставок. Отсутствие защитных вставок сразу заметно, таким образом можно легко заказать недостающие элементы.
Применение:Завинчивание гаек и винтов с чувствительной поверхностью, предназначенных для использования в областях с высокими требованиями к гигиене. Это предотвращает контактную коррозию.
Также для других видимый частей в автомобилях и мотоциклах и для санитарной сферы.
По запросу:Другие варианты ширины зева, инструменты и защитные вставки для привода ¼“.Внимание:Во избежание контактной коррозии инструмент не должен использоваться с болтами из обычной стали.Особенности:
Hygienic DESIGN: новый стандартRoHS
СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:

Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.
 Спецификация K1363 NOVOnox hygienic Tools 236 kB

Выбор / фильтр товаров

Номер заказа

ОбозначениеCADПринадл.ЦенаЗаказать
K1363.1набор рабочего инструмента по запросу
Поиск
МОЙАККАУНТЭл. почтаПароль
Корзина
Количество товаров: 0
Сумма: 0,00 
Показать
Быстрый заказ
Доступность
Здесь можно проверить доступность товаров.
Украина
Карта сайта Печать Рассылка Top
Авторское право © 2019 HEINRICH KIPP WERK KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33