HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KGПочтовый ящик 11 60 · D-72168 Sulz (Neckar) · Тел. +49 (0) 74 54 / 7 93-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 7 93-33
Эл. почта: info@kipp.com · Интернет: www.kipp.com
Ответный крюк, форма A, для регулируемых натяжных защелок
K0051_A

Ответный крюк, форма A, для регулируемых натяжных защелок

назад

Описание товара/фотография продукта

ОписаниеМатериал:

Сталь или нержавеющая сталь 1.4301.

Исполнение: оцинкованно с синим пассивированием.
Нержавеющая сталь, без покрытия.
Принадлежности:Защелка K0051.Особенности:
RoHS
СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:

Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.
 Спецификация K0051_A Ответный крюк, форма A, для регулируемых натяжных защелок 163 kB

Чертежи

Ответный крюк, форма A, для регулируемых натяжных защелок

Выбор / фильтр товаров

Номер заказаМатериал
основы
ФормаCADПринадл.ЦенаЗаказать
K0051.9143381СтальA по запросу
K0051.9143382нержавеющая стальA по запросу