ОписаниеМатериал:Шпингалет из нержавеющей стали 1.4401.
Язычок шпингалета из нержавеющей стали 1.4301.
Исполнение: без покрытия.
С полированной ручкой.Указание:Шпингалеты с управляющей ручкой. Установка справа или слева, путь запирания 90°. Шпингалет можно установить предварительно перед монтажом.
Пыле- и водонепроницаемый согласно IP65.
Выступ в желаемой конструкции заказывается отдельно. Любой выступ совместим с любой втулкой.Особенности: