Шпингалет из нержавеющей стали 1.4401.
Язычок шпингалета из нержавеющей стали 1.4301.
Исполнение: Без покрытия.Указание:Шпингалет можно устанавливать в предварительно собранном виде, путь закрытия составляет 90°. Возможна установка справа или слева. Защита от воды и пыли IP65 согласно EN 60529.Принадлежности:Торцовый ключ K0535Указание на чертеже:
Приведение в действие: a) Квадратная головка, 6 мм b) Паз
1) Уплотнительное кольцо 2) Плоское уплотнение
Особенности:
СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:
Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.