ОписаниеМатериал:Корпус, пусковой механизм и крепежная гайка из нержавеющей стали 1.4404.
Уплотнительные кольца круглого сечения из силикона, красные, соответствие FDA.
Выступ из нержавеющей стали 1.4301.
Исполнение: Без покрытия.Указание:Шпингалет отвечает требованиям гигиены согласно DIN EN 1672-2 и DIN EN 14159.
Рекомендуется применение в пищевой промышленности и индустрии напитков.
Необходимое исполнение выступа заказывается отдельно. Выступы комбинируются с разными видами корпусов.Принадлежности:Торцовый ключ K1335.113
накидной / гаечный ключ K1362.16
защитная насадка K1362.1613
Особенности: