ОписаниеМатериал:Корпус, пусковой механизм и гайка из цинкового сплава (литьё под давлением) или полимера PA 6 GFR 30. Плоское уплотнение из резины. Выступ из стали.Исполнение: Корпус, пусковой механизм и гайка хромированы или черного цвета. Выступ из оцинкованной стали.Указание:Шпингалет с подпружиненным язычком. Установка справа или слева, путь запирания 90°. Шпингалет можно установить предварительно перед монтажом. Одна сторона крепежной гайки выполнена в виде заземляющей гайки с зацепами.
Защищенный от вибрации (кроме полимерной конструкции), фиксация препятствует самопроизвольному открытию. Пыле- и водонепроницаемый согласно IP 65.
Выступ в желаемой конструкции заказывается отдельно. Любой выступ совместим с любой втулкой.Принадлежности:Торцовый ключ K0535Указание на чертеже:
Приведение в действие: a) Квадратная головка, 7 мм b) Квадратная головка, 8 мм c) Паз d) Двойная бородка, 3 мм e) Двойная бородка, 5 мм
Особенности:
СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:
Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.