ОписаниеМатериал:Корпус, нержавеющая сталь 1.4404. Толкатель и крепежная гайка, нержавеющая сталь 1.4404.Исполнение: Без покрытия.Указание:Шпингалет можно устанавливать в предварительно собранном виде, путь закрытия составляет 90°. Возможна установка справа или слева. Защита от воды и пыли согласно IP65 по EN 60529.
Необходимое исполнение выступа заказывается отдельно. Выступы комбинируются с разными видами корпусов.Принадлежности:Торцовый ключ K0535Указание на чертеже:
Приведение в действие: a) Квадратная головка, 7 мм b) Квадратная головка, 8 мм c) Двойная бородка, 3 мм d) Двойная бородка, 5 мм e) Рукоятка
1) Уплотнительное кольцо 2) Плоское уплотнение
Особенности:
СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:
Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.