Группы товаров
K1109_DR

Шпингалеты из нержавеющей стали с Т-образной ручкой

назад

Описание товара/фотография продукта

ОписаниеМатериал:

Ручка из нержавеющей стали 1.4301.
Втулка и гайка из нержавеющей стали 1.4305.

Исполнение: Без покрытия.Указание:Шпингалеты с T-образной ручкой. Ручка устанавливается в «правое» или «левое» положение, угол поворота при запирании — 90°. Шпингалет можно устанавливать в предварительно собранном виде. Поставляется в комплекте со стандартной гайкой из нержавеющей стали. Замок на четверть оборота поставляется в комплекте с 2-мя ключами. Ключ можно вытягивать в обоих положениях (открыто и закрыто). Каждый замок может открываться любым ключом (закрытие 1333).
Степень защиты IP65.
Особенности:
Нержавеющая 
стальRoHS
СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:

Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.
 Спецификация K1109_DR Шпингалеты из нержавеющей стали с Т-образной ручкой 215 kB

Чертежи

Выбор / фильтр товаров

Номер заказаФормаПриведение
в действие
H

SWCADПринадл.ЦенаЗаказать
K1109.1186AT-образная ручка1827 по запросу
K1109.2186BРучка Т-образная запираемая1827 по запросу
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
Авторское право © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33