Группы товаров
Шпингалеты из нержавеющей стали с L-образной ручкой
K1359_DR

Шпингалеты из нержавеющей стали с L-образной ручкой

назад

Описание товара/фотография продукта

ОписаниеМатериал:

Нержавеющая сталь 1.4401.

Исполнение: без покрытия.
С полированной ручкой.
Указание:Шпингалеты с L-образной ручкой. Ручка устанавливается в «правое» или «левое» положение, угол поворота при запирании — 90°. Шпингалет можно устанавливать в предварительно собранном виде. Степень защиты IP65.   Язычок шпингалета заказывается отдельно в нужном исполнении. С данной втулкой может использоваться любой язычок.

Запираемые шпингалеты поставляются в комплекте с 2-мя ключами.Каждый замок может открываться любым ключом. 
По запросу:Для двери толщиной 20 и 40 мм.Особенности:
Нержавеющая 
стальRoHS
СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:

Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.
 Спецификация K1359_DR Шпингалеты из нержавеющей стали с L-образной ручкой 145 kB

Чертежи

Шпингалеты из нержавеющей стали с L-образной ручкой

Выбор / фильтр товаров

Номер заказаПриведение
в действие
D

HCADПринадл.ЦенаЗаказать
K1359.118L-образная ручка3218 по запросу
K1359.218Ручка L-образная запираемая3218 по запросу
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
Авторское право © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33