- Промышленная фурнитура | Стандартизированные изделия
- Рычаги зажимные, pукоятки зажима, pычаги эксцентриковые
- Ручки, рукоятки
- Ручки бугельные, ручки трубчатые, ручки чашечные
- Маховички, приводные рукоятки, счётчики оборотов
- Шпингалеты, Уголковые защитные профили
- Петли
- Опоры
- Элементы для соединения труб, соединитель профиля
- Телескопические направляющие
- Натяжные защелки, защелки, стопоры
- Устройства прижимные, зажимы
- Зажимные элементы
- Пружинные фиксаторы, стопорные штифты, блокировочные шаровые болты
- Упоры, элементы позиционирования, стопоры
- Детали машин, элементы механизмов
- Шарниры
- Магниты
- Демпферы и упоры
- K0566
Резинометаллический буфер, сталь или нержавеющая сталь, тип А, цилиндрический с двусторонней наружной резьбой
- K0567
Резинометаллический буфер, сталь, тип AT, с сужением в средней части, с двусторонней наружной резьбой
- K0568
Резинометаллический буфер, сталь или нержавеющая сталь, тип B, цилиндрический с внутренней и наружной резьбой
- K1321
Резинометаллический буфер, нержавеющая сталь, тип B, цилиндрический с внутренней и наружной резьбой, серый
- K0569
Резинометаллический буфер, сталь или нержавеющая сталь, тип C, цилиндрический с двусторонней внутренней резьбой
- K1320
Резинометаллический буфер, нержавеющая сталь, тип C, цилиндрический с двусторонней внутренней резьбой
- K0570
Резинометаллический буфер, сталь, тип СT, с сужением в средней части, с двусторонней внутренней резьбой
- K0571
Резинометаллический буфер, сталь или нержавеющая сталь, тип D, цилиндрический с наружной резьбой
- K1318
Резинометаллический буфер, нержавеющая сталь, тип D, цилиндрический с внутренней резьбой, серый
- K0572
Резинометаллический буфер, сталь, тип DS, присоска с наружной резьбой
- K0573
Резинометаллический буфер, сталь, тип E, цилиндрический с внутренней резьбой
- K1319
Резинометаллический буфер, нержавеющая сталь, тип E, цилиндрический с внутренней резьбой, серый
- K1931
Буферы, резина, тип TP, буфер двери
- K0574
Резинометаллический буфер, сталь, тип KP, параболический с наружной резьбой
- K0575
Резинометаллический буфер, сталь, тип K, конический с наружной резьбой
- K0576
Резинометаллический буфер, сталь, тип KE, сферический с внутренней резьбой
- K2051
Резинометаллический буфер, тип KRA, сферический, с наружной резьбой
- K1932
Резинометаллические линейки для крепления упоров
- K1933
Круглая опора, сталь, с двусторонней наружной резьбой
- K1907
Соединительные изоляторы из неопрена, из двух частей
- K2012
Потолочное крепление, резинометаллическое
- Маслоуказатели,
пробки
- Масштабные линейки, лимбы, уровни
- Приспособления для транспортировки
- Инструменты, принадлежности для мастерских
- Противовирусный защитный экран
- Зажимные приспособления
- Специальные решения
- Традиционная продукция
- Перевод артикула на новый
|
|
K0573Резинометаллический буфер, сталь, тип E, цилиндрический с... |
назад |
|
Описание товара/фотография продукта |
|
|
ОписаниеМатериал:Металлические части из стали, класс прочности 5.6. Эластомер из натурального каучука, твердость средняя, 55° по Шору A.Исполнение: Сталь оцинкованнаяУказание:Резиновые буферы являются широко распространенными конструктивными элементами систем упругих опор. Они используются при установке агрегатов, двигателей, компрессоров, насосов и испытательных машин. В силу состава материала резиновые буферы окрашиваются контактным способом, что может привести, например, к появлению следов истирания и изменению цвета полов или контактных поверхностей. По запросу поставляются резиновые буферы из EPDM светло-серого цвета, окрашенные неконтактным способом.
Диапазон температур:-30 °C до +80 °CПо запросу:Другие значения твердости по Шору.Особенности: СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:
Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.
|
Другие товары этой категории |
|
Доступность Здесь можно проверить доступность товаров. |
|