- K0566
Резинометаллический буфер, сталь или нержавеющая сталь, тип А, цилиндрический с двусторонней наружной резьбой
- K0567
Резинометаллический буфер, сталь, тип AT, с сужением в средней части, с двусторонней наружной резьбой
- K0568
Резинометаллический буфер, сталь или нержавеющая сталь, тип B, цилиндрический с внутренней и наружной резьбой
- K1321
Резинометаллический буфер, нержавеющая сталь, тип B, цилиндрический с внутренней и наружной резьбой, серый
- K0569
Резинометаллический буфер, сталь или нержавеющая сталь, тип C, цилиндрический с двусторонней внутренней резьбой
- K1320
Резинометаллический буфер, нержавеющая сталь, тип C, цилиндрический с двусторонней внутренней резьбой
- K0570
Резинометаллический буфер, сталь, тип СT, с сужением в средней части, с двусторонней внутренней резьбой
- K0571
Резинометаллический буфер, сталь или нержавеющая сталь, тип D, цилиндрический с наружной резьбой
- K1318
Резинометаллический буфер, нержавеющая сталь, тип D, цилиндрический с внутренней резьбой, серый
- K0572
Резинометаллический буфер, сталь, тип DS, присоска с наружной резьбой
- K0573
Резинометаллический буфер, сталь, тип E, цилиндрический с внутренней резьбой
- K1319
Резинометаллический буфер, нержавеющая сталь, тип E, цилиндрический с внутренней резьбой, серый
- K1931
Буферы, резина, тип TP, буфер двери
- K0574
Резинометаллический буфер, сталь, тип KP, параболический с наружной резьбой
- K0575
Резинометаллический буфер, сталь, тип K, конический с наружной резьбой
- K0576
Резинометаллический буфер, сталь, тип KE, сферический с внутренней резьбой
- K2051
Резинометаллический буфер, тип KRA, сферический, с наружной резьбой
- K1932
Резинометаллические линейки для крепления упоров
- K1933
Круглая опора, сталь, с двусторонней наружной резьбой
- K1907
Соединительные изоляторы из неопрена, из двух частей
- K2012
Потолочное крепление, резинометаллическое
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
K1320Резинометаллический буфер, нержавеющая сталь, тип C,... |
назад |
|
Описание товара/фотография продукта |
|
|
ОписаниеМатериал:Металлические части из нержавеющей стали 1.4401.
Буфер из натурального каучука, твердость по Шору A средняя, 55°, цвет: серый. Исполнение: Нержавеющая сталь, Без покрытия.Указание:Резинометаллические буферы являются широко распространенными конструктивными элементами систем упругих опор. Они используются при установке агрегатов, двигателей, компрессоров, насосов и испытательных машин.
Диапазон температур:-30 °C до +80 °CПо запросу:Металлические детали, нержавеющая сталь 1.4301. Особенности: СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:
Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.
|
Другие товары этой категории |
|
Доступность Здесь можно проверить доступность товаров. |
|