- Болты, гайки и шайбы
- K0756
Верстачные винты с фиксированной или свободной рукояткой DIN 6304 или DIN 6306
- K0584
Усилитель зажимного усилия
- K1798
Крышки алюминиевые для отверстий и головок винтов с шестигранным углублением
- K1418
Болты откидные DIN 444, форма B с длинной резьбой
- K1960
Резьбовые шпильки из стали и нержавеющей стали DIN 976-1
- K0708
Болт с потайной головкой с шестигранным углублением DIN EN ISO 10642
- K1159
Винты с цилиндрической головкой с шестигранным углублением, резьба до головки DIN 912
- K0869
Винт с цилиндрической головкой и шестигранным углублением DIN EN ISO 4762, с резьбовым стопорным элементом
- K0869
Винты с цилиндрической головкой и с шестигранным углублением, согласно DIN EN ISO 4762 расширенный, из стали или из нержавеющей стали
- K1160
Винты с цилиндрической головкой с шестигранным углублением, утопленная головка DIN 6912
- K0396
Болты откидные DIN 444, форма B
- K0404
Винты установочные c остановом для вклеивания
- K0405
Набор установочных винтов c остановом для вклеивания
- K0755
Гайки с закруткой с фиксированной или свободной рукояткой DIN 6305 или DIN 6307
- K0697
Установочные штифты DIN 6379
- K1910
Установочные штифты
- K0698
Болты для Т-пазов DIN 787
- K0699
Болты для Т-пазов DIN 787, 12.9
- K0870
Болты с шестигранной головкой с хвостовиком согласно DIN 931/ISO 4014
- K0871
Болты с шестигранной головкой DIN 933/ISO 4017
- K1161
Болты с шестигранной головкой с фланцем DIN ЕN 1665
- K1796
Винты с уплощенной полукруглой головкой, DIN EN ISO 7380
- K1493
Колпачковые гайки из нержавеющей стали с буртиком для уплотнительных плоских шайб Hygienic USIT®
- K1327
Винты с шестигранной головкой и буртиком для уплотнительной и подкладной шайбы Hygienic USIT® Freudenberg Process Seals
- K1492
Винты с шестигранной головкой из нержавеющей стали с буртиком для уплотнительных плоских шайб Hygienic USIT®
- K1595
Болты с шестигранной головкой из нержавеющей стали с буртиком и уплотнительными плоскими шайбами для комплекта Hygienic USIT® Set
- K1594
Колпачковые гайки из нержавеющей стали с буртиком и уплотнительными плоскими шайбами для комплекта Hygienic USIT® Set
- K1491
Уплотнительные плоские шайбы Hygienic USIT®
- K1647
Болты с шестигранной головкой из нержавеющей стали, с уплотнительным кольцом Hygienic DESIGN
- K1648
Гайки шестигранные из нержавеющей стали с уплотнительным кольцом Hygienic DESIGN
- K1822
Распорные втулки из нержавеющей стали с уплотнительным кольцом в исполнении Hygienic DESIGN
- K1649
Уплотнительные кольца Hygienic DESIGN
- K1329
Винт с шаровой головкой в исполнении Hygienic DESIGN
- K1411
Винты с шестигранной головкой, из нержавеющей стали в исполнении Hygienic DESIGN
- K1330
Болты с шестигранной головкой и уменьшенным стержнем в исполнении Hygienic DESIGN
- K1332
Колпачковые гайки, компактная в исполнении Hygienic DESIGN
- K0700
Гайки шестигранные низкие DIN 439 / ISO 4035
- K1145
Гайки шестигранные DIN 934
- K1147
Гайки шестигранные с полиамидной зажимной деталью высокая форма DIN 982 расширенный
- K1148
Гайки шестигранные с полиамидной зажимной деталью низкая форма DIN 985 расширенный
- K1146
Гайки шестигранные с зажимной деталью DIN 980 расширенный
- K1797
Гайки шестигранные с фланцем DIN 6923 / EN 1661 расширенный
- K2030
Колпачки защитные из пластика на гайки шестигранные и винты с шестигранной головкой
- K0701
Гайки шестигранные низкие 1,5 D высокие с фланцем, DIN 6331 расширенный
- K0702
Гайки шестигранные низкие 1,5 D высокие DIN 6330 расширенный
- K0794
Гайки шестигранные с шаровым подпятником
- K1800
Шестигранные колпачковые гайки, высокая форма DIN 1587 сталь или нержавеющая сталь
- K1801
Шестигранные колпачковые гайки, низкая форма DIN 917 сталь или нержавеющая сталь
- K1917
Шлицевые гайки DIN 1804
- K2060
Шлицевые гайки, обычная или нержавеющая сталь, DIN 981
- K2063
Стопорные пластины, обычная или нержавеющая сталь, DIN 5406
- K2062
Стопорные пластины, сталь, DIN 462
- K2059
Шлицевые гайки, сталь DIN 70852
- K2061
Стопорные пластины, сталь, DIN 70952
- K1918
Шлицевые гайки с эластичным стопором
- K0868
Шайбы исполнение согласно DIN EN ISO 7089 A
- K2099
Шайбы DIN 433, обычная или нержавеющая сталь
- K1150
Шайбы большого наружного диаметра DIN 9021
- K1151
Посадочные шайбы DIN 988
- K1968
Шайбы для винтов с тяжелыми зажимными втулками DIN 7349
- K1526
Пластмассовые подкладные шайбы с защитой от выпадения
- K1938
Стопорные кольца для валов DIN 471
- K1939
Стопорные кольца для отверстий DIN 472
- K1940
Стопорные шайбы для валов DIN 6799
- K0730
Защитные шайбы для приспособлений DIN 6372 расширенный
- K0703
Поворотные наклонные шайбы для приспособлений DIN 6371
- K0704
Винт с плоской головкой с пазом и насадкой DIN 923
- K0705
Болты призонные с насадкой идентичные, ISO 7379
- K0706
Болты призонные шестигранные с длинным установочным винтом подобно DIN 609
- K1908
Цилиндрические штифты DIN 6325
- K2013
Штифты цилиндрические ISO 2338
- K1909
Цилиндрические штифты с внутренней резьбой DIN EN ISO 8735
- K0707
Установочные винты с шестигранным углублением и коническим концом, DIN EN ISO 4026
- K0797
Винты установочные с внутренним шестигранником, и наконечником, DIN EN ISO 4027
- K2052
Установочные винты с внутренним шестигранником и цапфой DIN EN ISO 4028
- Вставки резьбовые
- Кондукторные втулки
- Соединители для профилей и профильных систем
- Установочные кольца, зажимные кольца, стыковочные втулки
- Принадлежности для деталей машины, а также для элементов механизмов
- Муфты
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
K1145Гайки шестигранные DIN 934 |
назад |
|
|
ОписаниеМатериал:Сталь, нержавеющая сталь A2 или нержавеющая сталь A4.Исполнение: Сталь, класс прочности 8, без покрытия или с оцинковкой. Сталь, класс прочности 10, без покрытия или с оцинковкой. Сталь, класс прочности 12, без покрытия. Нержавеющая сталь A2-70, без покрытия. Нержавеющая сталь A4-70, без покрытия.Указание:Класс прочности гайки должен совпадать с классом прочности болта или быть выше. То есть, для болта класса прочности 8.8 подходит гайка класса прочности 8 (или класс прочности гайки может быть выше, но ни в коем случае не ниже). В таблице указана максимальная высота гайки H макс.По запросу:Размеры раствора ключа согласно DIN ISO 272.Особенности: СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:
Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.
|
Номер заказа | материал | Поверхность корпуса | Класс прочности | D | E | H | SW | DIN | CAD | Принадл. | Цена | Заказать |
---|
K1145.03 | Сталь | зачищенный (черный) | 8 | M3 | 6,01 | 2,4 | 5,5 | DIN 934 | | | по запросу | | K1145.04 | Сталь | зачищенный (черный) | 8 | M4 | 7,66 | 3,2 | 7 | DIN 934 | | | по запросу | | K1145.05 | Сталь | зачищенный (черный) | 8 | M5 | 8,79 | 4 | 8 | DIN 934 | | | по запросу | | K1145.06 | Сталь | зачищенный (черный) | 8 | M6 | 11,05 | 5 | 10 | DIN 934 | | | по запросу | | K1145.08 | Сталь | зачищенный (черный) | 8 | M8 | 14,38 | 6,5 | 13 | DIN 934 | | | по запросу | | K1145.10 | Сталь | зачищенный (черный) | 8 | M10 | 18,9 | 8 | 17 | DIN 934 | | | по запросу | | K1145.12 | Сталь | зачищенный (черный) | 8 | M12 | 21,1 | 10 | 19 | DIN 934 | | | по запросу | | K1145.14 | Сталь | зачищенный (черный) | 8 | M14 | 23,9 | 11 | 22 | DIN 934 | | | по запросу | | K1145.16 | Сталь | зачищенный (черный) | 8 | M16 | 26,76 | 13 | 24 | DIN 934 | | | по запросу | | K1145.20 | Сталь | зачищенный (черный) | 8 | M20 | 32,95 | 16 | 30 | DIN 934 | | | по запросу | | K1145.22 | Сталь | зачищенный (черный) | 8 | M22 | 35 | 18 | 32 | DIN 934 | | | по запросу | | K1145.24 | Сталь | зачищенный (черный) | 8 | M24 | 39,6 | 19 | 36 | DIN 934 | | | по запросу | | K1145.27 | Сталь | зачищенный (черный) | 8 | M27 | 45,2 | 22 | 41 | DIN 934 | | | по запросу | | K1145.30 | Сталь | зачищенный (черный) | 8 | M30 | 50,9 | 24 | 46 | DIN 934 | | | по запросу | | K1145.33 | Сталь | зачищенный (черный) | 8 | M33 | 55,4 | 26 | 50 | DIN 934 | | | по запросу | | K1145.36 | Сталь | зачищенный (черный) | 8 | M36 | 60,8 | 29 | 55 | DIN 934 | | | по запросу | | K1145.203 | Сталь | Оцинкованная | 8 | M3 | 6,01 | 2,4 | 5,5 | DIN 934 | | | по запросу | | K1145.204 | Сталь | Оцинкованная | 8 | M4 | 7,66 | 3,2 | 7 | DIN 934 | | | по запросу | | K1145.205 | Сталь | Оцинкованная | 8 | M5 | 8,79 | 4 | 8 | DIN 934 | | | по запросу | | K1145.206 | Сталь | Оцинкованная | 8 | M6 | 11,05 | 5 | 10 | DIN 934 | | | по запросу | | K1145.208 | Сталь | Оцинкованная | 8 | M8 | 14,38 | 6,5 | 13 | DIN 934 | | | по запросу | | K1145.210 | Сталь | Оцинкованная | 8 | M10 | 18,9 | 8 | 17 | DIN 934 | | | по запросу | | K1145.212 | Сталь | Оцинкованная | 8 | M12 | 21,1 | 10 | 19 | DIN 934 | | | по запросу | | K1145.214 | Сталь | Оцинкованная | 8 | M14 | 23,9 | 11 | 22 | DIN 934 | | | по запросу | | K1145.216 | Сталь | Оцинкованная | 8 | M16 | 26,76 | 13 | 24 | DIN 934 | | | по запросу | | K1145.220 | Сталь | Оцинкованная | 8 | M20 | 32,95 | 16 | 30 | DIN 934 | | | по запросу | | K1145.222 | Сталь | Оцинкованная | 8 | M22 | 35 | 18 | 32 | DIN 934 | | | по запросу | | K1145.224 | Сталь | Оцинкованная | 8 | M24 | 39,6 | 19 | 36 | DIN 934 | | | по запросу | | K1145.227 | Сталь | Оцинкованная | 8 | M27 | 45,2 | 22 | 41 | DIN 934 | | | по запросу | | K1145.230 | Сталь | Оцинкованная | 8 | M30 | 50,9 | 24 | 46 | DIN 934 | | | по запросу | | K1145.233 | Сталь | Оцинкованная | 8 | M33 | 55,4 | 26 | 50 | DIN 934 | | | по запросу | | K1145.236 | Сталь | Оцинкованная | 8 | M36 | 60,8 | 29 | 55 | DIN 934 | | | по запросу | | K1145.403 | Сталь | зачищенный (черный) | 10 | M3 | 6,01 | 2,4 | 5,5 | DIN 934 | | | по запросу | | K1145.404 | Сталь | зачищенный (черный) | 10 | M4 | 7,66 | 3,2 | 7 | DIN 934 | | | по запросу | | K1145.405 | Сталь | зачищенный (черный) | 10 | M5 | 8,79 | 4 | 8 | DIN 934 | | | по запросу | | K1145.406 | Сталь | зачищенный (черный) | 10 | M6 | 11,05 | 5 | 10 | DIN 934 | | | по запросу | | K1145.408 | Сталь | зачищенный (черный) | 10 | M8 | 14,38 | 6,5 | 13 | DIN 934 | | | по запросу | | K1145.410 | Сталь | зачищенный (черный) | 10 | M10 | 18,9 | 8 | 17 | DIN 934 | | | по запросу | | K1145.412 | Сталь | зачищенный (черный) | 10 | M12 | 21,1 | 10 | 19 | DIN 934 | | | по запросу | | K1145.414 | Сталь | зачищенный (черный) | 10 | M14 | 23,9 | 11 | 22 | DIN 934 | | | по запросу | | K1145.416 | Сталь | зачищенный (черный) | 10 | M16 | 26,76 | 13 | 24 | DIN 934 | | | по запросу | | K1145.420 | Сталь | зачищенный (черный) | 10 | M20 | 32,95 | 16 | 30 | DIN 934 | | | по запросу | | K1145.422 | Сталь | зачищенный (черный) | 10 | M22 | 35 | 18 | 32 | DIN 934 | | | по запросу | | K1145.424 | Сталь | зачищенный (черный) | 10 | M24 | 39,6 | 19 | 36 | DIN 934 | | | по запросу | | K1145.427 | Сталь | зачищенный (черный) | 10 | M27 | 45,2 | 22 | 41 | DIN 934 | | | по запросу | | K1145.430 | Сталь | зачищенный (черный) | 10 | M30 | 50,9 | 24 | 46 | DIN 934 | | | по запросу | | K1145.433 | Сталь | зачищенный (черный) | 10 | M33 | 55,4 | 26 | 50 | DIN 934 | | | по запросу | | K1145.436 | Сталь | зачищенный (черный) | 10 | M36 | 60,8 | 29 | 55 | DIN 934 | | | по запросу | | K1145.304 | Сталь | Оцинкованная | 10 | M4 | 7,66 | 3,2 | 7 | DIN 934 | | | по запросу | | K1145.305 | Сталь | Оцинкованная | 10 | M5 | 8,79 | 4 | 8 | DIN 934 | | | по запросу | | K1145.306 | Сталь | Оцинкованная | 10 | M6 | 11,05 | 5 | 10 | DIN 934 | | | по запросу | | K1145.308 | Сталь | Оцинкованная | 10 | M8 | 14,38 | 6,5 | 13 | DIN 934 | | | по запросу | | K1145.310 | Сталь | Оцинкованная | 10 | M10 | 18,9 | 8 | 17 | DIN 934 | | | по запросу | | K1145.312 | Сталь | Оцинкованная | 10 | M12 | 21,1 | 10 | 19 | DIN 934 | | | по запросу | | K1145.314 | Сталь | Оцинкованная | 10 | M14 | 23,9 | 11 | 22 | DIN 934 | | | по запросу | | K1145.316 | Сталь | Оцинкованная | 10 | M16 | 26,76 | 13 | 24 | DIN 934 | | | по запросу | | K1145.320 | Сталь | Оцинкованная | 10 | M20 | 32,95 | 16 | 30 | DIN 934 | | | по запросу | | K1145.322 | Сталь | Оцинкованная | 10 | M22 | 35 | 18 | 32 | DIN 934 | | | по запросу | | K1145.324 | Сталь | Оцинкованная | 10 | M24 | 39,6 | 19 | 36 | DIN 934 | | | по запросу | | K1145.327 | Сталь | Оцинкованная | 10 | M27 | 45,2 | 22 | 41 | DIN 934 | | | по запросу | | K1145.330 | Сталь | Оцинкованная | 10 | M30 | 50,9 | 24 | 46 | DIN 934 | | | по запросу | | K1145.333 | Сталь | Оцинкованная | 10 | M33 | 55,4 | 26 | 50 | DIN 934 | | | по запросу | | K1145.336 | Сталь | Оцинкованная | 10 | M36 | 60,8 | 29 | 55 | DIN 934 | | | по запросу | | K1145.506 | Сталь | зачищенный (черный) | 12 | M6 | 11,05 | 5 | 10 | DIN 934 | | | по запросу | | K1145.508 | Сталь | зачищенный (черный) | 12 | M8 | 14,38 | 6,5 | 13 | DIN 934 | | | по запросу | | K1145.510 | Сталь | зачищенный (черный) | 12 | M10 | 18,9 | 8 | 17 | DIN 934 | | | по запросу | | K1145.512 | Сталь | зачищенный (черный) | 12 | M12 | 21,1 | 10 | 19 | DIN 934 | | | по запросу | | K1145.516 | Сталь | зачищенный (черный) | 12 | M16 | 26,76 | 13 | 24 | DIN 934 | | | по запросу | | K1145.520 | Сталь | зачищенный (черный) | 12 | M20 | 32,95 | 16 | 30 | DIN 934 | | | по запросу | | K1145.524 | Сталь | зачищенный (черный) | 12 | M24 | 39,6 | 19 | 36 | DIN 934 | | | по запросу | | K1145.527 | Сталь | зачищенный (черный) | 12 | M27 | 45,2 | 22 | 41 | DIN 934 | | | по запросу | | K1145.530 | Сталь | зачищенный (черный) | 12 | M30 | 50,9 | 24 | 46 | DIN 934 | | | по запросу | | K1145.536 | Сталь | зачищенный (черный) | 12 | M36 | 60,8 | 29 | 55 | DIN 934 | | | по запросу | |
|
Гайки шестигранные DIN 934, нержавеющая сталь |
подробнее |
Номер заказа | Материал основы | Класс прочности | D | E | H | SW | DIN | CAD | Принадл. | Цена | Заказать |
---|
K1145.103 | нержавеющая сталь A2 | 70 | M3 | 6,01 | 2,4 | 5,5 | DIN 934 | | | по запросу | | K1145.104 | нержавеющая сталь A2 | 70 | M4 | 7,66 | 3,2 | 7 | DIN 934 | | | по запросу | | K1145.105 | нержавеющая сталь A2 | 70 | M5 | 8,79 | 4 | 8 | DIN 934 | | | по запросу | | K1145.106 | нержавеющая сталь A2 | 70 | M6 | 11,05 | 5 | 10 | DIN 934 | | | по запросу | | K1145.108 | нержавеющая сталь A2 | 70 | M8 | 14,38 | 6,5 | 13 | DIN 934 | | | по запросу | | K1145.110 | нержавеющая сталь A2 | 70 | M10 | 18,9 | 8 | 17 | DIN 934 | | | по запросу | | K1145.112 | нержавеющая сталь A2 | 70 | M12 | 21,1 | 10 | 19 | DIN 934 | | | по запросу | | K1145.116 | нержавеющая сталь A2 | 70 | M16 | 26,76 | 13 | 24 | DIN 934 | | | по запросу | | K1145.120 | нержавеющая сталь A2 | 70 | M20 | 32,95 | 16 | 30 | DIN 934 | | | по запросу | | K1145.130 | нержавеющая сталь A2 | 70 | M30 | 50,9 | 24 | 46 | DIN 934 | | | по запросу | | K1145.136 | нержавеющая сталь A2 | 70 | M36 | 60,8 | 29 | 55 | DIN 934 | | | по запросу | | K1145.114 | нержавеющая сталь A2 | 70 | M14 | 23,9 | 11 | 22 | DIN 934 | | | по запросу | | K1145.122 | нержавеющая сталь A2 | 70 | M22 | 35 | 18 | 32 | DIN 934 | | | по запросу | | K1145.124 | нержавеющая сталь A2 | 70 | M24 | 39,6 | 19 | 36 | DIN 934 | | | по запросу | | K1145.127 | нержавеющая сталь A2 | 70 | M27 | 45,2 | 22 | 41 | DIN 934 | | | по запросу | | K1145.133 | нержавеющая сталь A2 | 70 | M33 | 55,4 | 26 | 50 | DIN 934 | | | по запросу | | K1145.603 | нержавеющая сталь A4 | 70 | M3 | 6,01 | 2,4 | 5,5 | DIN 934 | | | по запросу | | K1145.604 | нержавеющая сталь A4 | 70 | M4 | 7,66 | 3,2 | 7 | DIN 934 | | | по запросу | | K1145.605 | нержавеющая сталь A4 | 70 | M5 | 8,79 | 4 | 8 | DIN 934 | | | по запросу | | K1145.606 | нержавеющая сталь A4 | 70 | M6 | 11,05 | 5 | 10 | DIN 934 | | | по запросу | | K1145.608 | нержавеющая сталь A4 | 70 | M8 | 14,38 | 6,5 | 13 | DIN 934 | | | по запросу | | K1145.610 | нержавеющая сталь A4 | 70 | M10 | 18,9 | 8 | 17 | DIN 934 | | | по запросу | | K1145.612 | нержавеющая сталь A4 | 70 | M12 | 21,1 | 10 | 19 | DIN 934 | | | по запросу | | K1145.614 | нержавеющая сталь A4 | 70 | M14 | 23,9 | 11 | 22 | DIN 934 | | | по запросу | | K1145.616 | нержавеющая сталь A4 | 70 | M16 | 26,76 | 13 | 24 | DIN 934 | | | по запросу | | K1145.620 | нержавеющая сталь A4 | 70 | M20 | 32,95 | 16 | 30 | DIN 934 | | | по запросу | | K1145.622 | нержавеющая сталь A4 | 70 | M22 | 35 | 18 | 32 | DIN 934 | | | по запросу | | K1145.624 | нержавеющая сталь A4 | 70 | M24 | 39,6 | 19 | 36 | DIN 934 | | | по запросу | | K1145.627 | нержавеющая сталь A4 | 70 | M27 | 45,2 | 22 | 41 | DIN 934 | | | по запросу | | K1145.630 | нержавеющая сталь A4 | 70 | M30 | 50,9 | 24 | 46 | DIN 934 | | | по запросу | | K1145.633 | нержавеющая сталь A4 | 70 | M33 | 55,4 | 26 | 50 | DIN 934 | | | по запросу | | K1145.636 | нержавеющая сталь A4 | 70 | M36 | 60,8 | 29 | 55 | DIN 934 | | | по запросу | |
|
Другие товары этой категории |
|
Доступность Здесь можно проверить доступность товаров. |
|