- Болты, гайки и шайбы
- K0756
Верстачные винты с фиксированной или свободной рукояткой DIN 6304 или DIN 6306
- K0584
Усилитель зажимного усилия
- K1798
Крышки алюминиевые для отверстий и головок винтов с шестигранным углублением
- K1418
Болты откидные DIN 444, форма B с длинной резьбой
- K1960
Резьбовые шпильки из стали и нержавеющей стали DIN 976-1
- K0708
Болт с потайной головкой с шестигранным углублением DIN EN ISO 10642
- K1159
Винты с цилиндрической головкой с шестигранным углублением, резьба до головки DIN 912
- K0869
Винт с цилиндрической головкой и шестигранным углублением DIN EN ISO 4762, с резьбовым стопорным элементом
- K0869
Винты с цилиндрической головкой и с шестигранным углублением, согласно DIN EN ISO 4762 расширенный, из стали или из нержавеющей стали
- K1160
Винты с цилиндрической головкой с шестигранным углублением, утопленная головка DIN 6912
- K0396
Болты откидные DIN 444, форма B
- K0404
Винты установочные c остановом для вклеивания
- K0405
Набор установочных винтов c остановом для вклеивания
- K0755
Гайки с закруткой с фиксированной или свободной рукояткой DIN 6305 или DIN 6307
- K0697
Установочные штифты DIN 6379
- K1910
Установочные штифты
- K0698
Болты для Т-пазов DIN 787
- K0699
Болты для Т-пазов DIN 787, 12.9
- K0870
Болты с шестигранной головкой с хвостовиком согласно DIN 931/ISO 4014
- K0871
Болты с шестигранной головкой DIN 933/ISO 4017
- K1161
Болты с шестигранной головкой с фланцем DIN ЕN 1665
- K1796
Винты с уплощенной полукруглой головкой, DIN EN ISO 7380
- K1493
Колпачковые гайки из нержавеющей стали с буртиком для уплотнительных плоских шайб Hygienic USIT®
- K1327
Винты с шестигранной головкой и буртиком для уплотнительной и подкладной шайбы Hygienic USIT® Freudenberg Process Seals
- K1492
Винты с шестигранной головкой из нержавеющей стали с буртиком для уплотнительных плоских шайб Hygienic USIT®
- K1595
Болты с шестигранной головкой из нержавеющей стали с буртиком и уплотнительными плоскими шайбами для комплекта Hygienic USIT® Set
- K1594
Колпачковые гайки из нержавеющей стали с буртиком и уплотнительными плоскими шайбами для комплекта Hygienic USIT® Set
- K1491
Уплотнительные плоские шайбы Hygienic USIT®
- K1647
Болты с шестигранной головкой из нержавеющей стали, с уплотнительным кольцом Hygienic DESIGN
- K1648
Гайки шестигранные из нержавеющей стали с уплотнительным кольцом Hygienic DESIGN
- K1822
Распорные втулки из нержавеющей стали с уплотнительным кольцом в исполнении Hygienic DESIGN
- K1649
Уплотнительные кольца Hygienic DESIGN
- K1329
Винт с шаровой головкой в исполнении Hygienic DESIGN
- K1411
Винты с шестигранной головкой, из нержавеющей стали в исполнении Hygienic DESIGN
- K1330
Болты с шестигранной головкой и уменьшенным стержнем в исполнении Hygienic DESIGN
- K1332
Колпачковые гайки, компактная в исполнении Hygienic DESIGN
- K0700
Гайки шестигранные низкие DIN 439 / ISO 4035
- K1145
Гайки шестигранные DIN 934
- K1147
Гайки шестигранные с полиамидной зажимной деталью высокая форма DIN 982 расширенный
- K1148
Гайки шестигранные с полиамидной зажимной деталью низкая форма DIN 985 расширенный
- K1146
Гайки шестигранные с зажимной деталью DIN 980 расширенный
- K1797
Гайки шестигранные с фланцем DIN 6923 / EN 1661 расширенный
- K2030
Колпачки защитные из пластика на гайки шестигранные и винты с шестигранной головкой
- K0701
Гайки шестигранные низкие 1,5 D высокие с фланцем, DIN 6331 расширенный
- K0702
Гайки шестигранные низкие 1,5 D высокие DIN 6330 расширенный
- K0794
Гайки шестигранные с шаровым подпятником
- K1800
Шестигранные колпачковые гайки, высокая форма DIN 1587 сталь или нержавеющая сталь
- K1801
Шестигранные колпачковые гайки, низкая форма DIN 917 сталь или нержавеющая сталь
- K1917
Шлицевые гайки DIN 1804
- K2060
Шлицевые гайки, обычная или нержавеющая сталь, DIN 981
- K2063
Стопорные пластины, обычная или нержавеющая сталь, DIN 5406
- K2062
Стопорные пластины, сталь, DIN 462
- K2059
Шлицевые гайки, сталь DIN 70852
- K2061
Стопорные пластины, сталь, DIN 70952
- K1918
Шлицевые гайки с эластичным стопором
- K0868
Шайбы исполнение согласно DIN EN ISO 7089 A
- K2099
Шайбы DIN 433, обычная или нержавеющая сталь
- K1150
Шайбы большого наружного диаметра DIN 9021
- K1151
Посадочные шайбы DIN 988
- K1968
Шайбы для винтов с тяжелыми зажимными втулками DIN 7349
- K1526
Пластмассовые подкладные шайбы с защитой от выпадения
- K1938
Стопорные кольца для валов DIN 471
- K1939
Стопорные кольца для отверстий DIN 472
- K1940
Стопорные шайбы для валов DIN 6799
- K0730
Защитные шайбы для приспособлений DIN 6372 расширенный
- K0703
Поворотные наклонные шайбы для приспособлений DIN 6371
- K0704
Винт с плоской головкой с пазом и насадкой DIN 923
- K0705
Болты призонные с насадкой идентичные, ISO 7379
- K0706
Болты призонные шестигранные с длинным установочным винтом подобно DIN 609
- K1908
Цилиндрические штифты DIN 6325
- K2013
Штифты цилиндрические ISO 2338
- K1909
Цилиндрические штифты с внутренней резьбой DIN EN ISO 8735
- K0707
Установочные винты с шестигранным углублением и коническим концом, DIN EN ISO 4026
- K0797
Винты установочные с внутренним шестигранником, и наконечником, DIN EN ISO 4027
- K2052
Установочные винты с внутренним шестигранником и цапфой DIN EN ISO 4028
- Вставки резьбовые
- Кондукторные втулки
- Соединители для профилей и профильных систем
- Установочные кольца, зажимные кольца, стыковочные втулки
- Принадлежности для деталей машины, а также для элементов механизмов
- Муфты
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
K0870Болты с шестигранной головкой с хвостовиком согласно DIN... |
назад |
|
|
ОписаниеМатериал:Сталь, нержавеющая сталь A2 или нержавеющая сталь A4.Исполнение: Сталь, класс прочности 8.8, без покрытия (черная) или гальванически оцинкованная. Сталь, класс прочности 10.9, без покрытия (черная) или гальванически оцинкованная. Сталь, класс прочности 12.9, без покрытия (черная). Нержавеющая сталь A2-70, без покрытия. Нержавеющая сталь A4-70, без покрытия.По запросу:Размеры раствора ключа согласно DIN ISO 272.Особенности: СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:
Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.
|
Болты с шестигранной головкой с хвостовиком согласно DIN 931/ISO 4014, сталь |
подробнее |
Номер заказа | Материал основы | Класс прочности | Поверхность корпуса | D | L | Ls мин. | Lg макс. | E | K | SW | DIN | ISO | CAD | Принадл. | Цена | Заказать |
---|
K0870.04X25 | Сталь | 8.8 | зачищенный (черный) | M4 | 25 | 7,5 | 11 | 7,66 | 2,8 | 7 | DIN 931 | ISO 4014 | | | по запросу | | K0870.04X30 | Сталь | 8.8 | зачищенный (черный) | M4 | 30 | 12,5 | 16 | 7,66 | 2,8 | 7 | DIN 931 | ISO 4014 | | | по запросу | | K0870.04X35 | Сталь | 8.8 | зачищенный (черный) | M4 | 35 | 17,5 | 21 | 7,66 | 2,8 | 7 | DIN 931 | ISO 4014 | | | по запросу | | K0870.04X40 | Сталь | 8.8 | зачищенный (черный) | M4 | 40 | 22,5 | 26 | 7,66 | 2,8 | 7 | DIN 931 | ISO 4014 | | | по запросу | | K0870.04X45 | Сталь | 8.8 | зачищенный (черный) | M4 | 45 | 27,5 | 31 | 7,66 | 2,8 | 7 | DIN 931 | ISO 4014 | | | по запросу | | K0870.04X50 | Сталь | 8.8 | зачищенный (черный) | M4 | 50 | 32,5 | 36 | 7,66 | 2,8 | 7 | DIN 931 | ISO 4014 | | | по запросу | | K0870.05X25 | Сталь | 8.8 | зачищенный (черный) | M5 | 25 | 5 | 9 | 8,79 | 3,5 | 8 | DIN 931 | ISO 4014 | | | по запросу | | K0870.05X30 | Сталь | 8.8 | зачищенный (черный) | M5 | 30 | 10 | 14 | 8,79 | 3,5 | 8 | DIN 931 | ISO 4014 | | | по запросу | | K0870.05X35 | Сталь | 8.8 | зачищенный (черный) | M5 | 35 | 15 | 19 | 8,79 | 3,5 | 8 | DIN 931 | ISO 4014 | | | по запросу | | K0870.05X40 | Сталь | 8.8 | зачищенный (черный) | M5 | 40 | 20 | 24 | 8,79 | 3,5 | 8 | DIN 931 | ISO 4014 | | | по запросу | | K0870.05X45 | Сталь | 8.8 | зачищенный (черный) | M5 | 45 | 25 | 29 | 8,79 | 3,5 | 8 | DIN 931 | ISO 4014 | | | по запросу | | K0870.05X50 | Сталь | 8.8 | зачищенный (черный) | M5 | 50 | 30 | 34 | 8,79 | 3,5 | 8 | DIN 931 | ISO 4014 | | | по запросу | | K0870.05X60 | Сталь | 8.8 | зачищенный (черный) | M5 | 60 | 39 | 44 | 8,79 | 3,5 | 8 | DIN 931 | ISO 4014 | | | по запросу | | K0870.06X30 | Сталь | 8.8 | зачищенный (черный) | M6 | 30 | 7 | 12 | 11,05 | 4 | 10 | DIN 931 | ISO 4014 | | | по запросу | | K0870.06X35 | Сталь | 8.8 | зачищенный (черный) | M6 | 35 | 12 | 17 | 11,05 | 4 | 10 | DIN 931 | ISO 4014 | | | по запросу | | K0870.06X40 | Сталь | 8.8 | зачищенный (черный) | M6 | 40 | 17 | 22 | 11,05 | 4 | 10 | DIN 931 | ISO 4014 | | | по запросу | | K0870.06X45 | Сталь | 8.8 | зачищенный (черный) | M6 | 45 | 22 | 27 | 11,05 | 4 | 10 | DIN 931 | ISO 4014 | | | по запросу | | K0870.06X50 | Сталь | 8.8 | зачищенный (черный) | M6 | 50 | 27 | 32 | 11,05 | 4 | 10 | DIN 931 | ISO 4014 | | | по запросу | | K0870.06X60 | Сталь | 8.8 | зачищенный (черный) | M6 | 60 | 37 | 42 | 11,05 | 4 | 10 | DIN 931 | ISO 4014 | | | по запросу | | K0870.06X70 | Сталь | 8.8 | зачищенный (черный) | M6 | 70 | 47 | 52 | 11,05 | 4 | 10 | DIN 931 | ISO 4014 | | | по запросу | | K0870.08X35 | Сталь | 8.8 | зачищенный (черный) | M8 | 35 | 6,75 | 13 | 14,38 | 5,3 | 13 | DIN 931 | ISO 4014 | | | по запросу | | K0870.08X40 | Сталь | 8.8 | зачищенный (черный) | M8 | 40 | 11,75 | 18 | 14,38 | 5,3 | 13 | DIN 931 | ISO 4014 | | | по запросу | | K0870.08X45 | Сталь | 8.8 | зачищенный (черный) | M8 | 45 | 16,75 | 23 | 14,38 | 5,3 | 13 | DIN 931 | ISO 4014 | | | по запросу | | K0870.08X50 | Сталь | 8.8 | зачищенный (черный) | M8 | 50 | 21,75 | 28 | 14,38 | 5,3 | 13 | DIN 931 | ISO 4014 | | | по запросу | | K0870.08X60 | Сталь | 8.8 | зачищенный (черный) | M8 | 60 | 31,75 | 38 | 14,38 | 5,3 | 13 | DIN 931 | ISO 4014 | | | по запросу | | K0870.08X70 | Сталь | 8.8 | зачищенный (черный) | M8 | 70 | 41,75 | 48 | 14,38 | 5,3 | 13 | DIN 931 | ISO 4014 | | | по запросу | | K0870.08X80 | Сталь | 8.8 | зачищенный (черный) | M8 | 80 | 51,75 | 58 | 14,38 | 5,3 | 13 | DIN 931 | ISO 4014 | | | по запросу | | K0870.10X40 | Сталь | 8.8 | зачищенный (черный) | M10 | 40 | 6,5 | 14 | 18,9 | 6,4 | 17 | DIN 931 | - | | | по запросу | | K0870.10X45 | Сталь | 8.8 | зачищенный (черный) | M10 | 45 | 11,5 | 19 | 18,9 | 6,4 | 17 | DIN 931 | - | | | по запросу | | K0870.10X50 | Сталь | 8.8 | зачищенный (черный) | M10 | 50 | 16,5 | 24 | 18,9 | 6,4 | 17 | DIN 931 | - | | | по запросу | | K0870.10X60 | Сталь | 8.8 | зачищенный (черный) | M10 | 60 | 26,5 | 34 | 18,9 | 6,4 | 17 | DIN 931 | - | | | по запросу | | K0870.10X70 | Сталь | 8.8 | зачищенный (черный) | M10 | 70 | 36,5 | 44 | 18,9 | 6,4 | 17 | DIN 931 | - | | | по запросу | | K0870.10X80 | Сталь | 8.8 | зачищенный (черный) | M10 | 80 | 46,5 | 54 | 18,9 | 6,4 | 17 | DIN 931 | - | | | по запросу | | K0870.10X90 | Сталь | 8.8 | зачищенный (черный) | M10 | 90 | 56,5 | 64 | 18,9 | 6,4 | 17 | DIN 931 | - | | | по запросу | | K0870.10X100 | Сталь | 8.8 | зачищенный (черный) | M10 | 100 | 66,5 | 74 | 18,9 | 6,4 | 17 | DIN 931 | - | | | по запросу | | K0870.12X45 | Сталь | 8.8 | зачищенный (черный) | M12 | 45 | 6,25 | 15 | 21,1 | 7,5 | 19 | DIN 931 | - | | | по запросу | | K0870.12X50 | Сталь | 8.8 | зачищенный (черный) | M12 | 50 | 11,25 | 20 | 21,1 | 7,5 | 19 | DIN 931 | - | | | по запросу | | K0870.12X60 | Сталь | 8.8 | зачищенный (черный) | M12 | 60 | 21,25 | 30 | 21,1 | 7,5 | 19 | DIN 931 | - | | | по запросу | | K0870.12X70 | Сталь | 8.8 | зачищенный (черный) | M12 | 70 | 31,25 | 40 | 21,1 | 7,5 | 19 | DIN 931 | - | | | по запросу | | K0870.12X80 | Сталь | 8.8 | зачищенный (черный) | M12 | 80 | 41,25 | 50 | 21,1 | 7,5 | 19 | DIN 931 | - | | | по запросу | | K0870.12X90 | Сталь | 8.8 | зачищенный (черный) | M12 | 90 | 51,25 | 60 | 21,1 | 7,5 | 19 | DIN 931 | - | | | по запросу | | K0870.12X100 | Сталь | 8.8 | зачищенный (черный) | M12 | 100 | 61,25 | 70 | 21,1 | 7,5 | 19 | DIN 931 | - | | | по запросу | | K0870.12X110 | Сталь | 8.8 | зачищенный (черный) | M12 | 110 | 71,25 | 80 | 21,1 | 7,5 | 19 | DIN 931 | - | | | по запросу | | K0870.12X120 | Сталь | 8.8 | зачищенный (черный) | M12 | 120 | 81,25 | 90 | 21,1 | 7,5 | 19 | DIN 931 | - | | | по запросу | | K0870.16X60 | Сталь | 8.8 | зачищенный (черный) | M16 | 60 | 12 | 22 | 26,75 | 10 | 24 | DIN 931 | ISO 4014 | | | по запросу | | K0870.16X70 | Сталь | 8.8 | зачищенный (черный) | M16 | 70 | 22 | 32 | 26,75 | 10 | 24 | DIN 931 | ISO 4014 | | | по запросу | | K0870.16X80 | Сталь | 8.8 | зачищенный (черный) | M16 | 80 | 32 | 42 | 26,75 | 10 | 24 | DIN 931 | ISO 4014 | | | по запросу | | K0870.16X90 | Сталь | 8.8 | зачищенный (черный) | M16 | 90 | 42 | 52 | 26,75 | 10 | 24 | DIN 931 | ISO 4014 | | | по запросу | | K0870.16X100 | Сталь | 8.8 | зачищенный (черный) | M16 | 100 | 52 | 62 | 26,75 | 10 | 24 | DIN 931 | ISO 4014 | | | по запросу | | K0870.16X110 | Сталь | 8.8 | зачищенный (черный) | M16 | 110 | 62 | 72 | 26,75 | 10 | 24 | DIN 931 | ISO 4014 | | | по запросу | | K0870.16X120 | Сталь | 8.8 | зачищенный (черный) | M16 | 120 | 72 | 82 | 26,75 | 10 | 24 | DIN 931 | ISO 4014 | | | по запросу | | K0870.20X70 | Сталь | 8.8 | зачищенный (черный) | M20 | 70 | 11,5 | 24 | 33,53 | 12,5 | 30 | DIN 931 | ISO 4014 | | | по запросу | | K0870.20X80 | Сталь | 8.8 | зачищенный (черный) | M20 | 80 | 21,5 | 34 | 33,53 | 12,5 | 30 | DIN 931 | ISO 4014 | | | по запросу | | K0870.20X90 | Сталь | 8.8 | зачищенный (черный) | M20 | 90 | 31,5 | 44 | 33,53 | 12,5 | 30 | DIN 931 | ISO 4014 | | | по запросу | | K0870.20X100 | Сталь | 8.8 | зачищенный (черный) | M20 | 100 | 41,5 | 54 | 33,53 | 12,5 | 30 | DIN 931 | ISO 4014 | | | по запросу | | K0870.20X110 | Сталь | 8.8 | зачищенный (черный) | M20 | 110 | 51,5 | 64 | 33,53 | 12,5 | 30 | DIN 931 | ISO 4014 | | | по запросу | | K0870.20X120 | Сталь | 8.8 | зачищенный (черный) | M20 | 120 | 61,5 | 74 | 33,53 | 12,5 | 30 | DIN 931 | ISO 4014 | | | по запросу | | K0870.404X25 | Сталь | 8.8 | гальванически оцинкован | M4 | 25 | 7,5 | 11 | 7,66 | 2,8 | 7 | DIN 931 | ISO 4014 | | | по запросу | | K0870.404X30 | Сталь | 8.8 | гальванически оцинкован | M4 | 30 | 12,5 | 16 | 7,66 | 2,8 | 7 | DIN 931 | ISO 4014 | | | по запросу | | K0870.404X35 | Сталь | 8.8 | гальванически оцинкован | M4 | 35 | 17,5 | 21 | 7,66 | 2,8 | 7 | DIN 931 | ISO 4014 | | | по запросу | | K0870.404X40 | Сталь | 8.8 | гальванически оцинкован | M4 | 40 | 22,5 | 26 | 7,66 | 2,8 | 7 | DIN 931 | ISO 4014 | | | по запросу | | K0870.404X45 | Сталь | 8.8 | гальванически оцинкован | M4 | 45 | 27,5 | 31 | 7,66 | 2,8 | 7 | DIN 931 | ISO 4014 | | | по запросу | | K0870.404X50 | Сталь | 8.8 | гальванически оцинкован | M4 | 50 | 32,5 | 36 | 7,66 | 2,8 | 7 | DIN 931 | ISO 4014 | | | по запросу | | K0870.405X25 | Сталь | 8.8 | гальванически оцинкован | M5 | 25 | 5 | 9 | 8,79 | 3,5 | 8 | DIN 931 | ISO 4014 | | | по запросу | | K0870.405X30 | Сталь | 8.8 | гальванически оцинкован | M5 | 30 | 10 | 14 | 8,79 | 3,5 | 8 | DIN 931 | ISO 4014 | | | по запросу | | K0870.405X35 | Сталь | 8.8 | гальванически оцинкован | M5 | 35 | 15 | 19 | 8,79 | 3,5 | 8 | DIN 931 | ISO 4014 | | | по запросу | | K0870.405X40 | Сталь | 8.8 | гальванически оцинкован | M5 | 40 | 20 | 24 | 8,79 | 3,5 | 8 | DIN 931 | ISO 4014 | | | по запросу | | K0870.405X45 | Сталь | 8.8 | гальванически оцинкован | M5 | 45 | 25 | 29 | 8,79 | 3,5 | 8 | DIN 931 | ISO 4014 | | | по запросу | | K0870.405X50 | Сталь | 8.8 | гальванически оцинкован | M5 | 50 | 30 | 34 | 8,79 | 3,5 | 8 | DIN 931 | ISO 4014 | | | по запросу | | K0870.405X60 | Сталь | 8.8 | гальванически оцинкован | M5 | 60 | 39 | 44 | 8,79 | 3,5 | 8 | DIN 931 | ISO 4014 | | | по запросу | | K0870.406X30 | Сталь | 8.8 | гальванически оцинкован | M6 | 30 | 7 | 12 | 11,05 | 4 | 10 | DIN 931 | ISO 4014 | | | по запросу | | K0870.406X35 | Сталь | 8.8 | гальванически оцинкован | M6 | 35 | 12 | 17 | 11,05 | 4 | 10 | DIN 931 | ISO 4014 | | | по запросу | | K0870.406X40 | Сталь | 8.8 | гальванически оцинкован | M6 | 40 | 17 | 22 | 11,05 | 4 | 10 | DIN 931 | ISO 4014 | | | по запросу | | K0870.406X45 | Сталь | 8.8 | гальванически оцинкован | M6 | 45 | 22 | 27 | 11,05 | 4 | 10 | DIN 931 | ISO 4014 | | | по запросу | | K0870.406X50 | Сталь | 8.8 | гальванически оцинкован | M6 | 50 | 27 | 32 | 11,05 | 4 | 10 | DIN 931 | ISO 4014 | | | по запросу | | K0870.406X60 | Сталь | 8.8 | гальванически оцинкован | M6 | 60 | 37 | 42 | 11,05 | 4 | 10 | DIN 931 | ISO 4014 | | | по запросу | | K0870.406X70 | Сталь | 8.8 | гальванически оцинкован | M6 | 70 | 47 | 52 | 11,05 | 4 | 10 | DIN 931 | ISO 4014 | | | по запросу | | K0870.408X35 | Сталь | 8.8 | гальванически оцинкован | M8 | 35 | 6,75 | 13 | 14,38 | 5,3 | 13 | DIN 931 | ISO 4014 | | | по запросу | | K0870.408X40 | Сталь | 8.8 | гальванически оцинкован | M8 | 40 | 11,75 | 18 | 14,38 | 5,3 | 13 | DIN 931 | ISO 4014 | | | по запросу | | K0870.408X45 | Сталь | 8.8 | гальванически оцинкован | M8 | 45 | 16,75 | 23 | 14,38 | 5,3 | 13 | DIN 931 | ISO 4014 | | | по запросу | | K0870.408X50 | Сталь | 8.8 | гальванически оцинкован | M8 | 50 | 21,75 | 28 | 14,38 | 5,3 | 13 | DIN 931 | ISO 4014 | | | по запросу | | K0870.408X60 | Сталь | 8.8 | гальванически оцинкован | M8 | 60 | 31,75 | 38 | 14,38 | 5,3 | 13 | DIN 931 | ISO 4014 | | | по запросу | | K0870.408X70 | Сталь | 8.8 | гальванически оцинкован | M8 | 70 | 41,75 | 48 | 14,38 | 5,3 | 13 | DIN 931 | ISO 4014 | | | по запросу | | K0870.408X80 | Сталь | 8.8 | гальванически оцинкован | M8 | 80 | 51,75 | 58 | 14,38 | 5,3 | 13 | DIN 931 | ISO 4014 | | | по запросу | | K0870.410X40 | Сталь | 8.8 | гальванически оцинкован | M10 | 40 | 6,5 | 14 | 18,9 | 6,4 | 17 | DIN 931 | - | | | по запросу | | K0870.410X45 | Сталь | 8.8 | гальванически оцинкован | M10 | 45 | 11,5 | 19 | 18,9 | 6,4 | 17 | DIN 931 | - | | | по запросу | | K0870.410X50 | Сталь | 8.8 | гальванически оцинкован | M10 | 50 | 16,5 | 24 | 18,9 | 6,4 | 17 | DIN 931 | - | | | по запросу | | K0870.410X60 | Сталь | 8.8 | гальванически оцинкован | M10 | 60 | 26,5 | 34 | 18,9 | 6,4 | 17 | DIN 931 | - | | | по запросу | | K0870.410X70 | Сталь | 8.8 | гальванически оцинкован | M10 | 70 | 36,5 | 44 | 18,9 | 6,4 | 17 | DIN 931 | - | | | по запросу | | K0870.410X80 | Сталь | 8.8 | гальванически оцинкован | M10 | 80 | 46,5 | 54 | 18,9 | 6,4 | 17 | DIN 931 | - | | | по запросу | | K0870.410X90 | Сталь | 8.8 | гальванически оцинкован | M10 | 90 | 56,5 | 64 | 18,9 | 6,4 | 17 | DIN 931 | - | | | по запросу | | K0870.410X100 | Сталь | 8.8 | гальванически оцинкован | M10 | 100 | 66,5 | 74 | 18,9 | 6,4 | 17 | DIN 931 | - | | | по запросу | | K0870.412X45 | Сталь | 8.8 | гальванически оцинкован | M12 | 45 | 6,25 | 15 | 21,1 | 7,5 | 19 | DIN 931 | - | | | по запросу | | K0870.412X50 | Сталь | 8.8 | гальванически оцинкован | M12 | 50 | 11,25 | 20 | 21,1 | 7,5 | 19 | DIN 931 | - | | | по запросу | | K0870.412X60 | Сталь | 8.8 | гальванически оцинкован | M12 | 60 | 21,25 | 30 | 21,1 | 7,5 | 19 | DIN 931 | - | | | по запросу | | K0870.412X70 | Сталь | 8.8 | гальванически оцинкован | M12 | 70 | 31,25 | 40 | 21,1 | 7,5 | 19 | DIN 931 | - | | | по запросу | | K0870.412X80 | Сталь | 8.8 | гальванически оцинкован | M12 | 80 | 41,25 | 50 | 21,1 | 7,5 | 19 | DIN 931 | - | | | по запросу | | K0870.412X90 | Сталь | 8.8 | гальванически оцинкован | M12 | 90 | 51,25 | 60 | 21,1 | 7,5 | 19 | DIN 931 | - | | | по запросу | | K0870.412X100 | Сталь | 8.8 | гальванически оцинкован | M12 | 100 | 61,25 | 70 | 21,1 | 7,5 | 19 | DIN 931 | - | | | по запросу | | K0870.412X110 | Сталь | 8.8 | гальванически оцинкован | M12 | 110 | 71,25 | 80 | 21,1 | 7,5 | 19 | DIN 931 | - | | | по запросу | | K0870.412X120 | Сталь | 8.8 | гальванически оцинкован | M12 | 120 | 81,25 | 90 | 21,1 | 7,5 | 19 | DIN 931 | - | | | по запросу | | K0870.416X60 | Сталь | 8.8 | гальванически оцинкован | M16 | 60 | 12 | 22 | 26,75 | 10 | 24 | DIN 931 | ISO 4014 | | | по запросу | | K0870.416X70 | Сталь | 8.8 | гальванически оцинкован | M16 | 70 | 22 | 32 | 26,75 | 10 | 24 | DIN 931 | ISO 4014 | | | по запросу | | K0870.416X80 | Сталь | 8.8 | гальванически оцинкован | M16 | 80 | 32 | 42 | 26,75 | 10 | 24 | DIN 931 | ISO 4014 | | | по запросу | | K0870.416X90 | Сталь | 8.8 | гальванически оцинкован | M16 | 90 | 42 | 52 | 26,75 | 10 | 24 | DIN 931 | ISO 4014 | | | по запросу | | K0870.416X100 | Сталь | 8.8 | гальванически оцинкован | M16 | 100 | 52 | 62 | 26,75 | 10 | 24 | DIN 931 | ISO 4014 | | | по запросу | | K0870.416X110 | Сталь | 8.8 | гальванически оцинкован | M16 | 110 | 62 | 72 | 26,75 | 10 | 24 | DIN 931 | ISO 4014 | | | по запросу | | K0870.416X120 | Сталь | 8.8 | гальванически оцинкован | M16 | 120 | 72 | 82 | 26,75 | 10 | 24 | DIN 931 | ISO 4014 | | | по запросу | | K0870.420X70 | Сталь | 8.8 | гальванически оцинкован | M20 | 70 | 11,5 | 24 | 33,53 | 12,5 | 30 | DIN 931 | ISO 4014 | | | по запросу | | K0870.420X80 | Сталь | 8.8 | гальванически оцинкован | M20 | 80 | 21,5 | 34 | 33,53 | 12,5 | 30 | DIN 931 | ISO 4014 | | | по запросу | | K0870.420X90 | Сталь | 8.8 | гальванически оцинкован | M20 | 90 | 31,5 | 44 | 33,53 | 12,5 | 30 | DIN 931 | ISO 4014 | | | по запросу | | K0870.420X100 | Сталь | 8.8 | гальванически оцинкован | M20 | 100 | 41,5 | 54 | 33,53 | 12,5 | 30 | DIN 931 | ISO 4014 | | | по запросу | | K0870.420X110 | Сталь | 8.8 | гальванически оцинкован | M20 | 110 | 51,5 | 64 | 33,53 | 12,5 | 30 | DIN 931 | ISO 4014 | | | по запросу | | K0870.420X120 | Сталь | 8.8 | гальванически оцинкован | M20 | 120 | 61,5 | 74 | 33,53 | 12,5 | 30 | DIN 931 | ISO 4014 | | | по запросу | | K0870.306X30 | Сталь | 10.9 | зачищенный (черный) | M6 | 30 | 7 | 12 | 11,05 | 4 | 10 | DIN 931 | ISO 4014 | | | по запросу | | K0870.306X35 | Сталь | 10.9 | зачищенный (черный) | M6 | 35 | 12 | 17 | 11,05 | 4 | 10 | DIN 931 | ISO 4014 | | | по запросу | | K0870.306X40 | Сталь | 10.9 | зачищенный (черный) | M6 | 40 | 17 | 22 | 11,05 | 4 | 10 | DIN 931 | ISO 4014 | | | по запросу | | K0870.306X45 | Сталь | 10.9 | зачищенный (черный) | M6 | 45 | 22 | 27 | 11,05 | 4 | 10 | DIN 931 | ISO 4014 | | | по запросу | | K0870.306X50 | Сталь | 10.9 | зачищенный (черный) | M6 | 50 | 27 | 32 | 11,05 | 4 | 10 | DIN 931 | ISO 4014 | | | по запросу | | K0870.306X60 | Сталь | 10.9 | зачищенный (черный) | M6 | 60 | 37 | 42 | 11,05 | 4 | 10 | DIN 931 | ISO 4014 | | | по запросу | | K0870.306X70 | Сталь | 10.9 | зачищенный (черный) | M6 | 70 | 47 | 52 | 11,05 | 4 | 10 | DIN 931 | ISO 4014 | | | по запросу | | K0870.308X35 | Сталь | 10.9 | зачищенный (черный) | M8 | 35 | 6,75 | 13 | 14,38 | 5,3 | 13 | DIN 931 | ISO 4014 | | | по запросу | | K0870.308X40 | Сталь | 10.9 | зачищенный (черный) | M8 | 40 | 11,75 | 18 | 14,38 | 5,3 | 13 | DIN 931 | ISO 4014 | | | по запросу | | K0870.308X45 | Сталь | 10.9 | зачищенный (черный) | M8 | 45 | 16,75 | 23 | 14,38 | 5,3 | 13 | DIN 931 | ISO 4014 | | | по запросу | | K0870.308X50 | Сталь | 10.9 | зачищенный (черный) | M8 | 50 | 21,75 | 28 | 14,38 | 5,3 | 13 | DIN 931 | ISO 4014 | | | по запросу | | K0870.308X60 | Сталь | 10.9 | зачищенный (черный) | M8 | 60 | 31,75 | 38 | 14,38 | 5,3 | 13 | DIN 931 | ISO 4014 | | | по запросу | | K0870.308X70 | Сталь | 10.9 | зачищенный (черный) | M8 | 70 | 41,75 | 48 | 14,38 | 5,3 | 13 | DIN 931 | ISO 4014 | | | по запросу | | K0870.308X80 | Сталь | 10.9 | зачищенный (черный) | M8 | 80 | 51,75 | 58 | 14,38 | 5,3 | 13 | DIN 931 | ISO 4014 | | | по запросу | | K0870.310X40 | Сталь | 10.9 | зачищенный (черный) | M10 | 40 | 6,5 | 14 | 18,9 | 6,4 | 17 | DIN 931 | - | | | по запросу | | K0870.310X45 | Сталь | 10.9 | зачищенный (черный) | M10 | 45 | 11,5 | 19 | 18,9 | 6,4 | 17 | DIN 931 | - | | | по запросу | | K0870.310X50 | Сталь | 10.9 | зачищенный (черный) | M10 | 50 | 16,5 | 24 | 18,9 | 6,4 | 17 | DIN 931 | - | | | по запросу | | K0870.310X60 | Сталь | 10.9 | зачищенный (черный) | M10 | 60 | 26,5 | 34 | 18,9 | 6,4 | 17 | DIN 931 | - | | | по запросу | | K0870.310X70 | Сталь | 10.9 | зачищенный (черный) | M10 | 70 | 36,5 | 44 | 18,9 | 6,4 | 17 | DIN 931 | - | | | по запросу | | K0870.310X80 | Сталь | 10.9 | зачищенный (черный) | M10 | 80 | 46,5 | 54 | 18,9 | 6,4 | 17 | DIN 931 | - | | | по запросу | | K0870.310X90 | Сталь | 10.9 | зачищенный (черный) | M10 | 90 | 56,5 | 64 | 18,9 | 6,4 | 17 | DIN 931 | - | | | по запросу | | K0870.310X100 | Сталь | 10.9 | зачищенный (черный) | M10 | 100 | 66,5 | 74 | 18,9 | 6,4 | 17 | DIN 931 | - | | | по запросу | | K0870.312X45 | Сталь | 10.9 | зачищенный (черный) | M12 | 45 | 6,25 | 15 | 21,1 | 7,5 | 19 | DIN 931 | - | | | по запросу | | K0870.312X50 | Сталь | 10.9 | зачищенный (черный) | M12 | 50 | 11,25 | 20 | 21,1 | 7,5 | 19 | DIN 931 | - | | | по запросу | | K0870.312X60 | Сталь | 10.9 | зачищенный (черный) | M12 | 60 | 21,25 | 30 | 21,1 | 7,5 | 19 | DIN 931 | - | | | по запросу | | K0870.312X70 | Сталь | 10.9 | зачищенный (черный) | M12 | 70 | 31,25 | 40 | 21,1 | 7,5 | 19 | DIN 931 | - | | | по запросу | | K0870.312X80 | Сталь | 10.9 | зачищенный (черный) | M12 | 80 | 41,25 | 50 | 21,1 | 7,5 | 19 | DIN 931 | - | | | по запросу | | K0870.312X90 | Сталь | 10.9 | зачищенный (черный) | M12 | 90 | 51,25 | 60 | 21,1 | 7,5 | 19 | DIN 931 | - | | | по запросу | | K0870.312X100 | Сталь | 10.9 | зачищенный (черный) | M12 | 100 | 61,25 | 70 | 21,1 | 7,5 | 19 | DIN 931 | - | | | по запросу | | K0870.312X110 | Сталь | 10.9 | зачищенный (черный) | M12 | 110 | 71,25 | 80 | 21,1 | 7,5 | 19 | DIN 931 | - | | | по запросу | | K0870.312X120 | Сталь | 10.9 | зачищенный (черный) | M12 | 120 | 81,25 | 90 | 21,1 | 7,5 | 19 | DIN 931 | - | | | по запросу | | K0870.316X60 | Сталь | 10.9 | зачищенный (черный) | M16 | 60 | 12 | 22 | 26,75 | 10 | 24 | DIN 931 | ISO 4014 | | | по запросу | | K0870.316X70 | Сталь | 10.9 | зачищенный (черный) | M16 | 70 | 22 | 32 | 26,75 | 10 | 24 | DIN 931 | ISO 4014 | | | по запросу | | K0870.316X80 | Сталь | 10.9 | зачищенный (черный) | M16 | 80 | 32 | 42 | 26,75 | 10 | 24 | DIN 931 | ISO 4014 | | | по запросу | | K0870.316X90 | Сталь | 10.9 | зачищенный (черный) | M16 | 90 | 42 | 52 | 26,75 | 10 | 24 | DIN 931 | ISO 4014 | | | по запросу | | K0870.316X100 | Сталь | 10.9 | зачищенный (черный) | M16 | 100 | 52 | 62 | 26,75 | 10 | 24 | DIN 931 | ISO 4014 | | | по запросу | | K0870.316X110 | Сталь | 10.9 | зачищенный (черный) | M16 | 110 | 62 | 72 | 26,75 | 10 | 24 | DIN 931 | ISO 4014 | | | по запросу | | K0870.316X120 | Сталь | 10.9 | зачищенный (черный) | M16 | 120 | 72 | 82 | 26,75 | 10 | 24 | DIN 931 | ISO 4014 | | | по запросу | | K0870.320X70 | Сталь | 10.9 | зачищенный (черный) | M20 | 70 | 11,5 | 24 | 33,53 | 12,5 | 30 | DIN 931 | ISO 4014 | | | по запросу | | K0870.320X80 | Сталь | 10.9 | зачищенный (черный) | M20 | 80 | 21,5 | 34 | 33,53 | 12,5 | 30 | DIN 931 | ISO 4014 | | | по запросу | | K0870.320X90 | Сталь | 10.9 | зачищенный (черный) | M20 | 90 | 31,5 | 44 | 33,53 | 12,5 | 30 | DIN 931 | ISO 4014 | | | по запросу | | K0870.320X100 | Сталь | 10.9 | зачищенный (черный) | M20 | 100 | 41,5 | 54 | 33,53 | 12,5 | 30 | DIN 931 | ISO 4014 | | | по запросу | | K0870.320X110 | Сталь | 10.9 | зачищенный (черный) | M20 | 110 | 51,5 | 64 | 33,53 | 12,5 | 30 | DIN 931 | ISO 4014 | | | по запросу | | K0870.320X120 | Сталь | 10.9 | зачищенный (черный) | M20 | 120 | 61,5 | 74 | 33,53 | 12,5 | 30 | DIN 931 | ISO 4014 | | | по запросу | | K0870.506X30 | Сталь | 10.9 | гальванически оцинкован | M6 | 30 | 7 | 12 | 11,05 | 4 | 10 | DIN 931 | ISO 4014 | | | по запросу | | K0870.506X35 | Сталь | 10.9 | гальванически оцинкован | M6 | 35 | 12 | 17 | 11,05 | 4 | 10 | DIN 931 | ISO 4014 | | | по запросу | | K0870.506X40 | Сталь | 10.9 | гальванически оцинкован | M6 | 40 | 17 | 22 | 11,05 | 4 | 10 | DIN 931 | ISO 4014 | | | по запросу | | K0870.506X45 | Сталь | 10.9 | гальванически оцинкован | M6 | 45 | 22 | 27 | 11,05 | 4 | 10 | DIN 931 | ISO 4014 | | | по запросу | | K0870.506X50 | Сталь | 10.9 | гальванически оцинкован | M6 | 50 | 27 | 32 | 11,05 | 4 | 10 | DIN 931 | ISO 4014 | | | по запросу | | K0870.506X60 | Сталь | 10.9 | гальванически оцинкован | M6 | 60 | 37 | 42 | 11,05 | 4 | 10 | DIN 931 | ISO 4014 | | | по запросу | | K0870.506X70 | Сталь | 10.9 | гальванически оцинкован | M6 | 70 | 47 | 52 | 11,05 | 4 | 10 | DIN 931 | ISO 4014 | | | по запросу | | K0870.508X35 | Сталь | 10.9 | гальванически оцинкован | M8 | 35 | 6,75 | 13 | 14,38 | 5,3 | 13 | DIN 931 | ISO 4014 | | | по запросу | | K0870.508X40 | Сталь | 10.9 | гальванически оцинкован | M8 | 40 | 11,75 | 18 | 14,38 | 5,3 | 13 | DIN 931 | ISO 4014 | | | по запросу | | K0870.508X45 | Сталь | 10.9 | гальванически оцинкован | M8 | 45 | 16,75 | 23 | 14,38 | 5,3 | 13 | DIN 931 | ISO 4014 | | | по запросу | | K0870.508X50 | Сталь | 10.9 | гальванически оцинкован | M8 | 50 | 21,75 | 28 | 14,38 | 5,3 | 13 | DIN 931 | ISO 4014 | | | по запросу | | K0870.508X60 | Сталь | 10.9 | гальванически оцинкован | M8 | 60 | 31,75 | 38 | 14,38 | 5,3 | 13 | DIN 931 | ISO 4014 | | | по запросу | | K0870.508X70 | Сталь | 10.9 | гальванически оцинкован | M8 | 70 | 41,75 | 48 | 14,38 | 5,3 | 13 | DIN 931 | ISO 4014 | | | по запросу | | K0870.508X80 | Сталь | 10.9 | гальванически оцинкован | M8 | 80 | 51,75 | 58 | 14,38 | 5,3 | 13 | DIN 931 | ISO 4014 | | | по запросу | | K0870.510X40 | Сталь | 10.9 | гальванически оцинкован | M10 | 40 | 6,5 | 14 | 18,9 | 6,4 | 17 | DIN 931 | - | | | по запросу | | K0870.510X45 | Сталь | 10.9 | гальванически оцинкован | M10 | 45 | 11,5 | 19 | 18,9 | 6,4 | 17 | DIN 931 | - | | | по запросу | | K0870.510X50 | Сталь | 10.9 | гальванически оцинкован | M10 | 50 | 16,5 | 24 | 18,9 | 6,4 | 17 | DIN 931 | - | | | по запросу | | K0870.510X60 | Сталь | 10.9 | гальванически оцинкован | M10 | 60 | 26,5 | 34 | 18,9 | 6,4 | 17 | DIN 931 | - | | | по запросу | | K0870.510X70 | Сталь | 10.9 | гальванически оцинкован | M10 | 70 | 36,5 | 44 | 18,9 | 6,4 | 17 | DIN 931 | - | | | по запросу | | K0870.510X80 | Сталь | 10.9 | гальванически оцинкован | M10 | 80 | 46,5 | 54 | 18,9 | 6,4 | 17 | DIN 931 | - | | | по запросу | | K0870.510X90 | Сталь | 10.9 | гальванически оцинкован | M10 | 90 | 56,5 | 64 | 18,9 | 6,4 | 17 | DIN 931 | - | | | по запросу | | K0870.510X100 | Сталь | 10.9 | гальванически оцинкован | M10 | 100 | 66,5 | 74 | 18,9 | 6,4 | 17 | DIN 931 | - | | | по запросу | | K0870.512X45 | Сталь | 10.9 | гальванически оцинкован | M12 | 45 | 6,25 | 15 | 21,1 | 7,5 | 19 | DIN 931 | - | | | по запросу | | K0870.512X50 | Сталь | 10.9 | гальванически оцинкован | M12 | 50 | 11,25 | 20 | 21,1 | 7,5 | 19 | DIN 931 | - | | | по запросу | | K0870.512X60 | Сталь | 10.9 | гальванически оцинкован | M12 | 60 | 21,25 | 30 | 21,1 | 7,5 | 19 | DIN 931 | - | | | по запросу | | K0870.512X70 | Сталь | 10.9 | гальванически оцинкован | M12 | 70 | 31,25 | 40 | 21,1 | 7,5 | 19 | DIN 931 | - | | | по запросу | | K0870.512X80 | Сталь | 10.9 | гальванически оцинкован | M12 | 80 | 41,25 | 50 | 21,1 | 7,5 | 19 | DIN 931 | - | | | по запросу | | K0870.512X90 | Сталь | 10.9 | гальванически оцинкован | M12 | 90 | 51,25 | 60 | 21,1 | 7,5 | 19 | DIN 931 | - | | | по запросу | | K0870.512X100 | Сталь | 10.9 | гальванически оцинкован | M12 | 100 | 61,25 | 70 | 21,1 | 7,5 | 19 | DIN 931 | - | | | по запросу | | K0870.512X110 | Сталь | 10.9 | гальванически оцинкован | M12 | 110 | 71,25 | 80 | 21,1 | 7,5 | 19 | DIN 931 | - | | | по запросу | | K0870.512X120 | Сталь | 10.9 | гальванически оцинкован | M12 | 120 | 81,25 | 90 | 21,1 | 7,5 | 19 | DIN 931 | - | | | по запросу | | K0870.516X60 | Сталь | 10.9 | гальванически оцинкован | M16 | 60 | 12 | 22 | 26,75 | 10 | 24 | DIN 931 | ISO 4014 | | | по запросу | | K0870.516X70 | Сталь | 10.9 | гальванически оцинкован | M16 | 70 | 22 | 32 | 26,75 | 10 | 24 | DIN 931 | ISO 4014 | | | по запросу | | K0870.516X80 | Сталь | 10.9 | гальванически оцинкован | M16 | 80 | 32 | 42 | 26,75 | 10 | 24 | DIN 931 | ISO 4014 | | | по запросу | | K0870.516X90 | Сталь | 10.9 | гальванически оцинкован | M16 | 90 | 42 | 52 | 26,75 | 10 | 24 | DIN 931 | ISO 4014 | | | по запросу | | K0870.516X100 | Сталь | 10.9 | гальванически оцинкован | M16 | 100 | 52 | 62 | 26,75 | 10 | 24 | DIN 931 | ISO 4014 | | | по запросу | | K0870.516X110 | Сталь | 10.9 | гальванически оцинкован | M16 | 110 | 62 | 72 | 26,75 | 10 | 24 | DIN 931 | ISO 4014 | | | по запросу | | K0870.516X120 | Сталь | 10.9 | гальванически оцинкован | M16 | 120 | 72 | 82 | 26,75 | 10 | 24 | DIN 931 | ISO 4014 | | | по запросу | | K0870.520X70 | Сталь | 10.9 | гальванически оцинкован | M20 | 70 | 11,5 | 24 | 33,53 | 12,5 | 30 | DIN 931 | ISO 4014 | | | по запросу | | K0870.520X80 | Сталь | 10.9 | гальванически оцинкован | M20 | 80 | 21,5 | 34 | 33,53 | 12,5 | 30 | DIN 931 | ISO 4014 | | | по запросу | | K0870.520X90 | Сталь | 10.9 | гальванически оцинкован | M20 | 90 | 31,5 | 44 | 33,53 | 12,5 | 30 | DIN 931 | ISO 4014 | | | по запросу | | K0870.520X100 | Сталь | 10.9 | гальванически оцинкован | M20 | 100 | 41,5 | 54 | 33,53 | 12,5 | 30 | DIN 931 | ISO 4014 | | | по запросу | | K0870.520X110 | Сталь | 10.9 | гальванически оцинкован | M20 | 110 | 51,5 | 64 | 33,53 | 12,5 | 30 | DIN 931 | ISO 4014 | | | по запросу | | K0870.520X120 | Сталь | 10.9 | гальванически оцинкован | M20 | 120 | 61,5 | 74 | 33,53 | 12,5 | 30 | DIN 931 | ISO 4014 | | | по запросу | | K0870.210X40 | Сталь | 12.9 | зачищенный (черный) | M10 | 40 | 6,5 | 14 | 18,9 | 6,4 | 17 | DIN 931 | - | | | по запросу | | K0870.210X45 | Сталь | 12.9 | зачищенный (черный) | M10 | 45 | 11,5 | 19 | 18,9 | 6,4 | 17 | DIN 931 | - | | | по запросу | | K0870.210X50 | Сталь | 12.9 | зачищенный (черный) | M10 | 50 | 16,5 | 24 | 18,9 | 6,4 | 17 | DIN 931 | - | | | по запросу | | K0870.210X60 | Сталь | 12.9 | зачищенный (черный) | M10 | 60 | 26,5 | 34 | 18,9 | 6,4 | 17 | DIN 931 | - | | | по запросу | | K0870.210X70 | Сталь | 12.9 | зачищенный (черный) | M10 | 70 | 36,5 | 44 | 18,9 | 6,4 | 17 | DIN 931 | - | | | по запросу | | K0870.210X80 | Сталь | 12.9 | зачищенный (черный) | M10 | 80 | 46,5 | 54 | 18,9 | 6,4 | 17 | DIN 931 | - | | | по запросу | | K0870.210X90 | Сталь | 12.9 | зачищенный (черный) | M10 | 90 | 56,5 | 64 | 18,9 | 6,4 | 17 | DIN 931 | - | | | по запросу | | K0870.210X100 | Сталь | 12.9 | зачищенный (черный) | M10 | 100 | 66,5 | 74 | 18,9 | 6,4 | 17 | DIN 931 | - | | | по запросу | | K0870.212X45 | Сталь | 12.9 | зачищенный (черный) | M12 | 45 | 6,25 | 15 | 21,1 | 7,5 | 19 | DIN 931 | - | | | по запросу | | K0870.212X50 | Сталь | 12.9 | зачищенный (черный) | M12 | 50 | 11,25 | 20 | 21,1 | 7,5 | 19 | DIN 931 | - | | | по запросу | | K0870.212X60 | Сталь | 12.9 | зачищенный (черный) | M12 | 60 | 21,25 | 30 | 21,1 | 7,5 | 19 | DIN 931 | - | | | по запросу | | K0870.212X70 | Сталь | 12.9 | зачищенный (черный) | M12 | 70 | 31,25 | 40 | 21,1 | 7,5 | 19 | DIN 931 | - | | | по запросу | | K0870.212X80 | Сталь | 12.9 | зачищенный (черный) | M12 | 80 | 41,25 | 50 | 21,1 | 7,5 | 19 | DIN 931 | - | | | по запросу | | K0870.212X90 | Сталь | 12.9 | зачищенный (черный) | M12 | 90 | 51,25 | 60 | 21,1 | 7,5 | 19 | DIN 931 | - | | | по запросу | | K0870.212X100 | Сталь | 12.9 | зачищенный (черный) | M12 | 100 | 61,25 | 70 | 21,1 | 7,5 | 19 | DIN 931 | - | | | по запросу | | K0870.212X120 | Сталь | 12.9 | зачищенный (черный) | M12 | 120 | 81,25 | 90 | 21,1 | 7,5 | 19 | DIN 931 | - | | | по запросу | | K0870.216X60 | Сталь | 12.9 | зачищенный (черный) | M16 | 60 | 12 | 22 | 26,75 | 10 | 24 | DIN 931 | ISO 4014 | | | по запросу | | K0870.216X70 | Сталь | 12.9 | зачищенный (черный) | M16 | 70 | 22 | 32 | 26,75 | 10 | 24 | DIN 931 | ISO 4014 | | | по запросу | | K0870.216X80 | Сталь | 12.9 | зачищенный (черный) | M16 | 80 | 32 | 42 | 26,75 | 10 | 24 | DIN 931 | ISO 4014 | | | по запросу | | K0870.216X90 | Сталь | 12.9 | зачищенный (черный) | M16 | 90 | 42 | 52 | 26,75 | 10 | 24 | DIN 931 | ISO 4014 | | | по запросу | | K0870.216X100 | Сталь | 12.9 | зачищенный (черный) | M16 | 100 | 52 | 62 | 26,75 | 10 | 24 | DIN 931 | ISO 4014 | | | по запросу | | K0870.216X120 | Сталь | 12.9 | зачищенный (черный) | M16 | 120 | 72 | 82 | 26,75 | 10 | 24 | DIN 931 | ISO 4014 | | | по запросу | | K0870.220X70 | Сталь | 12.9 | зачищенный (черный) | M20 | 70 | 11,5 | 24 | 33,53 | 12,5 | 30 | DIN 931 | ISO 4014 | | | по запросу | | K0870.220X80 | Сталь | 12.9 | зачищенный (черный) | M20 | 80 | 21,5 | 34 | 33,53 | 12,5 | 30 | DIN 931 | ISO 4014 | | | по запросу | | K0870.220X90 | Сталь | 12.9 | зачищенный (черный) | M20 | 90 | 31,5 | 44 | 33,53 | 12,5 | 30 | DIN 931 | ISO 4014 | | | по запросу | | K0870.220X100 | Сталь | 12.9 | зачищенный (черный) | M20 | 100 | 41,5 | 54 | 33,53 | 12,5 | 30 | DIN 931 | ISO 4014 | | | по запросу | | K0870.220X120 | Сталь | 12.9 | зачищенный (черный) | M20 | 120 | 61,5 | 74 | 33,53 | 12,5 | 30 | DIN 931 | ISO 4014 | | | по запросу | |
|
Болты с шестигранной головкой с хвостовиком согласно DIN 931/ISO 4014, нержавеющая сталь |
подробнее |
Номер заказа | Материал основы | Класс прочности | Поверхность корпуса | D | L | Ls мин. | Lg макс. | E | K | SW | DIN | ISO | CAD | Принадл. | Цена | Заказать |
---|
K0870.105X25 | нержавеющая сталь A2 | 70 | зачищенный | M5 | 25 | 5 | 9 | 8,79 | 3,5 | 8 | DIN 931 | ISO 4014 | | | по запросу | | K0870.105X30 | нержавеющая сталь A2 | 70 | зачищенный | M5 | 30 | 10 | 14 | 8,79 | 3,5 | 8 | DIN 931 | ISO 4014 | | | по запросу | | K0870.105X35 | нержавеющая сталь A2 | 70 | зачищенный | M5 | 35 | 15 | 19 | 8,79 | 3,5 | 8 | DIN 931 | ISO 4014 | | | по запросу | | K0870.105X40 | нержавеющая сталь A2 | 70 | зачищенный | M5 | 40 | 20 | 24 | 8,79 | 3,5 | 8 | DIN 931 | ISO 4014 | | | по запросу | | K0870.105X45 | нержавеющая сталь A2 | 70 | зачищенный | M5 | 45 | 25 | 29 | 8,79 | 3,5 | 8 | DIN 931 | ISO 4014 | | | по запросу | | K0870.105X50 | нержавеющая сталь A2 | 70 | зачищенный | M5 | 50 | 30 | 34 | 8,79 | 3,5 | 8 | DIN 931 | ISO 4014 | | | по запросу | | K0870.105X60 | нержавеющая сталь A2 | 70 | зачищенный | M5 | 60 | 39 | 44 | 8,79 | 3,5 | 8 | DIN 931 | ISO 4014 | | | по запросу | | K0870.106X30 | нержавеющая сталь A2 | 70 | зачищенный | M6 | 30 | 7 | 12 | 11,05 | 4 | 10 | DIN 931 | ISO 4014 | | | по запросу | | K0870.106X35 | нержавеющая сталь A2 | 70 | зачищенный | M6 | 35 | 12 | 17 | 11,05 | 4 | 10 | DIN 931 | ISO 4014 | | | по запросу | | K0870.106X40 | нержавеющая сталь A2 | 70 | зачищенный | M6 | 40 | 17 | 22 | 11,05 | 4 | 10 | DIN 931 | ISO 4014 | | | по запросу | | K0870.106X45 | нержавеющая сталь A2 | 70 | зачищенный | M6 | 45 | 22 | 27 | 11,05 | 4 | 10 | DIN 931 | ISO 4014 | | | по запросу | | K0870.106X50 | нержавеющая сталь A2 | 70 | зачищенный | M6 | 50 | 27 | 32 | 11,05 | 4 | 10 | DIN 931 | ISO 4014 | | | по запросу | | K0870.106X60 | нержавеющая сталь A2 | 70 | зачищенный | M6 | 60 | 37 | 42 | 11,05 | 4 | 10 | DIN 931 | ISO 4014 | | | по запросу | | K0870.106X70 | нержавеющая сталь A2 | 70 | зачищенный | M6 | 70 | 47 | 52 | 11,05 | 4 | 10 | DIN 931 | ISO 4014 | | | по запросу | | K0870.108X35 | нержавеющая сталь A2 | 70 | зачищенный | M8 | 35 | 6,75 | 13 | 14,38 | 5,3 | 13 | DIN 931 | ISO 4014 | | | по запросу | | K0870.108X40 | нержавеющая сталь A2 | 70 | зачищенный | M8 | 40 | 11,75 | 18 | 14,38 | 5,3 | 13 | DIN 931 | ISO 4014 | | | по запросу | | K0870.108X45 | нержавеющая сталь A2 | 70 | зачищенный | M8 | 45 | 16,75 | 23 | 14,38 | 5,3 | 13 | DIN 931 | ISO 4014 | | | по запросу | | K0870.108X50 | нержавеющая сталь A2 | 70 | зачищенный | M8 | 50 | 21,75 | 28 | 14,38 | 5,3 | 13 | DIN 931 | ISO 4014 | | | по запросу | | K0870.108X60 | нержавеющая сталь A2 | 70 | зачищенный | M8 | 60 | 31,75 | 38 | 14,38 | 5,3 | 13 | DIN 931 | ISO 4014 | | | по запросу | | K0870.108X70 | нержавеющая сталь A2 | 70 | зачищенный | M8 | 70 | 41,75 | 48 | 14,38 | 5,3 | 13 | DIN 931 | ISO 4014 | | | по запросу | | K0870.108X80 | нержавеющая сталь A2 | 70 | зачищенный | M8 | 80 | 51,75 | 58 | 14,38 | 5,3 | 13 | DIN 931 | ISO 4014 | | | по запросу | | K0870.110X100 | нержавеющая сталь A2 | 70 | зачищенный | M10 | 100 | 66,5 | 74 | 18,9 | 6,4 | 17 | DIN 931 | - | | | по запросу | | K0870.110X40 | нержавеющая сталь A2 | 70 | зачищенный | M10 | 40 | 6,5 | 14 | 18,9 | 6,4 | 17 | DIN 931 | - | | | по запросу | | K0870.110X45 | нержавеющая сталь A2 | 70 | зачищенный | M10 | 45 | 11,5 | 19 | 18,9 | 6,4 | 17 | DIN 931 | - | | | по запросу | | K0870.110X50 | нержавеющая сталь A2 | 70 | зачищенный | M10 | 50 | 16,5 | 24 | 18,9 | 6,4 | 17 | DIN 931 | - | | | по запросу | | K0870.110X60 | нержавеющая сталь A2 | 70 | зачищенный | M10 | 60 | 26,5 | 34 | 18,9 | 6,4 | 17 | DIN 931 | - | | | по запросу | | K0870.110X70 | нержавеющая сталь A2 | 70 | зачищенный | M10 | 70 | 36,5 | 44 | 18,9 | 6,4 | 17 | DIN 931 | - | | | по запросу | | K0870.110X80 | нержавеющая сталь A2 | 70 | зачищенный | M10 | 80 | 46,5 | 54 | 18,9 | 6,4 | 17 | DIN 931 | - | | | по запросу | | K0870.110X90 | нержавеющая сталь A2 | 70 | зачищенный | M10 | 90 | 56,5 | 64 | 18,9 | 6,4 | 17 | DIN 931 | - | | | по запросу | | K0870.112X100 | нержавеющая сталь A2 | 70 | зачищенный | M12 | 100 | 61,25 | 70 | 21,1 | 7,5 | 19 | DIN 931 | - | | | по запросу | | K0870.112X110 | нержавеющая сталь A2 | 70 | зачищенный | M12 | 110 | 71,25 | 80 | 21,1 | 7,5 | 19 | DIN 931 | - | | | по запросу | | K0870.112X120 | нержавеющая сталь A2 | 70 | зачищенный | M12 | 120 | 81,25 | 90 | 21,1 | 7,5 | 19 | DIN 931 | - | | | по запросу | | K0870.112X45 | нержавеющая сталь A2 | 70 | зачищенный | M12 | 45 | 6,25 | 15 | 21,1 | 7,5 | 19 | DIN 931 | - | | | по запросу | | K0870.112X50 | нержавеющая сталь A2 | 70 | зачищенный | M12 | 50 | 11,25 | 20 | 21,1 | 7,5 | 19 | DIN 931 | - | | | по запросу | | K0870.112X60 | нержавеющая сталь A2 | 70 | зачищенный | M12 | 60 | 21,25 | 30 | 21,1 | 7,5 | 19 | DIN 931 | - | | | по запросу | | K0870.112X70 | нержавеющая сталь A2 | 70 | зачищенный | M12 | 70 | 31,25 | 40 | 21,1 | 7,5 | 19 | DIN 931 | - | | | по запросу | | K0870.112X80 | нержавеющая сталь A2 | 70 | зачищенный | M12 | 80 | 41,25 | 50 | 21,1 | 7,5 | 19 | DIN 931 | - | | | по запросу | | K0870.112X90 | нержавеющая сталь A2 | 70 | зачищенный | M12 | 90 | 51,25 | 60 | 21,1 | 7,5 | 19 | DIN 931 | - | | | по запросу | | K0870.116X100 | нержавеющая сталь A2 | 70 | зачищенный | M16 | 100 | 52 | 62 | 26,75 | 10 | 24 | DIN 931 | ISO 4014 | | | по запросу | | K0870.116X110 | нержавеющая сталь A2 | 70 | зачищенный | M16 | 110 | 62 | 72 | 26,75 | 10 | 24 | DIN 931 | ISO 4014 | | | по запросу | | K0870.116X120 | нержавеющая сталь A2 | 70 | зачищенный | M16 | 120 | 72 | 82 | 26,75 | 10 | 24 | DIN 931 | ISO 4014 | | | по запросу | | K0870.116X60 | нержавеющая сталь A2 | 70 | зачищенный | M16 | 60 | 12 | 22 | 26,75 | 10 | 24 | DIN 931 | ISO 4014 | | | по запросу | | K0870.116X70 | нержавеющая сталь A2 | 70 | зачищенный | M16 | 70 | 22 | 32 | 26,75 | 10 | 24 | DIN 931 | ISO 4014 | | | по запросу | | K0870.116X80 | нержавеющая сталь A2 | 70 | зачищенный | M16 | 80 | 32 | 42 | 26,75 | 10 | 24 | DIN 931 | ISO 4014 | | | по запросу | | K0870.116X90 | нержавеющая сталь A2 | 70 | зачищенный | M16 | 90 | 42 | 52 | 26,75 | 10 | 24 | DIN 931 | ISO 4014 | | | по запросу | | K0870.605X30 | нержавеющая сталь A4 | 70 | зачищенный | M5 | 30 | 10 | 14 | 8,79 | 3,5 | 8 | DIN 931 | ISO 4014 | | | по запросу | | K0870.605X35 | нержавеющая сталь A4 | 70 | зачищенный | M5 | 35 | 15 | 19 | 8,79 | 3,5 | 8 | DIN 931 | ISO 4014 | | | по запросу | | K0870.605X40 | нержавеющая сталь A4 | 70 | зачищенный | M5 | 40 | 20 | 24 | 8,79 | 3,5 | 8 | DIN 931 | ISO 4014 | | | по запросу | | K0870.605X45 | нержавеющая сталь A4 | 70 | зачищенный | M5 | 45 | 25 | 29 | 8,79 | 3,5 | 8 | DIN 931 | ISO 4014 | | | по запросу | | K0870.605X50 | нержавеющая сталь A4 | 70 | зачищенный | M5 | 50 | 30 | 34 | 8,79 | 3,5 | 8 | DIN 931 | ISO 4014 | | | по запросу | | K0870.605X60 | нержавеющая сталь A4 | 70 | зачищенный | M5 | 60 | 39 | 44 | 8,79 | 3,5 | 8 | DIN 931 | ISO 4014 | | | по запросу | | K0870.606X30 | нержавеющая сталь A4 | 70 | зачищенный | M6 | 30 | 7 | 12 | 11,05 | 4 | 10 | DIN 931 | ISO 4014 | | | по запросу | | K0870.606X35 | нержавеющая сталь A4 | 70 | зачищенный | M6 | 35 | 12 | 17 | 11,05 | 4 | 10 | DIN 931 | ISO 4014 | | | по запросу | | K0870.606X40 | нержавеющая сталь A4 | 70 | зачищенный | M6 | 40 | 17 | 22 | 11,05 | 4 | 10 | DIN 931 | ISO 4014 | | | по запросу | | K0870.606X45 | нержавеющая сталь A4 | 70 | зачищенный | M6 | 45 | 22 | 27 | 11,05 | 4 | 10 | DIN 931 | ISO 4014 | | | по запросу | | K0870.606X50 | нержавеющая сталь A4 | 70 | зачищенный | M6 | 50 | 27 | 32 | 11,05 | 4 | 10 | DIN 931 | ISO 4014 | | | по запросу | | K0870.606X60 | нержавеющая сталь A4 | 70 | зачищенный | M6 | 60 | 37 | 42 | 11,05 | 4 | 10 | DIN 931 | ISO 4014 | | | по запросу | | K0870.606X70 | нержавеющая сталь A4 | 70 | зачищенный | M6 | 70 | 47 | 52 | 11,05 | 4 | 10 | DIN 931 | ISO 4014 | | | по запросу | | K0870.608X35 | нержавеющая сталь A4 | 70 | зачищенный | M8 | 35 | 6,75 | 13 | 14,38 | 5,3 | 13 | DIN 931 | ISO 4014 | | | по запросу | | K0870.608X40 | нержавеющая сталь A4 | 70 | зачищенный | M8 | 40 | 11,75 | 18 | 14,38 | 5,3 | 13 | DIN 931 | ISO 4014 | | | по запросу | | K0870.608X45 | нержавеющая сталь A4 | 70 | зачищенный | M8 | 45 | 16,75 | 23 | 14,38 | 5,3 | 13 | DIN 931 | ISO 4014 | | | по запросу | | K0870.608X50 | нержавеющая сталь A4 | 70 | зачищенный | M8 | 50 | 21,75 | 28 | 14,38 | 5,3 | 13 | DIN 931 | ISO 4014 | | | по запросу | | K0870.608X60 | нержавеющая сталь A4 | 70 | зачищенный | M8 | 60 | 31,75 | 38 | 14,38 | 5,3 | 13 | DIN 931 | ISO 4014 | | | по запросу | | K0870.608X70 | нержавеющая сталь A4 | 70 | зачищенный | M8 | 70 | 41,75 | 48 | 14,38 | 5,3 | 13 | DIN 931 | ISO 4014 | | | по запросу | | K0870.608X80 | нержавеющая сталь A4 | 70 | зачищенный | M8 | 80 | 51,75 | 58 | 14,38 | 5,3 | 13 | DIN 931 | ISO 4014 | | | по запросу | | K0870.610X40 | нержавеющая сталь A4 | 70 | зачищенный | M10 | 40 | 6,5 | 14 | 18,9 | 6,4 | 17 | DIN 931 | - | | | по запросу | | K0870.610X45 | нержавеющая сталь A4 | 70 | зачищенный | M10 | 45 | 11,5 | 19 | 18,9 | 6,4 | 17 | DIN 931 | - | | | по запросу | | K0870.610X50 | нержавеющая сталь A4 | 70 | зачищенный | M10 | 50 | 16,5 | 24 | 18,9 | 6,4 | 17 | DIN 931 | - | | | по запросу | | K0870.610X60 | нержавеющая сталь A4 | 70 | зачищенный | M10 | 60 | 26,5 | 34 | 18,9 | 6,4 | 17 | DIN 931 | - | | | по запросу | | K0870.610X70 | нержавеющая сталь A4 | 70 | зачищенный | M10 | 70 | 36,5 | 44 | 18,9 | 6,4 | 17 | DIN 931 | - | | | по запросу | | K0870.610X80 | нержавеющая сталь A4 | 70 | зачищенный | M10 | 80 | 46,5 | 54 | 18,9 | 6,4 | 17 | DIN 931 | - | | | по запросу | | K0870.610X90 | нержавеющая сталь A4 | 70 | зачищенный | M10 | 90 | 56,5 | 64 | 18,9 | 6,4 | 17 | DIN 931 | - | | | по запросу | | K0870.610X100 | нержавеющая сталь A4 | 70 | зачищенный | M10 | 100 | 66,5 | 74 | 18,9 | 6,4 | 17 | DIN 931 | - | | | по запросу | | K0870.612X45 | нержавеющая сталь A4 | 70 | зачищенный | M12 | 45 | 6,25 | 15 | 21,1 | 7,5 | 19 | DIN 931 | - | | | по запросу | | K0870.612X50 | нержавеющая сталь A4 | 70 | зачищенный | M12 | 50 | 11,25 | 20 | 21,1 | 7,5 | 19 | DIN 931 | - | | | по запросу | | K0870.612X60 | нержавеющая сталь A4 | 70 | зачищенный | M12 | 60 | 21,25 | 30 | 21,1 | 7,5 | 19 | DIN 931 | - | | | по запросу | | K0870.612X70 | нержавеющая сталь A4 | 70 | зачищенный | M12 | 70 | 31,25 | 40 | 21,1 | 7,5 | 19 | DIN 931 | - | | | по запросу | | K0870.612X80 | нержавеющая сталь A4 | 70 | зачищенный | M12 | 80 | 41,25 | 50 | 21,1 | 7,5 | 19 | DIN 931 | - | | | по запросу | | K0870.612X90 | нержавеющая сталь A4 | 70 | зачищенный | M12 | 90 | 51,25 | 60 | 21,1 | 7,5 | 19 | DIN 931 | - | | | по запросу | | K0870.612X100 | нержавеющая сталь A4 | 70 | зачищенный | M12 | 100 | 61,25 | 70 | 21,1 | 7,5 | 19 | DIN 931 | - | | | по запросу | | K0870.612X110 | нержавеющая сталь A4 | 70 | зачищенный | M12 | 110 | 71,25 | 80 | 21,1 | 7,5 | 19 | DIN 931 | - | | | по запросу | | K0870.612X120 | нержавеющая сталь A4 | 70 | зачищенный | M12 | 120 | 81,25 | 90 | 21,1 | 7,5 | 19 | DIN 931 | - | | | по запросу | | K0870.616X60 | нержавеющая сталь A4 | 70 | зачищенный | M16 | 60 | 12 | 22 | 26,75 | 10 | 24 | DIN 931 | ISO 4014 | | | по запросу | | K0870.616X70 | нержавеющая сталь A4 | 70 | зачищенный | M16 | 70 | 22 | 32 | 26,75 | 10 | 24 | DIN 931 | ISO 4014 | | | по запросу | | K0870.616X80 | нержавеющая сталь A4 | 70 | зачищенный | M16 | 80 | 32 | 42 | 26,75 | 10 | 24 | DIN 931 | ISO 4014 | | | по запросу | | K0870.616X90 | нержавеющая сталь A4 | 70 | зачищенный | M16 | 90 | 42 | 52 | 26,75 | 10 | 24 | DIN 931 | ISO 4014 | | | по запросу | | K0870.616X100 | нержавеющая сталь A4 | 70 | зачищенный | M16 | 100 | 52 | 62 | 26,75 | 10 | 24 | DIN 931 | ISO 4014 | | | по запросу | | K0870.616X110 | нержавеющая сталь A4 | 70 | зачищенный | M16 | 110 | 62 | 72 | 26,75 | 10 | 24 | DIN 931 | ISO 4014 | | | по запросу | | K0870.616X120 | нержавеющая сталь A4 | 70 | зачищенный | M16 | 120 | 72 | 82 | 26,75 | 10 | 24 | DIN 931 | ISO 4014 | | | по запросу | |
|
Другие товары этой категории |
|
Доступность Здесь можно проверить доступность товаров. |
|