HEINRICH KIPP WERK использует файлы cookie для лучшей организации и непрерывной оптимизации веб-сайта. Оставаясь на веб-сайте, вы выражаете свое согласие на использование файлов cookie. В декларации о защите данных представлена подробная информация о файлах cookie. Согласен
Группы товаров
Уплотнительная и подкладная шайба Hygienic USIT® Freudenberg Process Seals
K1326

Уплотнительная и подкладная шайба Hygienic USIT® Freudenberg...

назад

Описание товара/фотография продукта

ОписаниеМатериал:Нержавеющая сталь 1.4404.
Уплотняющая кромка:
70 EPDM 291, черного цвета
70 EPDM 253815, белого цвета + обработка по технологии RFN
75 фторопрен XP 45, синего цвета
Указание:Металлическое плоское уплотнение с валиком из эластомера, для статического уплотнения точек винтового крепления без мертвых зон. Уплотнительная и подкладная шайба Hygienic USIT® со специальным модифицированным винтом или гайкой (арт. № K1327 и K1328) обеспечивает уплотнение без мертвых зон, используется в пищевой промышленности или в асептических изоляторах. Уплотнительная и подкладная шайба позволяют избежать мертвых зон в точках винтового крепления. Остатки продукта или чистящие средства не будут оставаться незамеченными, что предотвращает заражение микроорганизмами и бактериями.Применение:Благодаря стальной шайбе на валик из эластомера при затягивании не действует повышенная нагрузка, тем не менее у любого материала есть свой срок службы. Обломки или осколки могут попасть в пищевые продукты. Различные материалы уплотнений и использование разных цветов позволяет не только соответствовать требованиям пользователей, но и гарантировать легкое обнаружение в соответствии с продуктом.

70 EPDM 291 — цвет: черный
Преимущественно для непрерывного производства, производства напитков и молочных предприятий.
70 EPDM 253815 — цвет белый
Использование в медицинской технике и фармацевтической промышленности

75 FLUOROPRENE® XP 41 — цвет синий
Для специальных требований, например для жиросодержащих, агрессивных сред, высоких температур, например при очистке установок.

Все уплотнения доступны в индивидуальных упаковках.
Внимание:Функциональность системы фитингов Hygienic USIT® проверена в сочетании с материалами из нержавеющей стали и распространёнными чистящими средствами.
Пригодность для соответствующего применения должна быть проверена пользователем.
Принадлежности:

Уплотнительная и подкладная шайба Hygienic USIT® могут использоваться с другими продуктами серии Hygienic USIT®.

Указание на чертеже:
1) Уплотнение без мертвой зоны
Особенности:
RoHS
СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:

Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.
 Спецификация K1326 Уплотнительная и подкладная шайба Hygienic USIT® Freudenberg Process Seals 220 kB
 Техническое указание Hygienic USIT ® 214 kB

Чертежи

Уплотнительная и подкладная шайба Hygienic USIT® Freudenberg Process Seals

Выбор / фильтр товаров

Номер заказа

Материал
компонента
Цвет
компонента
DD1SПодходящий к болтам
с шестигранной головкой
подходящая
колпачковая гайка
CADПринадл.ЦенаЗаказать
K1326.03170 EPDM 291черный4,29,71M3 / M4M3 / M4 по запросу
K1326.05170 EPDM 291черный5,210,71M5M5 по запросу
K1326.06170 EPDM 291черный6,213,11M6M6 по запросу
K1326.08170 EPDM 291черный8,216,91M8M8 по запросу
K1326.10170 EPDM 291черный10,221,21,5M10M10 по запросу
K1326.12170 EPDM 291черный12,225,51,5M12M12 по запросу
K1326.16170 EPDM 291черный16,233,91,5M16M16 по запросу
K1326.03270 EPDM 253815белый4,29,71M3 / M4M3 / M4 по запросу
K1326.05270 EPDM 253815белый5,210,71M5M5 по запросу
K1326.06270 EPDM 253815белый6,213,11M6M6 по запросу
K1326.08270 EPDM 253815белый8,216,91M8M8 по запросу
K1326.10270 EPDM 253815белый10,221,21,5M10M10 по запросу
K1326.12270 EPDM 253815белый12,225,51,5M12M12 по запросу
K1326.16270 EPDM 253815белый16,233,91,5M16M16 по запросу
K1326.034Fluoroprene XP 45синий4,29,71M3 / M4M3 / M4 по запросу
K1326.054Fluoroprene XP 45синий5,210,71M5M5 по запросу
K1326.064Fluoroprene XP 45синий6,213,11M6M6 по запросу
K1326.084Fluoroprene XP 45синий8,216,91M8M8 по запросу
K1326.104Fluoroprene XP 45синий10,221,21,5M10M10 по запросу
K1326.124Fluoroprene XP 45синий12,225,51,5M12M12 по запросу
K1326.164Fluoroprene XP 45синий16,233,91,5M16M16 по запросу
Поиск
МОЙАККАУНТЭл. почтаПароль
Корзина
Количество товаров: 0
Сумма: 0,00 
Показать
Быстрый заказ
Доступность
Здесь можно проверить доступность товаров.
Украина
Карта сайта Печать Рассылка Top
Авторское право © 2019 HEINRICH KIPP WERK KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33