HEINRICH KIPP WERK использует файлы cookie для лучшей организации и непрерывной оптимизации веб-сайта. Оставаясь на веб-сайте, вы выражаете свое согласие на использование файлов cookie. В декларации о защите данных представлена подробная информация о файлах cookie. Согласен
Группы товаров
Колпачковые гайки с буртиком для уплотнительной и подкладной шайбы Hygienic USIT® Freudenberg Process Seals
K1328

Колпачковые гайки с буртиком для уплотнительной и подкладной...

назад

Описание товара/фотография продукта

ОписаниеМатериал:Нержавеющая сталь 1. 4404.Исполнение: Oтполированный до блеска.Указание:Колпачковая гайка с буртиком для уплотнительной и подкладной шайбы Hygienic USIT®.

Только комбинация из уплотнительной и подкладной шайбы Hygienic USIT® и специальной модифицированной колпачковой гайки обеспечивает уплотнение без мертвых зон.
Это важно для пищевой промышленности и асептических изоляторов.
Гайки со стороны прилегания к уплотнительной и подкладной шайбе полированы до высокой степени блеска. Благодаря небольшой шероховатости поверхности, значительно менее Ra 0,8 мкм, к поверхности не пристают частицы грязи. Полированная поверхность легко чистится.
Без зенкования или углубления на головке винта, без тиснения или зацепления под фланцем.
По запросу:Инструмент, ширина зева: 8–24.Принадлежности:Уплотнительная и подкладная шайба Hygienic USIT® K1326.Особенности:
RoHS

Чертежи

Колпачковые гайки с буртиком для уплотнительной и подкладной шайбы Hygienic USIT® Freudenberg Process Seals

Выбор / фильтр товаров

Номер заказаD

D1HRSWTCADПринадл.ЦенаЗаказать
K1328.03M310,8100,4577 по запросу
K1328.04M410,8100,4577 по запросу
K1328.05M511,8120,588 по запросу
K1328.06M614,2140,55109 по запросу
K1328.08M818180,71312 по запросу
K1328.10M1022,3220,81615 по запросу
K1328.12M1226,6270,91819 по запросу
K1328.16M1635301,22422 по запросу
Поиск
МОЙАККАУНТЭл. почтаПароль
Корзина
Количество товаров: 0
Сумма: 0,00 
Показать
Быстрый заказ
Доступность
Здесь можно проверить доступность товаров.
Украина
Карта сайта Печать Рассылка Top
Авторское право © 2019 HEINRICH KIPP WERK KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33