HEINRICH KIPP WERK использует файлы cookie для лучшей организации и непрерывной оптимизации веб-сайта. Оставаясь на веб-сайте, вы выражаете свое согласие на использование файлов cookie. В декларации о защите данных представлена подробная информация о файлах cookie. Согласен
Группы товаров
Зажимной рычаг с наружной резьбой и буртиком для Hygienic USIT® -уплотнительной и подкладной шайбы Freudenberg Process Seals
K1317

Зажимной рычаг с наружной резьбой и буртиком для Hygienic USIT®...

назад

Описание товара/фотография продукта

ОписаниеМатериал:Металлические части из нержавеющей стали 1.4404.
Уплотнение стержня 70 EPDM 291.
Исполнение: Oтполированный до блеска.Указание:Зажимной рычаг предназначен для использования в сферах с высокими требованиями к гигиене. За счет полностью закрытой части рукоятки и уплотнения стержня инфицирование внутренней части рычага исключено. Кроме того, резьбовая часть оснащена коническим буртиком для обеспечения надежного уплотнения резьбового соединения с помощью уплотнительной и подкладной шайбы Hygienic USIT®.
Из-за чрезвычайно низкой шероховатости поверхности менее Ra 0,8 µm, грязь практически не остается на винте. Полированная поверхность обеспечивает легкую очистку.
В неподвижном состоянии рычаг свободно вращается. Непреднамеренное открытие рычага исключено. При установке на вибрирующие части зубчатое зацепление защищено от повышенного износа.
По запросу:Другая длина резьбы, дюймовая резьба.Принадлежности:Уплотнительная и подкладная шайба Hygienic USIT® K1326.Особенности:
RoHS
СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:

Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.
 Спецификация K1317 Зажимной рычаг с наружной резьбой и буртиком для Hygienic USIT® -уплотнительной и подкладной шайбы Freudenberg Process Seals 226 kB

Чертежи

Зажимной рычаг с наружной резьбой и буртиком для Hygienic USIT® -уплотнительной и подкладной шайбы Freudenberg Process Seals

Выбор / фильтр товаров

Номер заказаРазмерXD

D1D2HH1H2H3H4AA1BЧисло
зубьев
LCADПринадл.ЦенаЗаказать
K1317.308X163M81823,624,954,712,1447773,581,59414,22016 по запросу
K1317.308X203M81823,624,954,712,1447773,581,59414,22020 по запросу
K1317.308X253M81823,624,954,712,1447773,581,59414,22025 по запросу
K1317.308X303M81823,624,954,712,1447773,581,59414,22030 по запросу
K1317.308X353M81823,624,954,712,1447773,581,59414,22035 по запросу
K1317.308X403M81823,624,954,712,1447773,581,59414,22040 по запросу
K1317.308X503M81823,624,954,712,1447773,581,59414,22050 по запросу
K1317.308X603M81823,624,954,712,1447773,581,59414,22060 по запросу
K1317.310X203M1022,323,624,954,712,1447773,581,59414,22020 по запросу
K1317.310X253M1022,323,624,954,712,1447773,581,59414,22025 по запросу
K1317.310X303M1022,323,624,954,712,1447773,581,59414,22030 по запросу
K1317.310X353M1022,323,624,954,712,1447773,581,59414,22035 по запросу
K1317.310X403M1022,323,624,954,712,1447773,581,59414,22040 по запросу
K1317.310X503M1022,323,624,954,712,1447773,581,59414,22050 по запросу
K1317.310X603M1022,323,624,954,712,1447773,581,59414,22060 по запросу
K1317.312X253M1226,623,624,954,712,1447773,581,59414,22025 по запросу
K1317.312X303M1226,623,624,954,712,1447773,581,59414,22030 по запросу
K1317.312X353M1226,623,624,954,712,1447773,581,59414,22035 по запросу
K1317.312X403M1226,623,624,954,712,1447773,581,59414,22040 по запросу
K1317.312X503M1226,623,624,954,712,1447773,581,59414,22050 по запросу
K1317.312X603M1226,623,624,954,712,1447773,581,59414,22060 по запросу

Другие товары этой категории

<< | < | 1-10 | 11-20 | 21-22 | > | >>
Колпачковые гайки с буртиком для уплотнительной и подкладной шайбы Hygienic USIT® Freudenberg Process Seals

K1328

Колпачковые гайки с буртиком
для уплотнительной и подкладной шайбы Hygienic USIT® Freudenberg Process Seals

Уплотнительная и подкладная шайба Hygienic USIT® Freudenberg Process Seals

K1326

Уплотнительная и подкладная шайба Hygienic USIT®
Freudenberg Process Seals

Винты с шестигранной головкой и буртиком для уплотнительной и подкладной шайбы Hygienic USIT® Freudenberg Process Seals

K1327

Винты с шестигранной головкой и буртиком
для уплотнительной и подкладной шайбы Hygienic USIT® Freudenberg Process Seals

Зажимной рычаг с внутренней резьбой и буртиком для уплотнительной и подкладной шайбы Hygienic USIT®

K1316

Зажимной рычаг с внутренней резьбой и буртиком
для уплотнительной и подкладной шайбы Hygienic USIT®

Барашковые гайки для уплотнительных  и подкладных шайб Hygienic USIT®

K1312

Барашковые гайки
для уплотнительных и подкладных шайб Hygienic USIT®

Барашковый винт для уплотнительных и подкладных шайб Hygienic USIT® Freudenberg Process Seals

K1313

Барашковый винт
для уплотнительных и подкладных шайб Hygienic USIT® Freudenberg Process Seals

Грибковые ручки с наружной резьбой  и с низким буртиком для уплотнительной и подкладной шайбы Hygienic USIT® Freudenberg Process Seals

K1311

Грибковые ручки с наружной резьбой и с низким буртиком
для уплотнительной и подкладной шайбы Hygienic USIT® Freudenberg Process Seals

Грибковые ручки с наружной резьбой и с высоким буртиком для уплотнительной и подкладной шайбы Hygienic USIT® Freudenberg Process Seals

K1309

Грибковые ручки с наружной резьбой и с высоким буртиком
для уплотнительной и подкладной шайбы Hygienic USIT® Freudenberg Process Seals

Грибковые ручки с внутренней резьбой и с низким буртиком для уплотнительной и подкладной шайбы Hygienic USIT® Freudenberg Process Seals

K1310

Грибковые ручки с внутренней резьбой и с низким буртиком
для уплотнительной и подкладной шайбы Hygienic USIT® Freudenberg Process Seals

Грибковые ручки с внутренней резьбой и с высоким буртиком для уплотнительной и подкладной шайбы Hygienic USIT® Freudenberg Process Seals

K1308

Грибковые ручки с внутренней резьбой и с высоким буртиком
для уплотнительной и подкладной шайбы Hygienic USIT® Freudenberg Process Seals

<< | < | 1-10 | 11-20 | 21-22 | > | >>
Поиск
МОЙАККАУНТЭл. почтаПароль
Корзина
Количество товаров: 0
Сумма: 0,00 
Показать
Быстрый заказ
Доступность
Здесь можно проверить доступность товаров.
Украина
Карта сайта Печать Рассылка Top
Авторское право © 2019 HEINRICH KIPP WERK KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33