ОписаниеМатериал:Алюминий-отливка.Исполнение: Чашка и ручка чёрного или светло-серого цвета, с порошковым покрытием, полуматовый.Указание:Благодаря современному дизайну, ручки чашечные откидные можно устанавливать везде, где нужны солидные ручки красивой формы. Ручки чашечные откидные формы А имеют фиксатор нейтрального и рабочего положениий. Ручки чашечные откидные формы В сами возвращаются в нейтральное положение после задействования.Монтаж:Один и тот же вырез корпуса позволяет монтировать чашечные откидные ручки перед стенкой корпуса или за ней.Указание на чертеже:
1) для винтов с потайной головкой M4
Особенности:
СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:
Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.