Группы товаров
Шпингалет из нержавеющей стали с управляющей ручкой
K1358

Шпингалет из нержавеющей стали с управляющей ручкой

назад

Описание товара/фотография продукта

ОписаниеМатериал:

Шпингалет из нержавеющей стали 1.4401.
Язычок шпингалета из нержавеющей стали 1.4301.

Исполнение: без покрытия.
С полированной ручкой.
Указание:Шпингалеты с управляющей ручкой. Установка справа или слева, путь запирания 90°. Шпингалет можно установить предварительно перед монтажом.

Пыле- и водонепроницаемый согласно IP65.

Выступ в желаемой конструкции заказывается отдельно. Любой выступ совместим с любой втулкой.
Особенности:
Нержавеющая 
стальRoHS
СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:

Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.
 Спецификация K1358 Шпингалет из нержавеющей стали с управляющей ручкой 272 kB

Чертежи (общий обзор)

Шпингалет из нержавеющей стали с управляющей ручкой

Шпингалет из нержавеющей стали с управляющей ручкой

подробнее

Чертежи

Шпингалет из нержавеющей стали с управляющей ручкой

Выбор / фильтр товаров

Номер заказа

Приведение
в действие
HCADПринадл.ЦенаЗаказать
K1358.18Запираемая рукоятка18 по запросу

Выступ для шпингалетов, нержавеющая сталь

подробнее

Чертежи

Выступ для шпингалетов, нержавеющая сталь

Выбор / фильтр товаров

Номер заказа

A=расстояние между выступамиA
при длине корпуса
H = 30
A
при длине корпуса
H = 36
A
при длине корпуса
H = 40
A
при длине корпуса
H = 50
A
при длине корпуса
H = 60
L

CADПринадл.ЦенаЗаказать
K1340.450606182428384845 по запросу
K1340.450808202630405045 по запросу
K1340.4510010222832425245 по запросу
K1340.4514014263236465645 по запросу
K1340.4516016283438485845 по запросу
K1340.4518018303640506045 по запросу
K1340.4520020323842526245 по запросу
K1340.4522022344044546445 по запросу
K1340.4524024364246566645 по запросу
K1340.4526026384448586845 по запросу
K1340.4528028404650607045 по запросу
K1340.4532032445054647445 по запросу
K1340.4550050626872829245 по запросу
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
Авторское право © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33