Группы товаров
Конструкционные системы зажима, клиновидный зажим односторонний Фиксированная колодка ES
K1830

Конструкционные системы зажима, клиновидный зажим односторонний...

назад

Описание товара/фотография продукта

ОписаниеМатериал:Натяжные салазки и жесткий упор из инструментальной стали.
Клиновидный зажим из цементируемой стали.
Исполнение: Натяжные салазки и жесткий упор, закаленные и шлифованные (твердость по Роквеллу: 55 ± 2).
Клиновидный зажим, закаленный, фосфатированный.
Указание:Конструкционную систему зажима можно крепить на разных системах.
1. Боковая натяжная кромка для комплекта прижимных скоб. Прижимные скобы могут крепиться в любом положении.
2. Сквозные отверстия для винтов с цилиндрической головкой по DIN.
3. Посадочные отверстия Ø 25 мм для всех стандартных систем зажима в нулевой точке 200 мм.
4. Посадочные отверстия Ø 16 мм для систем зажима в нулевой точке с расстоянием между системами 96 мм.
5. Три выравнивающих паза с 18H7 для продольного и поперечного выравнивания на столах с T-образными пазами.
6. Калибровочные отверстия Ø12F7 и Ø16F7 для растровых систем с расстоянием между отверстиями 40 и 50 мм.

Доступно три исполнения:
- Конструкционные системы зажима, клиновидный зажим двусторонний, фиксированная колодка ES/K1828.
- Конструкционные системы зажима, клиновидный зажим двусторонний, фиксированная колодка DS/K1829.
- Конструкционные системы зажима, клиновидный зажим односторонний, фиксированная колодка ES/K1830.
Технические данные:Ширина системы 50
Максимальное зажимное усилие: 15 кН
Максимальный момент затяжки: 55 Н·м

Ширина системы 72
Максимальное зажимное усилие: 25 кН
Максимальный момент затяжки: 60 Н·м

Ширина системы 100
Максимальное зажимное усилие: 35 кН
Максимальный момент затяжки: 85 Н·м
Применение:Можно установить несколько конструкционных систем зажима разной длины последовательно или параллельно друг другу. Прецизионное зубчатое зацепление гарантирует очень точное позиционирование жестких упоров. За счет бокового масштабирования натяжных салазок каждое положение жестких упоров можно документировать и идентично воспроизводить при повторе. В боковых резьбовых отверстиях можно закрепить упоры.
При активации натяжного болта в клиновидных зажимах зажимные сегменты прижимают заготовки к жестким упорам.
Преимущества:Универсальное применение.
Для небольших и крупных размеров партии.
На конструкционных системах зажима можно параллельно друг другу затягивать даже большие детали.
Принадлежности:Зажимные болты K0967.
Болты с цилиндрической головкой K0869.
Призонные болты K0815.12045 / K0815.16055.
Опорные планки K1752.
Сменные губки с припуском на обработку K1753.
Сменные губки с призмой K1754.
Упор для заготовки K1755.
Вставка K1756.
Комплект прижимных скоб K1757.
T-образные пазовые сухари K1758.
Сухарь направляющего паза K0954.
Объем поставки1 натяжная шина
Количество клиновидных зажимов и неподвижных губок в зависимости от размера системы (см. таблицу).

Чертежи

Конструкционные системы зажима, клиновидный зажим односторонний Фиксированная колодка ES
Конструкционные системы зажима, клиновидный зажим односторонний Фиксированная колодка ES

Выбор / фильтр товаров

Номер заказаB

Исполнение 1LHL
мин.
L
макс.
L1L2L3L4L5L6L7Зажимное
усилие
макс.,кН
Момент
затяжки
макс. Нм
CADПринадл.ЦенаЗаказать
K1830.0504000150гладкий40075647096200288300--301555 по запросу
K1830.0505000150гладкий50075647096200288400--301555 по запросу
K1830.0506000150гладкий60075647096200288400500-301555 по запросу
K1830.0507000150гладкий70075647096200288400560600301555 по запросу
K1830.0504000250рифленый40075647096200288300--301555 по запросу
K1830.0505000250рифленый50075647096200288400--301555 по запросу
K1830.0506000250рифленый60075647096200288400500-301555 по запросу
K1830.0507000250рифленый70075647096200288400560600301555 по запросу
K1830.0724000172гладкий400112869396200288300--402560 по запросу
K1830.0725000172гладкий500112869396200288400--402560 по запросу
K1830.0726000172гладкий600112869396200288400500-402560 по запросу
K1830.0727000172гладкий700112869396200288400560600402560 по запросу
K1830.0724000272рифленый400112869396200288300--402560 по запросу
K1830.0725000272рифленый500112869396200288400--402560 по запросу
K1830.0726000272рифленый600112869396200288400500-402560 по запросу
K1830.0727000272рифленый700112869396200288400560600402560 по запросу
K1830.10040001100гладкий400114,6101,5111,596200288300--703585 по запросу
K1830.10050001100гладкий500114,6101,5111,596200288400--703585 по запросу
K1830.10060001100гладкий600114,6101,5111,596200288400500-703585 по запросу
K1830.10070001100гладкий700114,6101,5111,596200288400560600703585 по запросу
K1830.10040002100рифленый400114,6101,5111,596200288300--703585 по запросу
K1830.10050002100рифленый500114,6101,5111,596200288400--703585 по запросу
K1830.10060002100рифленый600114,6101,5111,596200288400500-703585 по запросу
K1830.10070002100рифленый700114,6101,5111,596200288400560600703585 по запросу
Номер заказаBИсполнение 1LD

D1D2D3D4D5D6D7H1H2H3H4Зажимное
усилие
макс.,кН
Момент
затяжки
макс. Нм
CADПринадл.ЦенаЗаказать
K1830.0504000150гладкий4002512201617,511M5M6502512161555 по запросу
K1830.0505000150гладкий5002512201617,511M5M6502512161555 по запросу
K1830.0506000150гладкий6002512201617,511M5M6502512161555 по запросу
K1830.0507000150гладкий7002512201617,511M5M6502512161555 по запросу
K1830.0504000250рифленый4002512201617,511M5M6502512161555 по запросу
K1830.0505000250рифленый5002512201617,511M5M6502512161555 по запросу
K1830.0506000250рифленый6002512201617,511M5M6502512161555 по запросу
K1830.0507000250рифленый7002512201617,511M5M6502512161555 по запросу
K1830.0724000172гладкий4002516261617,511M6M672401523,52560 по запросу
K1830.0725000172гладкий5002516261617,511M6M672401523,52560 по запросу
K1830.0726000172гладкий6002516261617,511M6M672401523,52560 по запросу
K1830.0727000172гладкий7002516261617,511M6M672401523,52560 по запросу
K1830.0724000272рифленый4002516261617,511M6M672401523,52560 по запросу
K1830.0725000272рифленый5002516261617,511M6M672401523,52560 по запросу
K1830.0726000272рифленый6002516261617,511M6M672401523,52560 по запросу
K1830.0727000272рифленый7002516261617,511M6M672401523,52560 по запросу
K1830.10040001100гладкий4002516261617,511M6M87242,61523,53585 по запросу
K1830.10050001100гладкий5002516261617,511M6M87242,61523,53585 по запросу
K1830.10060001100гладкий6002516261617,511M6M87242,61523,53585 по запросу
K1830.10070001100гладкий7002516261617,511M6M87242,61523,53585 по запросу
K1830.10040002100рифленый4002516261617,511M6M87242,61523,53585 по запросу
K1830.10050002100рифленый5002516261617,511M6M87242,61523,53585 по запросу
K1830.10060002100рифленый6002516261617,511M6M87242,61523,53585 по запросу
K1830.10070002100рифленый7002516261617,511M6M87242,61523,53585 по запросу
Номер заказаBИсполнение 1LF
Винт с цилиндрической
головкой DIN 912
G
Винт с цилиндрической
головкой DIN 912
Z
Винт с цилиндрической
головкой DIN 912
NK =
количество
клиновых зажимов
NF =
количество
неподвижных губок
NW =
количество
заготовок
CADПринадл.ЦенаЗаказать
K1830.0504000150гладкий400M10x30M12x25M12x30414 по запросу
K1830.0505000150гладкий500M10x30M12x25M12x30414 по запросу
K1830.0506000150гладкий600M10x30M12x25M12x30414 по запросу
K1830.0507000150гладкий700M10x30M12x25M12x30414 по запросу
K1830.0504000250рифленый400M10x30M12x25M12x30414 по запросу
K1830.0505000250рифленый500M10x30M12x25M12x30414 по запросу
K1830.0506000250рифленый600M10x30M12x25M12x30414 по запросу
K1830.0507000250рифленый700M10x30M12x25M12x30414 по запросу
K1830.0724000172гладкий400M14X1,5X50M16x40M16X50212 по запросу
K1830.0725000172гладкий500M14X1,5X50M16x40M16X50212 по запросу
K1830.0726000172гладкий600M14X1,5X50M16x40M16X50212 по запросу
K1830.0727000172гладкий700M14X1,5X50M16x40M16X50212 по запросу
K1830.0724000272рифленый400M14X1,5X50M16x40M16X50212 по запросу
K1830.0725000272рифленый500M14X1,5X50M16x40M16X50212 по запросу
K1830.0726000272рифленый600M14X1,5X50M16x40M16X50212 по запросу
K1830.0727000272рифленый700M14X1,5X50M16x40M16X50212 по запросу
K1830.10040001100гладкий400M14X1,5X50M16x40-212 по запросу
K1830.10050001100гладкий500M14X1,5X50M16x40-212 по запросу
K1830.10060001100гладкий600M14X1,5X50M16x40-212 по запросу
K1830.10070001100гладкий700M14X1,5X50M16x40-212 по запросу
K1830.10040002100рифленый400M14X1,5X50M16x40-212 по запросу
K1830.10050002100рифленый500M14X1,5X50M16x40-212 по запросу
K1830.10060002100рифленый600M14X1,5X50M16x40-212 по запросу
K1830.10070002100рифленый700M14X1,5X50M16x40-212 по запросу
Поиск
МОЙАККАУНТЭл. почтаПароль
Корзина
Количество товаров: 0
Сумма: 0,00  
Показать
Быстрый заказ
Доступность
Здесь можно проверить доступность товаров.
Украина
Карта сайта Печать Top
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33