|
|
K1268Устройство прижимное бугельное горизонтальное усиленная... |
назад |
|
Описание товара/фотография продукта |
|
|
ОписаниеМатериал:Сталь или нержавеющая сталь.Исполнение: Сталь оцинкованная. Нержавеющая сталь, без покрытия. Полимерная ручка маслостойкая.Указание:Зажимы бугельные подходят прежде всего для быстрого запирания и укрепления крышек и клапанов. Для каждой конструкции возможно индивидуальная настройка перемещение запирающего бугеля.Особенности: СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:
Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.
|
Номер заказа | Материал основы | Усилие от руки FH - Н | Тяговое усилие F1 Н | A | A1 | A2 | A3 | A4 | B | B1 | B3 | B5 | D | D1 | H | Перемещение L мин. | Перемещение L макс. | L1 | Ход зажима L2 | T | CAD | Принадл. | Цена | Заказать |
---|
K1268.016000 | Сталь | 300 | 16000 | 85,8 | 57,2 | - | 34,9 | 57,2 | 79,4 | 57,2 | 80,5 | 9,6 | 10,3 | 9,6 | 95,5 | 274,5 | 297,3 | 22,8 | 87 | 28,6 | | | по запросу | | K1268.030000 | Сталь | 500 | 30000 | 85,8 | 57,2 | 11,2 | 34,9 | 57,2 | 79,4 | 57,2 | 80,5 | 9,6 | 10,3 | 12,7 | 93,8 | 249,6 | 278 | 28,4 | 50 | 28,6 | | | по запросу | | K1268.130000 | нержавеющая сталь | 500 | 30000 | 85,8 | 57,2 | 11,2 | 34,9 | 57,2 | 79,4 | 57,2 | 80,5 | 9,6 | 10,3 | 12,7 | 93,8 | 249,6 | 278 | 28,4 | 50 | 28,6 | | | по запросу | |
Другие товары этой категории |
|
Доступность Здесь можно проверить доступность товаров. |
|