|
|
K1265Устройство прижимное бугельное вертикальное с кронштейном |
назад |
|
Описание товара/фотография продукта |
|
|
ОписаниеМатериал:Сталь или нержавеющая сталь.Исполнение: Сталь оцинкованная. Нержавеющая сталь, без покрытия. Полимерная ручка маслостойкая.Указание:Зажимы бугельные подходят прежде всего для быстрого запирания и укрепления крышек и клапанов. Для каждой конструкции возможно индивидуальная настройка перемещение запирающего бугеля.Особенности: СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:
Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.
|
Номер заказа | Материал основы | Усилие от руки FH - Н | Тяговое усилие F1 Н | A | A1 | A2 | A3 | A4 | B | B1 | B3 | B5 | D | D1 | D2 | H | L1 | Ход зажима L2 | L3 | CAD | Принадл. | Цена | Заказать |
---|
K1265.02200 | Сталь | 100 | 2200 | 26 | 13 | 4 | 14,3 | 25,4 | 35 | 22 | 13,5 | 2 | 5,3 | 4 | 4,4 | 55 | 12,2 | 38 | 81 | | | по запросу | | K1265.04500 | Сталь | 150 | 4500 | 33,3 | 19,1 | 7,1 | 20,6 | 38,1 | 40 | 25,4 | 17 | 3 | 7,1 | 6 | 5,6 | 65,4 | 20,3 | 50 | 121,5 | | | по запросу | | K1265.07000 | Сталь | 200 | 9000 | 47,6 | 31,8 | 9,5 | 27 | 54 | 53 | 36,5 | 30 | 4 | 8,7 | 8 | 8,7 | 85,5 | 29,4 | 63 | 132,4 | | | по запросу | | K1265.12200 | нержавеющая сталь | 100 | 2200 | 26 | 13 | 4 | 14,3 | 25,4 | 35 | 22 | 13,5 | 2 | 5,3 | 4 | 4,4 | 55 | 12,2 | 38 | 81 | | | по запросу | | K1265.14500 | нержавеющая сталь | 150 | 4500 | 33,3 | 19,1 | 7,1 | 20,6 | 38,1 | 40 | 25,4 | 17 | 3 | 7,1 | 6 | 5,6 | 65,4 | 20,3 | 50 | 121,5 | | | по запросу | | K1265.17000 | нержавеющая сталь | 200 | 9000 | 47,6 | 31,8 | 9,5 | 27 | 54 | 53 | 36,5 | 30 | 4 | 8,7 | 8 | 8,7 | 92 | 29,4 | 63 | 132,4 | | | по запросу | |
Другие товары этой категории |
|
Доступность Здесь можно проверить доступность товаров. |
|