|
|
K1257Устройство прижимное вертикальное с горизонтальным основанием и... |
назад |
|
Описание товара/фотография продукта |
|
|
ОписаниеМатериал:Сталь или нержавеющая сталь.Исполнение: Сталь оцинкованная. Нержавеющая сталь, без покрытия. Полимерная ручка маслостойкая.Указание:При конструкциях K1257.011200 и K1257.023400 неопреновый упор поставляется в комплекте.Принадлежности:K0688 K0689 K0690 K0101 K1442 K0102 K0103 K1443 K0104 K0106 K1441Особенности: СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:
Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.
|
Номер заказа | Материал основы | Расположение отверстий | Угол поворота держателя | Угол поворота ручки | Усилие от руки FH - Н | Усилие зажима F1 Н | Крепежная сила F2 Н | Зажимное усилие F3 Н | Зажимное усилие F4 Н | CAD | Принадл. | Цена | Заказать |
---|
K1257.011200 | Сталь | 1 | 90° | 170° | 50 | 800 | 1200 | 500 | 700 | | | по запросу | | K1257.023400 | Сталь | 4 | 90° | 170° | 200 | 1400 | 3400 | 800 | 1800 | | | по запросу | | K1257.111200 | нержавеющая сталь | 1 | 90° | 170° | 50 | 800 | 1200 | 500 | 700 | | | по запросу | |
Номер заказа | Материал основы | A | A1 | A3 | B | B1 | B2 | B3 | B5 | B6 | C | C1 | D | H | L | L1 | L2 | M | CAD | Принадл. | Цена | Заказать |
---|
K1257.011200 | Сталь | 13,5 | 26,2 | - | 15,9 | 25,4 | 9 | 5 | 2 | 34 | 12,7 | 7,9 | 4,4 | 36 | 57 | 30,8 | 12,7 | M5x37 | | | по запросу | | K1257.023400 | Сталь | 39 | 64,3 | 31 | 38,1 | 62,7 | 18,3 | 10,3 | 3 | 70 | 33,3 | 19 | 7,9 | 91 | 131,8 | 67,5 | 28 | M10x80 | | | по запросу | | K1257.111200 | нержавеющая сталь | 13,5 | 26,2 | - | 15,9 | 25,4 | 9 | 5 | 2 | 34 | 12,7 | 7,9 | 4,4 | 36 | 57 | 30,8 | 12,7 | M5x30 | | | по запросу | |
Другие товары этой категории |
|
Доступность Здесь можно проверить доступность товаров. |
|