Группы товаров
Устройство прижимное вертикальное усиленная конструкция с жёстко установленным нажимным шпинделем
K1253

Устройство прижимное вертикальное усиленная конструкция с...

назад

Описание товара/фотография продукта

ОписаниеМатериал:Сталь.Исполнение: Сталь закаленная и пассивированная.
Полимерная ручка маслостойкая.
Принадлежности:K0688
K0689
K1442
K0102
K0103
K0106
Особенности:
RoHS

Чертежи

Устройство прижимное вертикальное усиленная конструкция с жёстко установленным нажимным шпинделем

Выбор / фильтр товаров

Номер заказаУгол поворота
держателя
Угол
поворота
ручки
Усилие
от руки
FH - Н
Усилие
зажима
F1 Н
Зажимное
усилие
F3 Н
CADПринадл.ЦенаЗаказать
K1253.06000180°120°30060001200 по запросу
K1253.012000180°125°500120001400 по запросу
K1253.014000195°130°500140001850 по запросу
Номер заказаA

A1A2BB1B3B5CC1DHLL1MCADПринадл.ЦенаЗаказать
K1253.06000254510506710548308,3221127,251,1M12x100 по запросу
K1253.012000305010608812658308,3252146,261,1M12x100 по запросу
K1253.01400040631275105168753810,3295185,2575M16x150 по запросу
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
Авторское право © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33