ОписаниеМатериал:Шпингалет из нержавеющей стали 1.4401.
Язычок шпингалета из нержавеющей стали 1.4301.
Исполнение: без покрытия.
С полированной ручкой.Указание:Шпингалеты с Т-образной ручкой Ручка устанавливается в «правое» или «левое» положение, угол поворота при запирании — 90°. Шпингалет можно устанавливать в предварительно собранном виде. Степень защиты IP65. Язычок шпингалета заказывается отдельно в нужном исполнении. С данной втулкой может использоваться любой язычокЗапираемые шпингалеты поставляются в комплекте с 2-мя ключами. Закрытие равнозначное, т.е. каждый замок можно открыть одним и тем же ключом.По запросу:Для двери толщиной 20 и 40 мм.Особенности: