Группы товаров
Шпингалеты запираемые из нержавеющей стали
K1355

Шпингалеты запираемые из нержавеющей стали

назад

Описание товара/фотография продукта

ОписаниеМатериал:

Шпингалет из нержавеющей стали 1.4401.
Язычок шпингалета из нержавеющей стали 1.4301.

Исполнение: Без покрытия.Указание:Шпингалет можно устанавливать в предварительно собранном виде. Корпус с крепежной гайкой и пластинчатым цилиндром, с 2 универсальными ключами (закрытие 1333).

Необходимое исполнение выступа заказывается отдельно. Выступы комбинируются с разными видами корпусов.
Указание на чертеже:
1) Плоское уплотнение
Особенности:
Нержавеющая 
стальRoHS
СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:

Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.
 Спецификация K1355 Шпингалеты запираемые из нержавеющей стали 195 kB

Чертежи (общий обзор)

Шпингалеты запираемые из нержавеющей стали

Шпингалеты запираемые из нержавеющей стали

подробнее

Чертежи

Шпингалеты запираемые из нержавеющей стали

Выбор / фильтр товаров

Номер заказаПриведение
в действие
D

HCADПринадл.ЦенаЗаказать
K1355.18Ключ под единый замок3018 по запросу

Выступ для шпингалетов, нержавеющая сталь

подробнее

Чертежи

Выступ для шпингалетов, нержавеющая сталь

Выбор / фильтр товаров

Номер заказа

A=расстояние между выступамиA
при длине корпуса
H = 30
A
при длине корпуса
H = 36
A
при длине корпуса
H = 40
A
при длине корпуса
H = 50
A
при длине корпуса
H = 60
L

CADПринадл.ЦенаЗаказать
K1340.450606182428384845 по запросу
K1340.450808202630405045 по запросу
K1340.4510010222832425245 по запросу
K1340.4514014263236465645 по запросу
K1340.4516016283438485845 по запросу
K1340.4518018303640506045 по запросу
K1340.4520020323842526245 по запросу
K1340.4522022344044546445 по запросу
K1340.4524024364246566645 по запросу
K1340.4526026384448586845 по запросу
K1340.4528028404650607045 по запросу
K1340.4532032445054647445 по запросу
K1340.4550050626872829245 по запросу
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
Авторское право © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33