Группы товаров
Ручки чашечные, нержавеющая сталь, откидные
K1305

Ручки чашечные, нержавеющая сталь, откидные

назад

Описание товара/фотография продукта

ОписаниеМатериал:

Нержавеющая сталь 1.4301.

Исполнение: зеркальный блеск электрополированный.Указание:Откидные ручки из высококачественной стали с малой монтажной глубиной. Для опорных и монтажных плат или для выдвижных ящиков. С возвратной пружиной. После действия самостоятельно возвращается в исходное положение.Указание на чертеже:
1) для винтов с потайной головкой M4
Особенности:
Нержавеющая 
стальRoHS
СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:

Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.
 Спецификация K1305 Ручки чашечные, нержавеющая сталь, откидные 166 kB

Чертежи

Ручки чашечные, нержавеющая сталь, откидные

Выбор / фильтр товаров

Номер заказа

A1BB2DHH1H2H3H4H5H6LL1L2TT1CADПринадл.ЦенаЗаказать
K1305.132118±0,251794,59379±0,27210,5671013115132109121,5 по запросу
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
Авторское право © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33