K1409Прижим с пневматическим приводом |
назад |
|
Описание товара/фотография продукта |
|
|
ОписаниеИсполнение: Корпус, анодированный. Натяжная планка вороненая.Указание:Нижний прижим с пневматическим приводом предназначен для зажима обрабатываемых деталей. Нижние прижимы приводятся в действие сжатым воздухом. Благодаря большому углу откидывания натяжной планки обеспечивается установка и снятие обрабатываемых деталей. Обеспечивается оптимальный доступ к обрабатываемой детали. Блочная форма корпуса имеет универсальные возможности для крепления, поэтому нижний прижим можно оптимально настроить для зажима по отношению к обрабатываемой детали. В натяжную планку нижнего прижима можно устанавливать дополнительно подвижные опоры с гладкой или рифленой поверхностью. Таким образом можно зажимать заготовки или предварительно обработанные детали. Нижние прижимы с пневматическим приводом можно устанавливать дополнительно в нескольких местах на обрабатываемой детали и приводить их в действие в определенной последовательности. Управление выполняется механическим или ручным способом. Зажимы с пневматическим приводом отличаются от других зажимов тем, что они приводятся в действие сжатым воздухом. Это разгружает пользователя, особенно при проведении частых операций по зажиму.
Усилие зажима приведено для давления 0,5 МПа.Особенности: СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:
Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.
|
Номер заказа | Размер | B | B1 | B2 | B3 | D | D1 | D2 | D3 | D4 | H | H1 | H2 | H3 | H4 | CAD | Принадл. | Цена | Заказать |
---|
K1409.090 | 1 | 44 | 25 | 12 | 35 | 4,5 | M4 | 12,2 | M4 | 2-4 | 36 | 20 | 28 | 8 | 1,9 | | | по запросу | | K1409.135 | 2 | 65 | 40 | 18 | 53 | 6,5 | M6 | 18 | M6 | 2-6 | 54 | 30 | 33 | 12 | 2,4 | | | по запросу | |
Номер заказа | L | L1 | L2 | L3 | L4 | L5 | L6 | L7 | L8 | L9 | S1 (путь зажима) | S2 | F=ЗАЖИМНОЕ УСИЛИЕ, Н | Рабочее давление МПа | CAD | Принадл. | Цена | Заказать |
---|
K1409.090 | 90 | 20 | 12 | 5 | 20 | 4 | 53 | 27 | 19 | 21 | 2 | 9 | 140 | 0,3 - 1,0 | | | по запросу | | K1409.135 | 135 | 30 | 20 | 8 | 32 | 6 | 84 | 38 | 30,5 | 34 | 3 | 15 | 320 | 0,3 - 1,0 | | | по запросу | |
Другие товары этой категории |
|
Доступность Здесь можно проверить доступность товаров. |
|