- Болты, гайки и шайбы
- K0756
Верстачные винты с фиксированной или свободной рукояткой DIN 6304 или DIN 6306
- K0584
Усилитель зажимного усилия
- K1798
Крышки алюминиевые для отверстий и головок винтов с шестигранным углублением
- K1418
Болты откидные DIN 444, форма B с длинной резьбой
- K1960
Резьбовые шпильки из стали и нержавеющей стали DIN 976-1
- K0708
Болт с потайной головкой с шестигранным углублением DIN EN ISO 10642
- K1159
Винты с цилиндрической головкой с шестигранным углублением, резьба до головки DIN 912
- K0869
Винт с цилиндрической головкой и шестигранным углублением DIN EN ISO 4762, с резьбовым стопорным элементом
- K0869
Винты с цилиндрической головкой и с шестигранным углублением, согласно DIN EN ISO 4762 расширенный, из стали или из нержавеющей стали
- K1160
Винты с цилиндрической головкой с шестигранным углублением, утопленная головка DIN 6912
- K0396
Болты откидные DIN 444, форма B
- K0404
Винты установочные c остановом для вклеивания
- K0405
Набор установочных винтов c остановом для вклеивания
- K0755
Гайки с закруткой с фиксированной или свободной рукояткой DIN 6305 или DIN 6307
- K0697
Установочные штифты DIN 6379
- K1910
Установочные штифты
- K0698
Болты для Т-пазов DIN 787
- K0699
Болты для Т-пазов DIN 787, 12.9
- K0870
Болты с шестигранной головкой с хвостовиком согласно DIN 931/ISO 4014
- K0871
Болты с шестигранной головкой DIN 933/ISO 4017
- K1161
Болты с шестигранной головкой с фланцем DIN ЕN 1665
- K1796
Винты с уплощенной полукруглой головкой, DIN EN ISO 7380
- K1493
Колпачковые гайки из нержавеющей стали с буртиком для уплотнительных плоских шайб Hygienic USIT®
- K1327
Винты с шестигранной головкой и буртиком для уплотнительной и подкладной шайбы Hygienic USIT® Freudenberg Process Seals
- K1492
Винты с шестигранной головкой из нержавеющей стали с буртиком для уплотнительных плоских шайб Hygienic USIT®
- K1595
Болты с шестигранной головкой из нержавеющей стали с буртиком и уплотнительными плоскими шайбами для комплекта Hygienic USIT® Set
- K1594
Колпачковые гайки из нержавеющей стали с буртиком и уплотнительными плоскими шайбами для комплекта Hygienic USIT® Set
- K1491
Уплотнительные плоские шайбы Hygienic USIT®
- K1647
Болты с шестигранной головкой из нержавеющей стали, с уплотнительным кольцом Hygienic DESIGN
- K1648
Гайки шестигранные из нержавеющей стали с уплотнительным кольцом Hygienic DESIGN
- K1822
Распорные втулки из нержавеющей стали с уплотнительным кольцом в исполнении Hygienic DESIGN
- K1649
Уплотнительные кольца Hygienic DESIGN
- K1329
Винт с шаровой головкой в исполнении Hygienic DESIGN
- K1411
Винты с шестигранной головкой, из нержавеющей стали в исполнении Hygienic DESIGN
- K1330
Болты с шестигранной головкой и уменьшенным стержнем в исполнении Hygienic DESIGN
- K1332
Колпачковые гайки, компактная в исполнении Hygienic DESIGN
- K0700
Гайки шестигранные низкие DIN 439 / ISO 4035
- K1145
Гайки шестигранные DIN 934
- K1147
Гайки шестигранные с полиамидной зажимной деталью высокая форма DIN 982 расширенный
- K1148
Гайки шестигранные с полиамидной зажимной деталью низкая форма DIN 985 расширенный
- K1146
Гайки шестигранные с зажимной деталью DIN 980 расширенный
- K1797
Гайки шестигранные с фланцем DIN 6923 / EN 1661 расширенный
- K2030
Колпачки защитные из пластика на гайки шестигранные и винты с шестигранной головкой
- K0701
Гайки шестигранные низкие 1,5 D высокие с фланцем, DIN 6331 расширенный
- K0702
Гайки шестигранные низкие 1,5 D высокие DIN 6330 расширенный
- K0794
Гайки шестигранные с шаровым подпятником
- K1800
Шестигранные колпачковые гайки, высокая форма DIN 1587 сталь или нержавеющая сталь
- K1801
Шестигранные колпачковые гайки, низкая форма DIN 917 сталь или нержавеющая сталь
- K1917
Шлицевые гайки DIN 1804
- K2060
Шлицевые гайки, обычная или нержавеющая сталь, DIN 981
- K2063
Стопорные пластины, обычная или нержавеющая сталь, DIN 5406
- K2062
Стопорные пластины, сталь, DIN 462
- K2059
Шлицевые гайки, сталь DIN 70852
- K2061
Стопорные пластины, сталь, DIN 70952
- K1918
Шлицевые гайки с эластичным стопором
- K0868
Шайбы исполнение согласно DIN EN ISO 7089 A
- K2099
Шайбы DIN 433, обычная или нержавеющая сталь
- K1150
Шайбы большого наружного диаметра DIN 9021
- K1151
Посадочные шайбы DIN 988
- K1968
Шайбы для винтов с тяжелыми зажимными втулками DIN 7349
- K1526
Пластмассовые подкладные шайбы с защитой от выпадения
- K1938
Стопорные кольца для валов DIN 471
- K1939
Стопорные кольца для отверстий DIN 472
- K1940
Стопорные шайбы для валов DIN 6799
- K0730
Защитные шайбы для приспособлений DIN 6372 расширенный
- K0703
Поворотные наклонные шайбы для приспособлений DIN 6371
- K0704
Винт с плоской головкой с пазом и насадкой DIN 923
- K0705
Болты призонные с насадкой идентичные, ISO 7379
- K0706
Болты призонные шестигранные с длинным установочным винтом подобно DIN 609
- K1908
Цилиндрические штифты DIN 6325
- K2013
Штифты цилиндрические ISO 2338
- K1909
Цилиндрические штифты с внутренней резьбой DIN EN ISO 8735
- K0707
Установочные винты с шестигранным углублением и коническим концом, DIN EN ISO 4026
- K0797
Винты установочные с внутренним шестигранником, и наконечником, DIN EN ISO 4027
- K2052
Установочные винты с внутренним шестигранником и цапфой DIN EN ISO 4028
- Вставки резьбовые
- Кондукторные втулки
- Соединители для профилей и профильных систем
- Установочные кольца, зажимные кольца, стыковочные втулки
- Принадлежности для деталей машины, а также для элементов механизмов
- Муфты
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
K1151Посадочные шайбы DIN 988 |
назад |
|
Описание товара/фотография продукта |
|
|
ОписаниеМатериал:Сталь.Исполнение: Без покрытия.Указание:С помощью посадочных шайб можно существенно уменьшить имеющийся осевой зазор. Они доступны в исполнениях толщиной от 0,1 мм. Комбинацией из нескольких шайб можно составить самую разную толщину.Особенности: СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:
Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.
|
Номер заказа | Материал основы | D1 | D2 | H | CAD | Принадл. | Цена | Заказать |
---|
K1151.0306010 | Сталь | 3 | 6 | 0,1 | | | по запросу | | K1151.0306015 | Сталь | 3 | 6 | 0,15 | | | по запросу | | K1151.0306020 | Сталь | 3 | 6 | 0,2 | | | по запросу | | K1151.0306025 | Сталь | 3 | 6 | 0,25 | | | по запросу | | K1151.0306030 | Сталь | 3 | 6 | 0,3 | | | по запросу | | K1151.0306050 | Сталь | 3 | 6 | 0,5 | | | по запросу | | K1151.0306100 | Сталь | 3 | 6 | 1 | | | по запросу | | K1151.0408010 | Сталь | 4 | 8 | 0,1 | | | по запросу | | K1151.0408015 | Сталь | 4 | 8 | 0,15 | | | по запросу | | K1151.0408020 | Сталь | 4 | 8 | 0,2 | | | по запросу | | K1151.0408030 | Сталь | 4 | 8 | 0,3 | | | по запросу | | K1151.0408050 | Сталь | 4 | 8 | 0,5 | | | по запросу | | K1151.0408100 | Сталь | 4 | 8 | 1 | | | по запросу | | K1151.0510010 | Сталь | 5 | 10 | 0,1 | | | по запросу | | K1151.0510015 | Сталь | 5 | 10 | 0,15 | | | по запросу | | K1151.0510020 | Сталь | 5 | 10 | 0,2 | | | по запросу | | K1151.0510025 | Сталь | 5 | 10 | 0,25 | | | по запросу | | K1151.0510030 | Сталь | 5 | 10 | 0,3 | | | по запросу | | K1151.0510050 | Сталь | 5 | 10 | 0,5 | | | по запросу | | K1151.0510100 | Сталь | 5 | 10 | 1 | | | по запросу | | K1151.0612010 | Сталь | 6 | 12 | 0,1 | | | по запросу | | K1151.0612020 | Сталь | 6 | 12 | 0,2 | | | по запросу | | K1151.0612025 | Сталь | 6 | 12 | 0,25 | | | по запросу | | K1151.0612030 | Сталь | 6 | 12 | 0,3 | | | по запросу | | K1151.0612050 | Сталь | 6 | 12 | 0,5 | | | по запросу | | K1151.0612100 | Сталь | 6 | 12 | 1 | | | по запросу | | K1151.0713010 | Сталь | 7 | 13 | 0,1 | | | по запросу | | K1151.0713020 | Сталь | 7 | 13 | 0,2 | | | по запросу | | K1151.0713030 | Сталь | 7 | 13 | 0,3 | | | по запросу | | K1151.0713050 | Сталь | 7 | 13 | 0,5 | | | по запросу | | K1151.0713100 | Сталь | 7 | 13 | 1 | | | по запросу | | K1151.0814010 | Сталь | 8 | 14 | 0,1 | | | по запросу | | K1151.0814015 | Сталь | 8 | 14 | 0,15 | | | по запросу | | K1151.0814020 | Сталь | 8 | 14 | 0,2 | | | по запросу | | K1151.0814025 | Сталь | 8 | 14 | 0,25 | | | по запросу | | K1151.0814030 | Сталь | 8 | 14 | 0,3 | | | по запросу | | K1151.0814050 | Сталь | 8 | 14 | 0,5 | | | по запросу | | K1151.0814100 | Сталь | 8 | 14 | 1 | | | по запросу | | K1151.0915010 | Сталь | 9 | 15 | 0,1 | | | по запросу | | K1151.0915015 | Сталь | 9 | 15 | 0,15 | | | по запросу | | K1151.0915020 | Сталь | 9 | 15 | 0,2 | | | по запросу | | K1151.0915030 | Сталь | 9 | 15 | 0,3 | | | по запросу | | K1151.0915050 | Сталь | 9 | 15 | 0,5 | | | по запросу | | K1151.0915100 | Сталь | 9 | 15 | 1 | | | по запросу | | K1151.1016010 | Сталь | 10 | 16 | 0,1 | | | по запросу | | K1151.1016015 | Сталь | 10 | 16 | 0,15 | | | по запросу | | K1151.1016020 | Сталь | 10 | 16 | 0,2 | | | по запросу | | K1151.1016025 | Сталь | 10 | 16 | 0,25 | | | по запросу | | K1151.1016030 | Сталь | 10 | 16 | 0,3 | | | по запросу | | K1151.1016050 | Сталь | 10 | 16 | 0,5 | | | по запросу | | K1151.1016100 | Сталь | 10 | 16 | 1 | | | по запросу | | K1151.1117010 | Сталь | 11 | 17 | 0,1 | | | по запросу | | K1151.1117020 | Сталь | 11 | 17 | 0,2 | | | по запросу | | K1151.1117025 | Сталь | 11 | 17 | 0,25 | | | по запросу | | K1151.1117030 | Сталь | 11 | 17 | 0,3 | | | по запросу | | K1151.1117050 | Сталь | 11 | 17 | 0,5 | | | по запросу | | K1151.1117100 | Сталь | 11 | 17 | 1 | | | по запросу | | K1151.1218010 | Сталь | 12 | 18 | 0,1 | | | по запросу | | K1151.1218015 | Сталь | 12 | 18 | 0,15 | | | по запросу | | K1151.1218020 | Сталь | 12 | 18 | 0,2 | | | по запросу | | K1151.1218025 | Сталь | 12 | 18 | 0,25 | | | по запросу | | K1151.1218030 | Сталь | 12 | 18 | 0,3 | | | по запросу | | K1151.1218050 | Сталь | 12 | 18 | 0,5 | | | по запросу | | K1151.1218100 | Сталь | 12 | 18 | 1 | | | по запросу | | K1151.1319010 | Сталь | 13 | 19 | 0,1 | | | по запросу | | K1151.1319015 | Сталь | 13 | 19 | 0,15 | | | по запросу | | K1151.1319020 | Сталь | 13 | 19 | 0,2 | | | по запросу | | K1151.1319025 | Сталь | 13 | 19 | 0,25 | | | по запросу | | K1151.1319030 | Сталь | 13 | 19 | 0,3 | | | по запросу | | K1151.1319050 | Сталь | 13 | 19 | 0,5 | | | по запросу | | K1151.1319100 | Сталь | 13 | 19 | 1 | | | по запросу | | K1151.1420010 | Сталь | 14 | 20 | 0,1 | | | по запросу | | K1151.1420015 | Сталь | 14 | 20 | 0,15 | | | по запросу | | K1151.1420020 | Сталь | 14 | 20 | 0,2 | | | по запросу | | K1151.1420025 | Сталь | 14 | 20 | 0,25 | | | по запросу | | K1151.1420030 | Сталь | 14 | 20 | 0,3 | | | по запросу | | K1151.1420050 | Сталь | 14 | 20 | 0,5 | | | по запросу | | K1151.1420100 | Сталь | 14 | 20 | 1 | | | по запросу | | K1151.1521010 | Сталь | 15 | 21 | 0,1 | | | по запросу | | K1151.1521015 | Сталь | 15 | 21 | 0,15 | | | по запросу | | K1151.1521020 | Сталь | 15 | 21 | 0,2 | | | по запросу | | K1151.1521025 | Сталь | 15 | 21 | 0,25 | | | по запросу | | K1151.1521030 | Сталь | 15 | 21 | 0,3 | | | по запросу | | K1151.1521050 | Сталь | 15 | 21 | 0,5 | | | по запросу | | K1151.1521100 | Сталь | 15 | 21 | 1 | | | по запросу | | K1151.1521120 | Сталь | 15 | 21 | 1,2 | | | по запросу | | K1151.1622015 | Сталь | 16 | 22 | 0,15 | | | по запросу | | K1151.1622020 | Сталь | 16 | 22 | 0,2 | | | по запросу | | K1151.1622025 | Сталь | 16 | 22 | 0,25 | | | по запросу | | K1151.1622030 | Сталь | 16 | 22 | 0,3 | | | по запросу | | K1151.1622050 | Сталь | 16 | 22 | 0,5 | | | по запросу | | K1151.1622100 | Сталь | 16 | 22 | 1 | | | по запросу | | K1151.1622120 | Сталь | 16 | 22 | 1,2 | | | по запросу | | K1151.1724010 | Сталь | 17 | 24 | 0,1 | | | по запросу | | K1151.1724015 | Сталь | 17 | 24 | 0,15 | | | по запросу | | K1151.1724020 | Сталь | 17 | 24 | 0,2 | | | по запросу | | K1151.1724025 | Сталь | 17 | 24 | 0,25 | | | по запросу | | K1151.1724030 | Сталь | 17 | 24 | 0,3 | | | по запросу | | K1151.1724050 | Сталь | 17 | 24 | 0,5 | | | по запросу | | K1151.1724100 | Сталь | 17 | 24 | 1 | | | по запросу | | K1151.1724120 | Сталь | 17 | 24 | 1,2 | | | по запросу | | K1151.1825010 | Сталь | 18 | 25 | 0,1 | | | по запросу | | K1151.1825015 | Сталь | 18 | 25 | 0,15 | | | по запросу | | K1151.1825020 | Сталь | 18 | 25 | 0,2 | | | по запросу | | K1151.1825025 | Сталь | 18 | 25 | 0,25 | | | по запросу | | K1151.1825030 | Сталь | 18 | 25 | 0,3 | | | по запросу | | K1151.1825050 | Сталь | 18 | 25 | 0,5 | | | по запросу | | K1151.1825100 | Сталь | 18 | 25 | 1 | | | по запросу | | K1151.1825120 | Сталь | 18 | 25 | 1,2 | | | по запросу | | K1151.1926010 | Сталь | 19 | 26 | 0,1 | | | по запросу | | K1151.1926015 | Сталь | 19 | 26 | 0,15 | | | по запросу | | K1151.1926020 | Сталь | 19 | 26 | 0,2 | | | по запросу | | K1151.1926025 | Сталь | 19 | 26 | 0,25 | | | по запросу | | K1151.1926030 | Сталь | 19 | 26 | 0,3 | | | по запросу | | K1151.1926050 | Сталь | 19 | 26 | 0,5 | | | по запросу | | K1151.1926100 | Сталь | 19 | 26 | 1 | | | по запросу | | K1151.1926120 | Сталь | 19 | 26 | 1,2 | | | по запросу | | K1151.2028010 | Сталь | 20 | 28 | 0,1 | | | по запросу | | K1151.2028015 | Сталь | 20 | 28 | 0,15 | | | по запросу | | K1151.2028020 | Сталь | 20 | 28 | 0,2 | | | по запросу | | K1151.2028025 | Сталь | 20 | 28 | 0,25 | | | по запросу | | K1151.2028030 | Сталь | 20 | 28 | 0,3 | | | по запросу | | K1151.2028050 | Сталь | 20 | 28 | 0,5 | | | по запросу | | K1151.2028100 | Сталь | 20 | 28 | 1 | | | по запросу | | K1151.2028120 | Сталь | 20 | 28 | 1,2 | | | по запросу | | K1151.2028150 | Сталь | 20 | 28 | 1,5 | | | по запросу | | K1151.2230010 | Сталь | 22 | 30 | 0,1 | | | по запросу | | K1151.2230015 | Сталь | 22 | 30 | 0,15 | | | по запросу | | K1151.2230020 | Сталь | 22 | 30 | 0,2 | | | по запросу | | K1151.2230025 | Сталь | 22 | 30 | 0,25 | | | по запросу | | K1151.2230030 | Сталь | 22 | 30 | 0,3 | | | по запросу | | K1151.2230050 | Сталь | 22 | 30 | 0,5 | | | по запросу | | K1151.2230100 | Сталь | 22 | 30 | 1 | | | по запросу | | K1151.2230120 | Сталь | 22 | 30 | 1,2 | | | по запросу | | K1151.2230150 | Сталь | 22 | 30 | 1,5 | | | по запросу | | K1151.2535010 | Сталь | 25 | 35 | 0,1 | | | по запросу | | K1151.2535015 | Сталь | 25 | 35 | 0,15 | | | по запросу | | K1151.2535020 | Сталь | 25 | 35 | 0,2 | | | по запросу | | K1151.2535025 | Сталь | 25 | 35 | 0,25 | | | по запросу | | K1151.2535030 | Сталь | 25 | 35 | 0,3 | | | по запросу | | K1151.2535050 | Сталь | 25 | 35 | 0,5 | | | по запросу | | K1151.2535100 | Сталь | 25 | 35 | 1 | | | по запросу | | K1151.2535120 | Сталь | 25 | 35 | 1,2 | | | по запросу | | K1151.2535150 | Сталь | 25 | 35 | 1,5 | | | по запросу | | K1151.2637010 | Сталь | 26 | 37 | 0,1 | | | по запросу | | K1151.2637015 | Сталь | 26 | 37 | 0,15 | | | по запросу | | K1151.2637020 | Сталь | 26 | 37 | 0,2 | | | по запросу | | K1151.2637025 | Сталь | 26 | 37 | 0,25 | | | по запросу | | K1151.2637030 | Сталь | 26 | 37 | 0,3 | | | по запросу | | K1151.2637050 | Сталь | 26 | 37 | 0,5 | | | по запросу | | K1151.2637100 | Сталь | 26 | 37 | 1 | | | по запросу | | K1151.2637120 | Сталь | 26 | 37 | 1,2 | | | по запросу | | K1151.2637150 | Сталь | 26 | 37 | 1,5 | | | по запросу | | K1151.2840010 | Сталь | 28 | 40 | 0,1 | | | по запросу | | K1151.2840015 | Сталь | 28 | 40 | 0,15 | | | по запросу | | K1151.2840020 | Сталь | 28 | 40 | 0,2 | | | по запросу | | K1151.2840025 | Сталь | 28 | 40 | 0,25 | | | по запросу | | K1151.2840030 | Сталь | 28 | 40 | 0,3 | | | по запросу | | K1151.2840050 | Сталь | 28 | 40 | 0,5 | | | по запросу | | K1151.2840100 | Сталь | 28 | 40 | 1 | | | по запросу | | K1151.2840120 | Сталь | 28 | 40 | 1,2 | | | по запросу | | K1151.2840150 | Сталь | 28 | 40 | 1,5 | | | по запросу | | K1151.3042010 | Сталь | 30 | 42 | 0,1 | | | по запросу | | K1151.3042015 | Сталь | 30 | 42 | 0,15 | | | по запросу | | K1151.3042020 | Сталь | 30 | 42 | 0,2 | | | по запросу | | K1151.3042025 | Сталь | 30 | 42 | 0,25 | | | по запросу | | K1151.3042030 | Сталь | 30 | 42 | 0,3 | | | по запросу | | K1151.3042050 | Сталь | 30 | 42 | 0,5 | | | по запросу | | K1151.3042100 | Сталь | 30 | 42 | 1 | | | по запросу | | K1151.3042120 | Сталь | 30 | 42 | 1,2 | | | по запросу | | K1151.3042150 | Сталь | 30 | 42 | 1,5 | | | по запросу | | K1151.3042200 | Сталь | 30 | 42 | 2 | | | по запросу | | K1151.3245010 | Сталь | 32 | 45 | 0,1 | | | по запросу | | K1151.3245015 | Сталь | 32 | 45 | 0,15 | | | по запросу | | K1151.3245020 | Сталь | 32 | 45 | 0,2 | | | по запросу | | K1151.3245025 | Сталь | 32 | 45 | 0,25 | | | по запросу | | K1151.3245030 | Сталь | 32 | 45 | 0,3 | | | по запросу | | K1151.3245050 | Сталь | 32 | 45 | 0,5 | | | по запросу | | K1151.3245100 | Сталь | 32 | 45 | 1 | | | по запросу | | K1151.3245120 | Сталь | 32 | 45 | 1,2 | | | по запросу | | K1151.3245150 | Сталь | 32 | 45 | 1,5 | | | по запросу | | K1151.3245200 | Сталь | 32 | 45 | 2 | | | по запросу | | K1151.3545010 | Сталь | 35 | 45 | 0,1 | | | по запросу | | K1151.3545015 | Сталь | 35 | 45 | 0,15 | | | по запросу | | K1151.3545020 | Сталь | 35 | 45 | 0,2 | | | по запросу | | K1151.3545025 | Сталь | 35 | 45 | 0,25 | | | по запросу | | K1151.3545030 | Сталь | 35 | 45 | 0,3 | | | по запросу | | K1151.3545050 | Сталь | 35 | 45 | 0,5 | | | по запросу | | K1151.3545100 | Сталь | 35 | 45 | 1 | | | по запросу | | K1151.3545120 | Сталь | 35 | 45 | 1,2 | | | по запросу | | K1151.3545150 | Сталь | 35 | 45 | 1,5 | | | по запросу | | K1151.3545200 | Сталь | 35 | 45 | 2 | | | по запросу | | K1151.3645010 | Сталь | 36 | 45 | 0,1 | | | по запросу | | K1151.3645015 | Сталь | 36 | 45 | 0,15 | | | по запросу | | K1151.3645020 | Сталь | 36 | 45 | 0,2 | | | по запросу | | K1151.3645025 | Сталь | 36 | 45 | 0,25 | | | по запросу | | K1151.3645030 | Сталь | 36 | 45 | 0,3 | | | по запросу | | K1151.3645050 | Сталь | 36 | 45 | 0,5 | | | по запросу | | K1151.3645100 | Сталь | 36 | 45 | 1 | | | по запросу | | K1151.3645120 | Сталь | 36 | 45 | 1,2 | | | по запросу | | K1151.3645150 | Сталь | 36 | 45 | 1,5 | | | по запросу | | K1151.3645200 | Сталь | 36 | 45 | 2 | | | по запросу | | K1151.3747010 | Сталь | 37 | 47 | 0,1 | | | по запросу | | K1151.3747015 | Сталь | 37 | 47 | 0,15 | | | по запросу | | K1151.3747020 | Сталь | 37 | 47 | 0,2 | | | по запросу | | K1151.3747025 | Сталь | 37 | 47 | 0,25 | | | по запросу | | K1151.3747030 | Сталь | 37 | 47 | 0,3 | | | по запросу | | K1151.3747050 | Сталь | 37 | 47 | 0,5 | | | по запросу | | K1151.3747100 | Сталь | 37 | 47 | 1 | | | по запросу | | K1151.3747120 | Сталь | 37 | 47 | 1,2 | | | по запросу | | K1151.3747150 | Сталь | 37 | 47 | 1,5 | | | по запросу | | K1151.3747200 | Сталь | 37 | 47 | 2 | | | по запросу | | K1151.4050010 | Сталь | 40 | 50 | 0,1 | | | по запросу | | K1151.4050015 | Сталь | 40 | 50 | 0,15 | | | по запросу | | K1151.4050020 | Сталь | 40 | 50 | 0,2 | | | по запросу | | K1151.4050025 | Сталь | 40 | 50 | 0,25 | | | по запросу | | K1151.4050030 | Сталь | 40 | 50 | 0,3 | | | по запросу | | K1151.4050050 | Сталь | 40 | 50 | 0,5 | | | по запросу | | K1151.4050100 | Сталь | 40 | 50 | 1 | | | по запросу | | K1151.4050120 | Сталь | 40 | 50 | 1,2 | | | по запросу | | K1151.4050150 | Сталь | 40 | 50 | 1,5 | | | по запросу | | K1151.4050200 | Сталь | 40 | 50 | 2 | | | по запросу | | K1151.4252010 | Сталь | 42 | 52 | 0,1 | | | по запросу | | K1151.4252015 | Сталь | 42 | 52 | 0,15 | | | по запросу | | K1151.4252020 | Сталь | 42 | 52 | 0,2 | | | по запросу | | K1151.4252025 | Сталь | 42 | 52 | 0,25 | | | по запросу | | K1151.4252030 | Сталь | 42 | 52 | 0,3 | | | по запросу | | K1151.4252050 | Сталь | 42 | 52 | 0,5 | | | по запросу | | K1151.4252100 | Сталь | 42 | 52 | 1 | | | по запросу | | K1151.4252120 | Сталь | 42 | 52 | 1,2 | | | по запросу | | K1151.4252150 | Сталь | 42 | 52 | 1,5 | | | по запросу | | K1151.4252200 | Сталь | 42 | 52 | 2 | | | по запросу | | K1151.4555010 | Сталь | 45 | 55 | 0,1 | | | по запросу | | K1151.4555015 | Сталь | 45 | 55 | 0,15 | | | по запросу | | K1151.4555020 | Сталь | 45 | 55 | 0,2 | | | по запросу | | K1151.4555025 | Сталь | 45 | 55 | 0,25 | | | по запросу | | K1151.4555030 | Сталь | 45 | 55 | 0,3 | | | по запросу | | K1151.4555050 | Сталь | 45 | 55 | 0,5 | | | по запросу | | K1151.4555100 | Сталь | 45 | 55 | 1 | | | по запросу | | K1151.4555120 | Сталь | 45 | 55 | 1,2 | | | по запросу | | K1151.4555150 | Сталь | 45 | 55 | 1,5 | | | по запросу | | K1151.4555200 | Сталь | 45 | 55 | 2 | | | по запросу | | K1151.4860010 | Сталь | 48 | 60 | 0,1 | | | по запросу | | K1151.4860015 | Сталь | 48 | 60 | 0,15 | | | по запросу | | K1151.4860020 | Сталь | 48 | 60 | 0,2 | | | по запросу | | K1151.4860025 | Сталь | 48 | 60 | 0,25 | | | по запросу | | K1151.4860030 | Сталь | 48 | 60 | 0,3 | | | по запросу | | K1151.4860050 | Сталь | 48 | 60 | 0,5 | | | по запросу | | K1151.4860100 | Сталь | 48 | 60 | 1 | | | по запросу | | K1151.4860120 | Сталь | 48 | 60 | 1,2 | | | по запросу | | K1151.4860150 | Сталь | 48 | 60 | 1,5 | | | по запросу | | K1151.4860200 | Сталь | 48 | 60 | 2 | | | по запросу | | K1151.5062010 | Сталь | 50 | 62 | 0,1 | | | по запросу | | K1151.5062015 | Сталь | 50 | 62 | 0,15 | | | по запросу | | K1151.5062020 | Сталь | 50 | 62 | 0,2 | | | по запросу | | K1151.5062025 | Сталь | 50 | 62 | 0,25 | | | по запросу | | K1151.5062030 | Сталь | 50 | 62 | 0,3 | | | по запросу | | K1151.5062050 | Сталь | 50 | 62 | 0,5 | | | по запросу | | K1151.5062100 | Сталь | 50 | 62 | 1 | | | по запросу | | K1151.5062120 | Сталь | 50 | 62 | 1,2 | | | по запросу | | K1151.5062150 | Сталь | 50 | 62 | 1,5 | | | по запросу | | K1151.5062200 | Сталь | 50 | 62 | 2 | | | по запросу | |
Другие товары этой категории |
|
Доступность Здесь можно проверить доступность товаров. |
|