Группы товаров
Зажим NC ширина кулачков 125 мм
K1238

Зажим NC ширина кулачков 125 мм

назад

Описание товара/фотография продукта

ОписаниеМатериал:Основная часть и кулачковый зажим из цементируемой стали.Исполнение: закаленные и шлифованные со всех сторон.Особенности:Зажимы NC применяются для различных задач:
- точность повторения равна/меньше 0,01 мм
- кулачки фиксируются на всех уровнях (X, Y, Z)
- вертикальная установка непосредственно на столе машины
- большой диапазон зажима благодаря ступенчатым кулачкам
- откидываются сбоку, крепежные отверстия для расстояния между канавками 63 мм и 100 мм
- быстрая предварительная установка диапазона зажима благодаря установочным штифтам
- основное оснащение с двумя поворотными завинчиваемыми кулачками и приводной рукояткой
Особенности:
RoHS
СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:

Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.
 Спецификация K1238 Зажим NC ширина кулачков 125 мм 252 kB
 Техническое указание для зажима NC 426 kB

Чертежи

Зажим NC ширина кулачков 125 мм

Обзор товаров (сжато)

Выбор / фильтр товаров
Номер заказаBLL1L2L3L4L5H
Диапазон зажима
вес
кг
CADПринадл.ЦенаЗаказать
K1238.1254701254701153002801505640-23937,6 по запросу
Поиск
МОЙАККАУНТЭл. почтаПароль
Корзина
Количество товаров: 0
Сумма: 0,00 
Показать
Быстрый заказ
Доступность
Здесь можно проверить доступность товаров.
Украина
Карта сайта Печать Рассылка Top
Авторское право © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33