|
|
K1392Зажим с пневматическим приводом для форм |
назад |
|
Описание товара/фотография продукта |
|
|
ОписаниеМатериал:Натяжной элемент из улучшенной стали. Цанговый зажим из высокопрочного алюминия. Натяжной элемент оцинкован, цанговый зажим анодирован в синий цвет.Указание:Зажим для форм с пневматическим приводом состоит из натяжного элемента и цангового зажима. Натяжной элемент может быть навинчен на приспособления в соответствии с размерами для встройки.
Процесс зажатия: Открытие цангового зажима путем подачи сжатого воздуха к подключению «Открыть». Закрытие цангового зажима (процесс зажатия) путем подачи сжатого воздуха к подключению «Закрыть». Пневматические соединения могут быть привинчены выборочно снизу или сбоку. Для подключения сжатого воздуха снизу боковые пневматические соединения должны быть закрыты.
Обработка детали в цанговом зажиме для наружного зажима: В цанговый зажим вносится матрица деталей для зажима. Возможны поверхности свободной формы и асимметричные контуры. Путем простой замены цангового зажима можно быстро и надежно зажимать различные обрабатываемые детали. Цанговый зажим можно обработать фрезой до высоты H2. Таким образом, существует возможность внесения в цанговый зажим нескольких контуров обрабатываемых деталей. Повторяемость обрабатываемой детали: +/–0,03 Повторяемость после замены цангового зажима: +/–0,02 Поперечный ход цангового зажима составляет 0,15 мм для каждого зажимного сегмента. Во избежание повреждений цангового зажима не следует приводить его в действие без установленной обрабатываемой детали или без зажимного кольца. Диапазон давления рабочего воздуха должен составлять от 0,45 до 0,55 МПа. Усилия зажима приведены для давления 0,5 МПа.Принадлежности:Зажимное кольцо для обработки контура. Уплотнительное кольцо. Позиционирующий палец. Зажимные винты для цангового зажима.Особенности: СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:
Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.
|
Номер заказа | Форма | D | D1 | D2 | D3 | D4 | D5 | D6 | H | H1 | H2 | H3 | H4 | H5 | L | L1 | Рабочее давление МПа | Зажимное усилие Н | номер заказа Цанговый зажим | CAD | Принадл. | Цена | Заказать |
---|
K1392.1065090 | A | 65 | 110 | 19 | 98 | M8 | M4 | 18 | 90 | 80 | 10 | 72 | 65 | 4 | 49 | 45 | 0,5 | 4000 | K0934.065025 | | | по запросу | | K1392.1090100 | B | 90 | 130 | 23 | 118 | M10 | M5 | 22 | 100 | 85 | 15 | 74 | 66 | 6 | 59 | 55 | 0,5 | 6000 | K0934.090034 | | | по запросу | |
Другие товары этой категории |
|
Доступность Здесь можно проверить доступность товаров. |
|