- Болты, гайки и шайбы
- K0756
Верстачные винты с фиксированной или свободной рукояткой DIN 6304 или DIN 6306
- K0584
Усилитель зажимного усилия
- K1798
Крышки алюминиевые для отверстий и головок винтов с шестигранным углублением
- K1418
Болты откидные DIN 444, форма B с длинной резьбой
- K1960
Резьбовые шпильки из стали и нержавеющей стали DIN 976-1
- K0708
Болт с потайной головкой с шестигранным углублением DIN EN ISO 10642
- K1159
Винты с цилиндрической головкой с шестигранным углублением, резьба до головки DIN 912
- K0869
Винт с цилиндрической головкой и шестигранным углублением DIN EN ISO 4762, с резьбовым стопорным элементом
- K0869
Винты с цилиндрической головкой и с шестигранным углублением, согласно DIN EN ISO 4762 расширенный, из стали или из нержавеющей стали
- K1160
Винты с цилиндрической головкой с шестигранным углублением, утопленная головка DIN 6912
- K0396
Болты откидные DIN 444, форма B
- K0404
Винты установочные c остановом для вклеивания
- K0405
Набор установочных винтов c остановом для вклеивания
- K0755
Гайки с закруткой с фиксированной или свободной рукояткой DIN 6305 или DIN 6307
- K0697
Установочные штифты DIN 6379
- K1910
Установочные штифты
- K0698
Болты для Т-пазов DIN 787
- K0699
Болты для Т-пазов DIN 787, 12.9
- K0870
Болты с шестигранной головкой с хвостовиком согласно DIN 931/ISO 4014
- K0871
Болты с шестигранной головкой DIN 933/ISO 4017
- K1161
Болты с шестигранной головкой с фланцем DIN ЕN 1665
- K1796
Винты с уплощенной полукруглой головкой, DIN EN ISO 7380
- K1493
Колпачковые гайки из нержавеющей стали с буртиком для уплотнительных плоских шайб Hygienic USIT®
- K1327
Винты с шестигранной головкой и буртиком для уплотнительной и подкладной шайбы Hygienic USIT® Freudenberg Process Seals
- K1492
Винты с шестигранной головкой из нержавеющей стали с буртиком для уплотнительных плоских шайб Hygienic USIT®
- K1595
Болты с шестигранной головкой из нержавеющей стали с буртиком и уплотнительными плоскими шайбами для комплекта Hygienic USIT® Set
- K1594
Колпачковые гайки из нержавеющей стали с буртиком и уплотнительными плоскими шайбами для комплекта Hygienic USIT® Set
- K1491
Уплотнительные плоские шайбы Hygienic USIT®
- K1647
Болты с шестигранной головкой из нержавеющей стали, с уплотнительным кольцом Hygienic DESIGN
- K1648
Гайки шестигранные из нержавеющей стали с уплотнительным кольцом Hygienic DESIGN
- K1822
Распорные втулки из нержавеющей стали с уплотнительным кольцом в исполнении Hygienic DESIGN
- K1649
Уплотнительные кольца Hygienic DESIGN
- K1329
Винт с шаровой головкой в исполнении Hygienic DESIGN
- K1411
Винты с шестигранной головкой, из нержавеющей стали в исполнении Hygienic DESIGN
- K1330
Болты с шестигранной головкой и уменьшенным стержнем в исполнении Hygienic DESIGN
- K1332
Колпачковые гайки, компактная в исполнении Hygienic DESIGN
- K0700
Гайки шестигранные низкие DIN 439 / ISO 4035
- K1145
Гайки шестигранные DIN 934
- K1147
Гайки шестигранные с полиамидной зажимной деталью высокая форма DIN 982 расширенный
- K1148
Гайки шестигранные с полиамидной зажимной деталью низкая форма DIN 985 расширенный
- K1146
Гайки шестигранные с зажимной деталью DIN 980 расширенный
- K1797
Гайки шестигранные с фланцем DIN 6923 / EN 1661 расширенный
- K2030
Колпачки защитные из пластика на гайки шестигранные и винты с шестигранной головкой
- K0701
Гайки шестигранные низкие 1,5 D высокие с фланцем, DIN 6331 расширенный
- K0702
Гайки шестигранные низкие 1,5 D высокие DIN 6330 расширенный
- K0794
Гайки шестигранные с шаровым подпятником
- K1800
Шестигранные колпачковые гайки, высокая форма DIN 1587 сталь или нержавеющая сталь
- K1801
Шестигранные колпачковые гайки, низкая форма DIN 917 сталь или нержавеющая сталь
- K1917
Шлицевые гайки DIN 1804
- K2060
Шлицевые гайки, обычная или нержавеющая сталь, DIN 981
- K2063
Стопорные пластины, обычная или нержавеющая сталь, DIN 5406
- K2062
Стопорные пластины, сталь, DIN 462
- K2059
Шлицевые гайки, сталь DIN 70852
- K2061
Стопорные пластины, сталь, DIN 70952
- K1918
Шлицевые гайки с эластичным стопором
- K0868
Шайбы исполнение согласно DIN EN ISO 7089 A
- K2099
Шайбы DIN 433, обычная или нержавеющая сталь
- K1150
Шайбы большого наружного диаметра DIN 9021
- K1151
Посадочные шайбы DIN 988
- K1968
Шайбы для винтов с тяжелыми зажимными втулками DIN 7349
- K1526
Пластмассовые подкладные шайбы с защитой от выпадения
- K1938
Стопорные кольца для валов DIN 471
- K1939
Стопорные кольца для отверстий DIN 472
- K1940
Стопорные шайбы для валов DIN 6799
- K0730
Защитные шайбы для приспособлений DIN 6372 расширенный
- K0703
Поворотные наклонные шайбы для приспособлений DIN 6371
- K0704
Винт с плоской головкой с пазом и насадкой DIN 923
- K0705
Болты призонные с насадкой идентичные, ISO 7379
- K0706
Болты призонные шестигранные с длинным установочным винтом подобно DIN 609
- K1908
Цилиндрические штифты DIN 6325
- K2013
Штифты цилиндрические ISO 2338
- K1909
Цилиндрические штифты с внутренней резьбой DIN EN ISO 8735
- K0707
Установочные винты с шестигранным углублением и коническим концом, DIN EN ISO 4026
- K0797
Винты установочные с внутренним шестигранником, и наконечником, DIN EN ISO 4027
- K2052
Установочные винты с внутренним шестигранником и цапфой DIN EN ISO 4028
- Вставки резьбовые
- Кондукторные втулки
- Соединители для профилей и профильных систем
- Установочные кольца, зажимные кольца, стыковочные втулки
- Принадлежности для деталей машины, а также для элементов механизмов
- Муфты
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
K1161Болты с шестигранной головкой с фланцем DIN ЕN 1665 |
назад |
|
Описание товара/фотография продукта |
|
|
ОписаниеМатериал:Сталь или нержавеющая сталь A2.Исполнение: Сталь, класс прочности 8.8, гальванически оцинкована. Сталь, класс прочности 10.9, гальванически оцинкована. Сталь нержавеющая, без покрытия.Особенности: СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:
Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.
|
Номер заказа | Материал основы | Класс прочности | D | L | Ls мин. | Lg макс. | D1 | SW | K | CAD | Принадл. | Цена | Заказать |
---|
K1161.406X12 | Сталь | 8.8 | M6 | 12 | 0 | 0 | 14,2 | 10 | 6,6 | | | по запросу | | K1161.406X16 | Сталь | 8.8 | M6 | 16 | 0 | 0 | 14,2 | 10 | 6,6 | | | по запросу | | K1161.406X20 | Сталь | 8.8 | M6 | 20 | 0 | 0 | 14,2 | 10 | 6,6 | | | по запросу | | K1161.406X25 | Сталь | 8.8 | M6 | 25 | 0 | 0 | 14,2 | 10 | 6,6 | | | по запросу | | K1161.406X30 | Сталь | 8.8 | M6 | 30 | 7 | 12 | 14,2 | 10 | 6,6 | | | по запросу | | K1161.408X12 | Сталь | 8.8 | M8 | 12 | 0 | 0 | 18 | 13 | 8,1 | | | по запросу | | K1161.408X16 | Сталь | 8.8 | M8 | 16 | 0 | 0 | 18 | 13 | 8,1 | | | по запросу | | K1161.408X20 | Сталь | 8.8 | M8 | 20 | 0 | 0 | 18 | 13 | 8,1 | | | по запросу | | K1161.408X25 | Сталь | 8.8 | M8 | 25 | 0 | 0 | 18 | 13 | 8,1 | | | по запросу | | K1161.408X30 | Сталь | 8.8 | M8 | 30 | 0 | 0 | 18 | 13 | 8,1 | | | по запросу | | K1161.408X35 | Сталь | 8.8 | M8 | 35 | 6,75 | 13 | 18 | 13 | 8,1 | | | по запросу | | K1161.408X40 | Сталь | 8.8 | M8 | 40 | 11,75 | 18 | 18 | 13 | 8,1 | | | по запросу | | K1161.408X50 | Сталь | 8.8 | M8 | 50 | 21,75 | 28 | 18 | 13 | 8,1 | | | по запросу | | K1161.408X60 | Сталь | 8.8 | M8 | 60 | 31,75 | 38 | 18 | 13 | 8,1 | | | по запросу | | K1161.410X20 | Сталь | 8.8 | M10 | 20 | 0 | 0 | 22,3 | 16 | 10,4 | | | по запросу | | K1161.410X25 | Сталь | 8.8 | M10 | 25 | 0 | 0 | 22,3 | 16 | 10,4 | | | по запросу | | K1161.410X30 | Сталь | 8.8 | M10 | 30 | 0 | 0 | 22,3 | 16 | 10,4 | | | по запросу | | K1161.410X35 | Сталь | 8.8 | M10 | 35 | 0 | 0 | 22,3 | 16 | 10,4 | | | по запросу | | K1161.410X40 | Сталь | 8.8 | M10 | 40 | 6,5 | 14 | 22,3 | 16 | 10,4 | | | по запросу | | K1161.410X50 | Сталь | 8.8 | M10 | 50 | 16,5 | 24 | 22,3 | 16 | 10,4 | | | по запросу | | K1161.412X20 | Сталь | 8.8 | M12 | 20 | 0 | 0 | 26,6 | 18 | 11,8 | | | по запросу | | K1161.412X25 | Сталь | 8.8 | M12 | 25 | 0 | 0 | 26,6 | 18 | 11,8 | | | по запросу | | K1161.412X30 | Сталь | 8.8 | M12 | 30 | 0 | 0 | 26,6 | 18 | 11,8 | | | по запросу | | K1161.412X40 | Сталь | 8.8 | M12 | 40 | 0 | 0 | 26,6 | 18 | 11,8 | | | по запросу | | K1161.412X50 | Сталь | 8.8 | M12 | 50 | 11,25 | 20 | 26,6 | 18 | 11,8 | | | по запросу | | K1161.416X30 | Сталь | 8.8 | M16 | 30 | 0 | 0 | 35 | 24 | 15,4 | | | по запросу | | K1161.416X35 | Сталь | 8.8 | M16 | 35 | 0 | 0 | 35 | 24 | 15,4 | | | по запросу | | K1161.416X40 | Сталь | 8.8 | M16 | 40 | 0 | 0 | 35 | 24 | 15,4 | | | по запросу | | K1161.416X45 | Сталь | 8.8 | M16 | 45 | 0 | 0 | 35 | 24 | 15,4 | | | по запросу | | K1161.416X50 | Сталь | 8.8 | M16 | 50 | 0 | 0 | 35 | 24 | 15,4 | | | по запросу | | K1161.416X70 | Сталь | 8.8 | M16 | 70 | 22 | 32 | 35 | 24 | 15,4 | | | по запросу | | K1161.506X12 | Сталь | 10.9 | M6 | 12 | 0 | 0 | 14,2 | 10 | 6,6 | | | по запросу | | K1161.506X16 | Сталь | 10.9 | M6 | 16 | 0 | 0 | 14,2 | 10 | 6,6 | | | по запросу | | K1161.506X20 | Сталь | 10.9 | M6 | 20 | 0 | 0 | 14,2 | 10 | 6,6 | | | по запросу | | K1161.506X25 | Сталь | 10.9 | M6 | 25 | 0 | 0 | 14,2 | 10 | 6,6 | | | по запросу | | K1161.506X30 | Сталь | 10.9 | M6 | 30 | 7 | 12 | 14,2 | 10 | 6,6 | | | по запросу | | K1161.508X12 | Сталь | 10.9 | M8 | 12 | 0 | 0 | 18 | 13 | 8,1 | | | по запросу | | K1161.508X16 | Сталь | 10.9 | M8 | 16 | 0 | 0 | 18 | 13 | 8,1 | | | по запросу | | K1161.508X20 | Сталь | 10.9 | M8 | 20 | 0 | 0 | 18 | 13 | 8,1 | | | по запросу | | K1161.508X25 | Сталь | 10.9 | M8 | 25 | 0 | 0 | 18 | 13 | 8,1 | | | по запросу | | K1161.508X30 | Сталь | 10.9 | M8 | 30 | 0 | 0 | 18 | 13 | 8,1 | | | по запросу | | K1161.508X35 | Сталь | 10.9 | M8 | 35 | 6,75 | 13 | 18 | 13 | 8,1 | | | по запросу | | K1161.508X40 | Сталь | 10.9 | M8 | 40 | 11,75 | 18 | 18 | 13 | 8,1 | | | по запросу | | K1161.510X25 | Сталь | 10.9 | M10 | 25 | 0 | 0 | 22,3 | 16 | 10,4 | | | по запросу | | K1161.510X30 | Сталь | 10.9 | M10 | 30 | 0 | 0 | 22,3 | 16 | 10,4 | | | по запросу | | K1161.510X40 | Сталь | 10.9 | M10 | 40 | 6,5 | 14 | 22,3 | 16 | 10,4 | | | по запросу | | K1161.512X20 | Сталь | 10.9 | M12 | 20 | 0 | 0 | 26,6 | 18 | 11,8 | | | по запросу | | K1161.512X35 | Сталь | 10.9 | M12 | 35 | 0 | 0 | 26,6 | 18 | 11,8 | | | по запросу | | K1161.512X40 | Сталь | 10.9 | M12 | 40 | 0 | 0 | 26,6 | 18 | 11,8 | | | по запросу | | K1161.512X45 | Сталь | 10.9 | M12 | 45 | 6,25 | 15 | 26,6 | 18 | 11,8 | | | по запросу | | K1161.512X50 | Сталь | 10.9 | M12 | 50 | 11,25 | 20 | 26,6 | 18 | 11,8 | | | по запросу | | K1161.516X30 | Сталь | 10.9 | M16 | 30 | 0 | 0 | 35 | 24 | 15,4 | | | по запросу | | K1161.516X35 | Сталь | 10.9 | M16 | 35 | 0 | 0 | 35 | 24 | 15,4 | | | по запросу | | K1161.516X40 | Сталь | 10.9 | M16 | 40 | 0 | 0 | 35 | 24 | 15,4 | | | по запросу | | K1161.516X45 | Сталь | 10.9 | M16 | 45 | 0 | 0 | 35 | 24 | 15,4 | | | по запросу | | K1161.516X50 | Сталь | 10.9 | M16 | 50 | 0 | 0 | 35 | 24 | 15,4 | | | по запросу | | K1161.516X60 | Сталь | 10.9 | M16 | 60 | 12 | 22 | 35 | 24 | 15,4 | | | по запросу | | K1161.106X12 | нержавеющая сталь A2 | 70 | M6 | 12 | 0 | 0 | 14,2 | 10 | 6,6 | | | по запросу | | K1161.106X16 | нержавеющая сталь A2 | 70 | M6 | 16 | 0 | 0 | 14,2 | 10 | 6,6 | | | по запросу | | K1161.106X20 | нержавеющая сталь A2 | 70 | M6 | 20 | 0 | 0 | 14,2 | 10 | 6,6 | | | по запросу | | K1161.106X25 | нержавеющая сталь A2 | 70 | M6 | 25 | 0 | 0 | 14,2 | 10 | 6,6 | | | по запросу | | K1161.106X30 | нержавеющая сталь A2 | 70 | M6 | 30 | 7 | 12 | 14,2 | 10 | 6,6 | | | по запросу | | K1161.108X16 | нержавеющая сталь A2 | 70 | M8 | 16 | 0 | 0 | 18 | 13 | 8,1 | | | по запросу | | K1161.108X20 | нержавеющая сталь A2 | 70 | M8 | 20 | 0 | 0 | 18 | 13 | 8,1 | | | по запросу | | K1161.108X25 | нержавеющая сталь A2 | 70 | M8 | 25 | 0 | 0 | 18 | 13 | 8,1 | | | по запросу | | K1161.108X30 | нержавеющая сталь A2 | 70 | M8 | 30 | 0 | 0 | 18 | 13 | 8,1 | | | по запросу | | K1161.108X35 | нержавеющая сталь A2 | 70 | M8 | 35 | 6,75 | 13 | 18 | 13 | 8,1 | | | по запросу | | K1161.108X40 | нержавеющая сталь A2 | 70 | M8 | 40 | 11,75 | 18 | 18 | 13 | 8,1 | | | по запросу | | K1161.108X50 | нержавеющая сталь A2 | 70 | M8 | 50 | 21,75 | 28 | 18 | 13 | 8,1 | | | по запросу | | K1161.110X20 | нержавеющая сталь A2 | 70 | M10 | 20 | 0 | 0 | 22,3 | 16 | 10,4 | | | по запросу | | K1161.110X25 | нержавеющая сталь A2 | 70 | M10 | 25 | 0 | 0 | 22,3 | 16 | 10,4 | | | по запросу | | K1161.110X30 | нержавеющая сталь A2 | 70 | M10 | 30 | 0 | 0 | 22,3 | 16 | 10,4 | | | по запросу | | K1161.110X35 | нержавеющая сталь A2 | 70 | M10 | 35 | 0 | 0 | 22,3 | 16 | 10,4 | | | по запросу | | K1161.110X40 | нержавеющая сталь A2 | 70 | M10 | 40 | 6,5 | 14 | 22,3 | 16 | 10,4 | | | по запросу | | K1161.110X50 | нержавеющая сталь A2 | 70 | M10 | 50 | 11,5 | 19 | 22,3 | 16 | 10,4 | | | по запросу | | K1161.110X60 | нержавеющая сталь A2 | 70 | M10 | 60 | 16,5 | 24 | 22,3 | 16 | 10,4 | | | по запросу | |
Другие товары этой категории |
|
Доступность Здесь можно проверить доступность товаров. |
|