ОписаниеМатериал:Углеродистая сталь.Исполнение: кованые, оцинкованные, черные.Указание:Для уменьшения износа установочного болта мы рекомендуем использовать пасту для болтов. Усилие силового зажима может быть дополнительно увеличено за счет применения промежуточного элемента.
В объем поставки входят: зажимной элемент, несущий элемент, пазовый сухарь согласно DIN 508 с зажимным винтом, класс прочности 12.9.Применение:При вращении установочного болта происходит плавная регулировка зажима по высоте и обрабатываемая деталь зажимается.Преимущества:- Очень высокие зажимные усилия: от 22 до 49 кН. - Низкая монтажная высота. - Простой монтаж элементов. - Быстрое и несложное зажатие. - Регулировка по высоте и длине. - Применение в Т-пазах от 12 до 28 мм, а также в растровых системах M10, M12, M16, M20. - Нажимной элемент доступен в гладком и рифленом варианте.Принадлежности:Подставка К1206 Упоры K1215 Особенности: СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:
Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.
|
Другие товары этой категории |
|
Доступность Здесь можно проверить доступность товаров. |
|