Группы товаров

Описание товара/фотография продукта

ОписаниеМатериал:Сталь.Исполнение: закалённые и воронёные.Указание:Благодаря конструкции эти Зажимы плоские для Т-пазов оптимально подходят для обработки заготовок большинства стандартных размеров. Благодаря эффекту клина закаленные колодки зажимают одновременно вперед и вниз.Особенности:
RoHS
СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:

Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.
 Спецификация K1229 Зажимы плоские для Т-пазов 214 kB

Чертежи

Зажимы плоские для Т-пазов

Выбор / фильтр товаров

Номер заказаШирина
паза
LL1L2BB1HCC1D

F
кН
F1,
кН
Момент затяжки
макс. Нм
СостояниеCADПринадл.ЦенаЗаказать
K1229.121280392640472032,5M10160,615Снято с производства по запросу
K1229.141480392640472032,5M12220,918Снято с производства по запросу
K1229.1818100463450602543M16361,435Снято с производства по запросу
K1229.2020100463450602543M16361,435Снято с производства по запросу
K1229.2222140655078953054M20361,445Снято с производства по запросу
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
Авторское право © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33