|
|
K0601Зажимные губки с пружинным элементом к кулачкам зажима NC |
назад |
|
Описание товара/фотография продукта |
|
|
ОписаниеМатериал:Сталь.Исполнение: закалённый.Указание:Зажимные губки с пружинным элементом применяются для фиксации необработанных заготовок. При фиксации пружинный элемент дополнительно прижимает заготовку к опорной поверхности.
Подходит для K1238.125470Особенности: СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:
Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.
|
Номер заказа | B | B1 | H | H1 | L | L1 | CAD | Принадл. | Цена | Заказать |
---|
K0601.125 | 11,5 | 21,5 | 43 | 16 | 125 | 80 | | | по запросу | |
Другие товары этой категории |
|
Доступность Здесь можно проверить доступность товаров. |
|