- Промышленная фурнитура | Стандартизированные изделия
- Зажимные приспособления
- Технология зажима обрабатываемых деталей
- Модульные зажимные приспособления
- Зажимные приспособления в нулевой точке
- Система «Нулевая точка»
- Модульная система зажима для 5-осевой обработки, типоразмер 80
- Модульная система зажима для 5-осевой обработки, типоразмер 50
- Модульная система зажима для 5-осевой обработки, типоразмер 138
- Система установки и зажима
- K0935
Позиционирующие цилиндры Ball Lock
- K0935
Ремкомплект
- K1474
Позиционирующие цилиндры стальные Ball Lock
- K1474
Ремонтный комплект для позиционирующих цилиндров, нержавеющая сталь
- K0935
Позиционирующие цилиндры с зажимом быстрого действия
- K0936
Центрирующие втулки
- K1475
Центрирующие втулки стальные
- K0937
Приемные втулки, форма A (запрессовываются с задней стороны)
- K1476
Приемные втулки, нержавеющая сталь форма A (запрессовываются с обратной стороны)
- K0938
Приемные втулки, форма B (навинчивается с передней стороны)
- K1477
Приемные втулки, нержавеющая сталь форма B (крепление винтами с лицевой стороны)
- K1802
Позиционирующие цилиндры с клиновой системой зажима
- K1802
Ремонтный комплект для позиционирующих цилиндров
- K1219
Позиционирующие цилиндры пневматические
- K1220
Зажимные втулки для пневматических позиционирующих цилиндров
- K1486
Позиционирующие цилиндры пневматические
- K1487
Зажимные втулки для пневматических позиционирующих цилиндров
- K1738
Позиционирующие цилиндры из нержавеющей стали, пневматические
- K1739
Зажимные втулки из нержавеющей стали для позиционирующих цилиндров, пневматические
- K1740
Позиционирующие крепления круглые из нержавеющей стали, пневматические
- K1741
Позиционирующие крепления фланцевые из нержавеющей стали, пневматические
- K1564
Зажимные болты, нержавеющая сталь
- K1742
Самоцентрирующийся зажим из нержавеющей стали, пневматический
- Зажимные приспособления тисочного типа
- Специальные решения
- Традиционная продукция
- Перевод артикула на новый
|
|
K1486Позиционирующие цилиндры пневматические |
назад |
|
Описание товара/фотография продукта |
|
|
ОписаниеМатериал:Корпус и зажимной цилиндр из улучшенной стали. Шары из нержавеющей стали 1.0503.Исполнение: Корпус закаленный и вороненый. Функциональные поверхности шлифованные.Указание:Система позиционирования и зажатия подходит для установки в приспособления (пластины, кубы, зажимные стойки и т. д.) во всех монтажных положениях. Благодаря модульной конструкции количество позиционирующих цилиндров и расстояние между ними могут быть оптимально подобраны в соответствии с задачей зажима. Благодаря небольшому диаметру позиционирующих цилиндров расстояние между ними можно сократить.
Посредством активации позиционирующего цилиндра подключением «Открыть» механически освобождаются 3 зажимных шарика. 3 зажимных шарика перемещаются внутрь, приспособление можно быстро сменить. Для зажима воздух от подключения «Открыть» забирается, подключение «зажать» получает воздух на позиционирующие цилиндры. 3 зажимных шарика снова механически перемещаются наружу, механизм смены зажат. Для достижения оптимального зажимного усилия позиционирующий цилиндр остается подключенным к воздуху.Особенности: СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:
Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.
|
Позиционирующие цилиндры, пневматические, форма A |
подробнее |
Номер заказа | Исполнение 2 | Форма | D | D1 | D2 | D3 | D4 | D5 | D6 | D7 | D8 | D9 | D10 | D11 | H | H1 | H2 | H3 | H4 | H5 | H6 | Усилие зажима F1 Н | CAD | Принадл. | Цена | Заказать |
---|
K1486.11670 | конический | A | 16 | 70 | 48 | 47,5 | 38 | 24,5 | M5 | M6 | 60 | 48 | 50 | 48 | 12 | 15 | 35 | 8 | 5 | 16 | 12 | 4000 | | | по запросу | | K1486.12085 | конический | A | 20 | 85 | 58 | 57,5 | 48 | 31,5 | M6 | M8 | 72 | 58 | 60 | 58 | 15 | 19 | 44 | 10 | 6 | 20 | 16 | 6300 | | | по запросу | |
|
Позиционирующие цилиндры, пневматические, форма C |
подробнее |
Номер заказа | Исполнение 2 | Форма | D | D1 | D2 | D3 | D4 | D5 | D6 | D7 | D8 | D9 | D10 | D11 | H | H1 | H2 | H3 | H4 | H5 | H6 | Усилие зажима F1 Н | CAD | Принадл. | Цена | Заказать |
---|
K1486.31670 | цилиндрический | C | 16 | 70 | 48 | 47,5 | 38 | 20 | M5 | M6 | 60 | 48 | 50 | 48 | 12 | 15 | 35 | 8 | 5 | 16 | 12 | 4000 | | | по запросу | | K1486.32085 | цилиндрический | C | 20 | 85 | 58 | 57,5 | 48 | 26 | M6 | M8 | 72 | 58 | 60 | 58 | 15 | 19 | 44 | 10 | 6 | 20 | 16 | 6300 | | | по запросу | |
|
Другие товары этой категории |
|
Доступность Здесь можно проверить доступность товаров. |
|