Группы товаров
5-осевой базовый модуль UNILOCK Системный размер 80 мм
K0960

5-осевой базовый модуль UNILOCK Системный размер 80 мм

назад

Описание товара/фотография продукта

назад к обзору группы
ОписаниеМатериал:Углеродистая сталь.Исполнение: Оксидированный опорный корпус.
Функциональные поверхности закаленные и шлифованные.
Указание:Базовые модули для 5-осевой обработки UNILOCK адаптируются непосредственно под станочные столы с системой координатно-фиксирующих отверстий или станочные столы в исполнении с Т-образными пазами, а также на паллеты с координатной сеткой с шагом 40/50 мм, типоразмера M12. Они подходят к системе нулевого базирования UNILOCK с зажимным штифтом UNILOCK. С соответствующим адаптерным зажимным штифтом возможна установка непосредственно на стандартные системы нулевого базирования.

Зажимные штифты UNILOCK обеспечивают в сочетании с крепежными болтами M10, M12, M16 следующие удерживающие усилия:
– удерживающее усилие (M10) 35 000 Н
– удерживающее усилие (M12) 50 000 Н
– удерживающее усилие (M16) 75 000 Н
Удерживающее усилие с винтом с цилиндрической головкой DIN EN ISO 4762-12.9

Зажим зажимных штифтов в зажимном модуле должен производиться только в комплекте с установленной сменной наладкой.
По запросу:Со стопорением вращения

Чертежи (общий обзор)

5-осевой базовый модуль UNILOCK Системный размер 80 мм

Выбор / фильтр товаров

Номер заказаИсполнение 2Форма

Тип формыHDD1SWМомент
затяжки
макс. Нм
Усилие зажима
кН
вес
кг
CADПринадл.ЦенаЗаказать
K0960.1207550400Опора без удлиненного отверстияAбез защиты от проворачивания758012615153,64 по запросу
K0960.1210050400Опора без удлиненного отверстияAбез защиты от проворачивания1008012615154,6 по запросу
K0960.12125500Опора с удлиненным отверстиемAбез защиты от проворачивания1258012615156,8 по запросу
K0960.12150500Опора с удлиненным отверстиемAбез защиты от проворачивания1508012615157,8 по запросу
K0960.12175500Опора с удлиненным отверстиемAбез защиты от проворачивания1758012615159,26 по запросу
K0960.16125500Опора с удлиненным отверстиемAбез защиты от проворачивания1258016615156,55 по запросу
K0960.16150500Опора с удлиненным отверстиемAбез защиты от проворачивания1508016615157,6 по запросу
K0960.16175500Опора с удлиненным отверстиемAбез защиты от проворачивания1758016615158,45 по запросу
Поиск
МОЙАККАУНТЭл. почтаПароль
Корзина
Количество товаров: 0
Сумма: 0,00  
Показать
Быстрый заказ
Доступность
Здесь можно проверить доступность товаров.
Украина
Карта сайта Печать Top
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33