Группы товаров

Действие пружины предупреждает перекос

назад

Действие пружины предупреждает перекос

KIPP оптимизирует регулируемый упор для профилей пазов

Компания HEINRICH KIPP WERK представляет регулируемый упор для профилей пазов: пружинный болт с резьбой предотвращает перекос и упрощает перемещение упора. Гибкий элемент позиционирования с резьбой M6 подходит для различных областей применения.

Регулируемые упоры используются для позиционирования заготовок в технике монтажа, транспортной технике, а также для производства приспособлений и промышленного оборудования. Компания HEINRICH KIPP WERK впервые предлагает исполнение с внутренней пружиной. Зажим заготовки осуществляется простым поворотом звездообразной рукоятки. После ослабление упора пазовый сухарь поднимается, а упор можно заново установить без перекоса. Пружинный болт с резьбой обеспечивает удобное перемещение и эффективную работу.

Новый регулируемый упор KIPP состоит из пластмассовой звездообразной рукоятки с наружной резьбой, цилиндрического корпуса из алюминия, а также болта с резьбой M6, обеспечивающего использование различных пазовых сухарей. Он подходит для различных систем профилей, например типов B и I, а также T-пазов в соответствии с DIN 650. Кроме того, ассортимент KIPP включает в себя различные пазовые сухари в качестве принадлежностей.
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
Авторское право © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33