Группы товаров

INTEC
Leipzig, Германия
С 07.03. no 10.03.02.2017


Зал 2, стенд A67
С 7 по 10 марта компания HEINRICH KIPP WERK принимает участие в выставке Intec в Лейпциге. Международная специализированная выставка инструментальных станков, техники производства и автоматизации является одной из ведущих выставок в области обработки металла в Европе. Каждые два года участники представляют на выставке INTEC в Лейпциге более 1000 единиц продукции.

На нашем стенде мы представим 5-осевую модульную систему UNI lock, систему зажима в нулевой точке UNI lock, 5-осевой компактный зажим и двухкомпонентную систему минерального сплава.

Информация: Intec

5-осевая модульная система UNI lock

Быстрое переоснащение без потери точности? 5-осевая модульная система UNI lock от KIPP была разработана именно для этого. Благодаря уникальной конфигурации распорных колонок достигается точная обработка заготовки на пяти осях. В систему входят базовые модули, сборные модули, принадлежности для монтажа, а также различные адаптеры: все это обеспечивает бесперебойную работу, а также максимальную прочность при высокой силе зажима заготовки. Модуль можно установить непосредственно на стол станка (стол с Т-образным пазом, системы перфорированных реек и системы зажима в нулевой точке).

На страницу описания продукта

Система зажима в нулевой точке UNI lock 

Быстрая и точная фиксация, базирование приспособлений и заготовок с помощью системы зажима в нулевой точке UNI lock от KIPP. Благодаря модульной конструкции эту систему можно использовать на любом станочном оборудовании, обрабатывающем центре и на всех измерительных машинах. Преимущество системы зажима в нулевой точке заключается в повышении производительности за счет одновременного оснащения приспособлений, кроме того, благодаря точному центрированию достигается высокая точность повторения. Широкий ассортимент продукции KIPP включает в себя большой выбор натяжных станций, подходящих для всех распространенных станков. 

На страницу описания продукта

5-осевой компактный зажим

5-осевой компактный зажим от KIPP отличается совершенно новой технологией фиксации. Она обеспечивает лучшие характеристики зажимания, причем силовой поток и позиционирование заготовки разделены. Новая технология фиксации обеспечивает не только оптимальный доступ к заготовке, но и максимальные силы резания и подачи. Ширина зажима составляет от 20 до 320 мм и может свободно изменяться. Использование шкалы позволит быстро устанавливать зажимные кулачки в необходимое положение.

На страницу описания продукта

Минеральный сплав

Минеральный сплав применяется прежде всего в изготовлении приспособлений и зажимных механизмов. Система минерального сплава KIPP дарит широкие возможности для формирования. В литейной форме можно точно разместить резьбовые вставки и направляющие. Элементы KIPP block (крестовидные стойки, пластины и установочные кубы) устойчивы к коррозии и отличаются своими демпфирующими свойствами. Кроме того, они обладают небольшим удельным весом, они даже легче алюминия. Зажимные элементы KIPP block производятся различных размеров.

На страницу описания продукта

У вас есть вопросы о нашей продукции или вы хотите больше узнать о компании HEINRICH KIPP WERK? Для получения подробной информации о нашей продукции и новинках, демонстрируемых на выставке, свяжитесь с нашими специалистами.
Контактное лицо

Манфред Пошингер (Manfred Poschinger)
Моб. телефон: 0175 1043632
Телефон: 08504 918573

manfred.poschinger@kipp.com

Марк Гейзер (Marc Geiser)

Телефон: 07454/793-7670  

            

marc.geiser@kipp.com

Штефан Лирш (Stephan Liersch)
Моб. телефон: 0151 14117379
Телефон: 03521 463158

stephan.liersch@kipp.com
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
Авторское право © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33