|
|
Ассортимент из нержавеющей стали в исполнении Hygienic Design и Hygienic USIT® |
|
Изделия из нержавеющей стали линейки NOVOnox hygienic предназначены специально для пищевой, фармацевтической, химической и упаковочной отраслей. Представителям этих отраслей компания KIPP гарантирует поддержку полного ассортимента от компетентного производителя. Все изделия отвечают требованиям по качеству компании KIPP и поставляются в согласованные сроки из логистического центра в Германии.
Большое разнообразие продукции, высокий уровень сервисной компетенции и неизменная обеспеченность поставок — линейка продукции NOVOnox hygienic создает значительную дополнительную ценность. |
|
|
|
|
Европейская группа по дизайну гигиеничного оборудования (EHEDG) была создана в 1989 году. В нее входят представители приборостроения, пищевой промышленности, поставщиков пищевой промышленности, научно-исследовательских институтов и университетов, органов здравоохранения и правительственных организаций.
|
Целью EHEDG является постоянное совершенствование во всех областях производства продуктов питания в отношении гигиенических технологий и гигиенического исполнения. |
Компания HEINRICH KIPP WERK, будучи членом Европейской группы по дизайну гигиеничного оборудования (EHEDG), чувствует себя ответственной за выполнение требований этой организации. EHEDG передает входящим в нее компаниям указания по важнейшим стандартам Hygienic Design в соответствии с законодательством.
|
|
|
|
Термин Hygienic DESIGN означает стандартизированные правила проектирования соответствующих узлов или элементов машин. К примеру, стандартные детали и элементы управления Hygienic DESIGN имеют гладкие поверхности, что позволяет легко очищать их от микробов, остатков продуктов и загрязнений на поверхности. Наряду с поверхностями дополнительно проработаны радиусы, переходы и скосы, благодаря чему они также могут постоянно поддерживаться в чистоте.
Кроме того, высокое качество нержавеющей стали гарантирует, что остатки продуктов и моющие средства не будут приставать к поверхностям. Поверхности свободны от зарубок, мест выкрашивания, углублений и мертвых зон: компоненты из нержавеющей стали (A4) Hygienic DESIGN не имеют уязвимых поверхностей для механизированного производства или очистки.
|
|
|
|
Барашковая гайка (узкая и широкая) в исполнении Hygienic DESIGN
|
|
Винт с шаровой головкой в исполнении Hygienic DESIGN
- Оптимальный соединительный элемент для крепления листов обшивки и крышек из плексигласа
- Привод осуществляется с помощью хвостовика с двумя лысками под гаечный ключ
|
Изделие |
|
|
Болты с шестигранной головкой и уменьшенным стержнем в исполнении Hygienic DESIGN |
|
- Фиксируется вместе со стопорным элементом от случайной потери
- Самостоятельное отвинчивание в ручном режиме исключено
|
Изделие |
|
|
|
Колпачковая гайка, компактная, в исполнении Hygienic DESIGN
- Полированная поверхность колпачковой гайки
- Очень маленькая общая высота сводит к минимуму выступающие кромки
|
Изделие |
|
|
Если термин Hygienic DESIGN в первую очередь относится к соответствующим предписаниям по проектированию деталей машин, изделия Hygienic USIT® являются фирменными запатентованными компонентами, выполненными из нержавеющей стали (A4).
Места винтовых соединений при производстве промышленного оборудования должны быть абсолютно герметичны и удобны для очистки. Следует избегать мертвых зон, в которых могут остаться незамеченными остатки продуктов или чистящие жидкости. Они образуют питательную среду для микробов и бактерий. Заражение зачастую становится лишь вопросом времени.
|
|
|
|
Продукция Hygienic USIT® компании Freudenberg Sealing Technologies решает эту проблему. Новая подкладная шайба со специально адаптированной системой завинчивания NOVOnox hygienic: |
|
— Загрязнения в виде капель — Ничего не прилипает — Микробы не появляются |
Hygienic USIT® — это новая революционная технология уплотнений и соединений из чугуна. Головка болта, гайка, подкладная шайба и стержень болта оптимально согласованы между собой и образуют системный модуль. Полированные поверхности с высокой степенью блеска, закругления, скосы и места перехода не имеют мертвых зон и обеспечивают легкость очистки. Компоненты из нержавеющей стали (A4) гарантируют максимальное соответствие требованиям к гигиене и полностью отвечают требованиям Европейской группы по дизайну гигиеничного оборудования (EHEDG). |
Уплотнительное кольцо, состоящее из металлического плоского уплотнения и вулканизированного уплотнительного буртика, является центральным элементом изделий Hygienic USIT®. Трапециевидный контур уплотнительной поверхности буртика и зеркально отполированное основание винта надежно уплотняют место соединения. Даже при многократном затягивании и разъединении уплотняющие свойства остаются неизменными. Причина: нажатие на винт механически ограничивает ход навинчивания с помощью металлической шайбы. Таким образом исключается перегрузка уплотнения. Вместе с полированными поверхностями и центрированным креплением стержня винта положение и деформация уплотнения воспроизводимы почти на 100 %.
В зависимости от области применения уплотнительные и подкладные шайбы доступны в различных исполнениях:
|
70 EPDM 295 — черный — Широкое применение в промышленности с непрерывными технологическими процессами, при производстве напитков, а также на молочных заводах
70 EPDM 253815 — белый — Преимущественно в медицинской технике и фармацевтической промышленности
75 FLUOROPRENE® XP 45 — голубой — Для особых требований, таких как жиросодержащие, агрессивные среды и очень высокие температуры, которые могут возникать, например, при очистке установки |
|
|
Hygienic USIT®: обзор продукции
|
|
|
|
Доступность Здесь можно проверить доступность товаров. |
|