K0239
[-de-] Schalengriffe Aluminium klappbar
[-de-] Produkte
[-de-] Produktlinien
[-de-] 19" TECHNIK
[-de-] Schalengriffe Aluminium klappbar
Arkusz danych K0239 Uchwyty kasetowe aluminiowe składane
211 kB
[-en-] Pull handles recessed fold-out, Form A
[-de-] Schalengriffe Aluminium klappbar, Befestigung durch 2 Schrauben
<<
|
<
|
1-10
|
11-20
|
>
|
>>
K1799
[-de-] Fingergriffe Stahl
rund
K1793
[-de-] Fingergriffe Edelstahl
rund
K1799
[-de-] Bügelgriffe Stahl hochglanzverchromt, Rundprofil, Montage von der Rückseite
K0214
[-de-] Bügelgriffe Stahl rund hochglanzverchromt
K0202
[-de-] Bügelgriffe Aluminium eloxiert, Ovalprofil 12x8, Montage von der Rückseite
K0201
[-de-] Bügelgriffe Aluminium rund
K1793
[-de-] Bügelgriffe Edelstahl 1.4404, Rundprofil poliert oder gestrahlt, Montage von der Rückseite
K0216
[-de-] Bügelgriffe Aluminium mit Kunststoff-Griffschenkel, Montage von der Bedienseite
K0217
[-de-] Bügelgriffe Aluminium mit Kunststoff-Griffschenkel und Griffsteg geriffelt, Montage von der Rückseite
K1127
[-de-] Bügelgriffe Aluminium mit Kunststoff-Griffschenkel und Deckel, Montage von der Bedienseite