K0216_B
[-de-] Bügelgriffe Aluminium mit Kunststoff-Griffschenkel und...
[-de-] Produkte
[-de-] Produktlinien
[-de-] 19" TECHNIK
[-de-] Bügelgriffe Aluminium mit Kunststoff-Griffschenkel, Montage von der Bedienseite
[-de-] Bügelgriffe Aluminium mit Kunststoff-Griffschenkel und Griffsteg glatt, Montage von der Bedienseite
Arkusz danych K0216_B Uchwyty pałąkowe aluminiowe z ramieniem uchwytu z tworzywa sztucznego i gładkim żebrem poprzecznym uchwytu, montaż po stronie obsługi
144 kB
K0216_A
[-de-] Bügelgriffe Aluminium mit Kunststoff-Griffschenkel und Griffsteg geriffelt, Montage von der Bedienseite